Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
XZFG25
Codice componente | Materiale | Trattamento superficie |
XZFG25 | Lega di ottone | Trattamento in fluororesina nera |
XZFG40 | Lega di alluminio | Anodizzato nero |
XZFG60 |
Codice componente |
XZFG25 |
Codice componente | Configurazioni tavole | Superf. tavola (mm) | Dim. esterna (mm) | Distanza percorsa (mm) | Capacità di carico (N) | Peso (kg) | Accessori (4 pz.) | Prezzo unitario | |||||
Tipo | N. | Inferiori | Superiori | W | D | H | X | Z | Tipo M-L | ||||
XZFG | 25 | XFG25 | ZFG25 | 25x25 | 40 | 38 | 55.5 | ±5 | ±5 | 6.9 | 0.20 | SCB2-12 | |
40 | XFG40 | ZFG40 | 40x40 | 83 | 60 | 95.0 | ±10 | ±10 | 14.7 | 0.45 | SCB4-6 | ||
60 | XFG60 | ZFG60 | 60x60 | 110 | 80 | 105.5 | ±20 | +20 | 19.6 | 1.25 | SCB4-6 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
XZFG25 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile) (mm) | Corsa (distanza su asse X) (gamma selezionabile) (mm) | Corsa (distanza su asse Z) (gamma selezionabile) (mm) | Materiale tavola | Trattamento superficie tavola | Misura tavola (lunghezza) L (mm) | Misura tavola (larghezza) W (mm) | Carico ammesso (N) | Corsa (distanza X) (mm) | Corsa (distanza Z) (mm) | Pinza | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
420.77 € | 1 | 7 giorni | 10 | 25 | 25 | ≤±10mm | ≤±10mm | Lega di ottone | Fluororesina nera | 25 | 25 | 6.9 | ±5 | ±5 | [Standard] Standard |
Loading...
Tipo | XZ | Capacità di carico (gamma selezionabile)(N) | 5–30 | Metodo di avanzamento | A cremagliera |
---|---|---|---|---|---|
Meccanismo di guida | Tavola di scorrimento a coda di rondine | Superficie tavola asse Z | Asse Z | Foro passante (foro centrale tavola) | Non fornito |
Posizione manopola di avanzamento | Lato | Tipo invertito | Standard |
Si trova sulla pagina di Tavole XZ, gole a coda di rondine / A cremagliera, il codice articolo è il seguente: XZFG25.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto XZFG25.
Configura
Proprietà di base
Pinza
Tipo
Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)(mm)
Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)(mm)
Corsa (distanza su asse X) (gamma selezionabile)(mm)
Corsa (distanza su asse Z) (gamma selezionabile)(mm)
Materiale tavola
Trattamento superficie tavola
Misura tavola (lunghezza) L(mm)
Misura tavola (larghezza) W(mm)
Carico ammesso(N)
Corsa (distanza X)(mm)
Corsa (distanza Z)(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
XZFG40 |
XZFG60 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Misura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile) (mm) | Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile) (mm) | Corsa (distanza su asse X) (gamma selezionabile) (mm) | Corsa (distanza su asse Z) (gamma selezionabile) (mm) | Materiale tavola | Trattamento superficie tavola | Misura tavola (lunghezza) L (mm) | Misura tavola (larghezza) W (mm) | Carico ammesso (N) | Corsa (distanza X) (mm) | Corsa (distanza Z) (mm) | Pinza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
460.05 € | 1 | 7 giorni | 10 | 26-40 | 26-40 | ≤±10mm | ≤±10mm | Lega di alluminio | Anodizzato nero | 40 | 40 | 14.7 | ±10 | ±10 | Maniglie a ripresa | ||
591.03 € | 1 | 7 giorni | 10 | 41-60 | 41-60 | ±10-30mm | 10–20 | Lega di alluminio | Anodizzato nero | 60 | 60 | 19.6 | ±20 | 20 | [Standard] Standard |