Tavole Z / A ricircolo di sfere / Testina micrometrica e vite senza fine

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Tavole Z/A ricircolo di sfere/testina micrometrica e vite senza fine:Immagine relativa
TipoCorpo principaleSferaMollaStaffa per testina micrometricaSupporto
MaterialeTrattamento superficieMaterialeDurezzaMaterialeMaterialeTrattamento superficieMaterialeTrattamento superficie
ZSG
ZSCG
EN 1.4125 Equiv.Nichelatura chimicaEN 1.4125 Equiv.58HRC~SUS304WPBEN AW-5052 Equiv.Anodizzato trasparenteEN 1.4305 Equiv.-
ZSGB
ZSCGB
Placcatura LTBCAnodizzato neroPlaccatura LTBC
Per i materiali delle testine micrometriche e viti senza fine, vedere P.2005 e P.2006.

Specifiche

Codice componente
ZSG60
ZSGB60
Tavole standard, prodotti simili: ZLBS (P.1965)
■Testine micrometriche (ZSG, ZSGB)/Viti senza fine (ZSCG, ZSCGB)
Codice componenteVista frontaleVista lateraleVista dall'altoAccessori (4 pz.)
TipoAH(C)Distanza percorsaFKJDGNWtPQXYyZdTipo M-L
Test. microm.Vite senza fine(mm)
ZSG
ZSCG
ZSGB (Solo con *)
ZSCGB (Solo con *)
25*12.53723±3.213106.69.3101220563.520102.519.52.5SCB2-8
40*3558.555±6.5201411.3131314315105.532164253.5SCB3-10
5030201911.3131314575105.540406253.5SCB3-10
60*25202411.3131314428105.550255264.5SCB4-12
70252023.511.3131416558106.540404273.5SCB3-12
80*2096±12.5*1242511.31816.520457105.550255354.5SCB4-12
*1. Quando A=80, la corsa della vite senza corsa (ZSCG, ZSCGB) è ±6.5.
• Prestazioni
Codice componenteSuperf. tavola
(mm)
Capacità di carico (N)Precisione dist. percorsaCapacità car. momentaneo (N•m)Rigidità torsionale ("/N•cm)Peso (kg)Prezzo unitario
TipoARettilineitàBeccheggioImbardataBeccheggioImbardataRollioBeccheggioImbardataRollioZSGZSCGZSGBZSCGB
ZSG
ZSCG
ZSGB (Solo con *)
ZSCGB (Solo con *)
25*25x259.83µm30"25"2.02.03.51.901.101.100.23    
40*40x40491µm
*2
25"15"5.05.05.00.420.350.210.32    
5050x506.86.86.00.150.140.090.44  --
60*60x6010.010.09.00.080.080.050.58    
7070x7013.813.812.90.060.050.030.84  --
80*80x803µm18.218.217.70.040.040.021.20    
ZSG, ZSGB: Risoluzione testina micrometrica: 10µm/sezione *2. La rettilineità di ZSGB e ZSCGB è 3µm.

Varianti

Tavole Z/A ricircolo di sfere/testina micrometrica e vite senza fine:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
ZSCG25
ZSCG40
ZSCG50
ZSCG60
ZSCG70
ZSCG80
ZSCGB25
ZSCGB40
ZSCGB60
ZSCGB80
ZSG25
ZSG40
ZSG50
ZSG60
ZSG70
ZSG80
ZSGB25
ZSGB40
ZSGB60
ZSGB80
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura tavola (lunghezza) L (gamma selezionabile)
(mm)
Misura tavola (larghezza) W (gamma selezionabile)
(mm)
Capacità di carico (gamma selezionabile)
(N)
Distanza percorsa (Gamma selezionabile) Metodo di avanzamento Trattamento superficie tavola Misura tavola (lunghezza) L
(mm)
Misura tavola (larghezza) W
(mm)
Carico ammesso
(N)
Distanza percorsa (Asse Z)
(mm)
Rettilineità tavola
(µm)
Rigidità torsionale (beccheggio)
("/N•cm)
Rigidità torsionale (imbardata)
("/N•cm)
Rigidità torsionale (rollio)
("/N•cm)
Metodo di avanzamento (Micrometrico) Metodo di avanzamento (Con vite senza fine)

245.59 €

1 7 giorni 10Fino a 25Fino a 255–30Fino a ±10mmVite senza fineNichelatura chimica25259.8±3.231.91.11.1-Funzionamento manopola

311.07 €

1 7 giorni 1026–4026–4030.1–50Fino a ±10mmVite senza fineNichelatura chimica404049±6.510.420.350.21-Funzionamento manopola

360.19 €

1 7 giorni 1041–6041–6030.1–50Fino a ±10mmVite senza fineNichelatura chimica505049±6.510.150.140.09-Funzionamento manopola

360.19 €

1 7 giorni 1041–6041–6030.1–50Fino a ±10mmVite senza fineNichelatura chimica606049±6.510.080.080.05-Funzionamento manopola

442.05 €

1 7 giorni 1061 - 9061 - 9030.1–50Fino a ±10mmVite senza fineNichelatura chimica707049±6.510.060.050.03-Funzionamento manopola

458.42 €

1 7 giorni 1061 - 9061 - 9030.1–50Fino a ±10mmVite senza fineNichelatura chimica808049±6.530.040.040.02-Funzionamento manopola

294.69 €

1 9 giorni 10Fino a 25Fino a 255–30Fino a ±10mmVite senza finePlaccatura LTBC25259.8±3.231.91.11.1-Funzionamento manopola

368.38 €

1 9 giorni 1026–4026–4030.1–50Fino a ±10mmVite senza finePlaccatura LTBC404049±6.530.420.350.21-Funzionamento manopola

401.12 €

1 9 giorni 1041–6041–6030.1–50Fino a ±10mmVite senza finePlaccatura LTBC606049±6.530.080.080.05-Funzionamento manopola

507.54 €

1 9 giorni 1061 - 9061 - 9030.1–50Fino a ±10mmVite senza finePlaccatura LTBC808049±6.530.040.040.02-Funzionamento manopola

286.52 €

1 5 giorni 10Fino a 25Fino a 255–30Fino a ±10mm[EN 1.4125 Equiv.s] Testine micrometricheNichelatura chimica25259.8±3.231.91.11.1Standard-

343.81 €

1 5 giorni 1026–4026–4030.1–50Fino a ±10mm[EN 1.4125 Equiv.s] Testine micrometricheNichelatura chimica404049±6.510.420.350.21Standard-

384.75 €

1 5 giorni 1041–6041–6030.1–50Fino a ±10mm[EN 1.4125 Equiv.s] Testine micrometricheNichelatura chimica505049±6.510.150.140.09Standard-

392.95 €

1 5 giorni 1041–6041–6030.1–50Fino a ±10mm[EN 1.4125 Equiv.s] Testine micrometricheNichelatura chimica606049±6.510.080.080.05Standard-

442.05 €

1 5 giorni 1061 - 9061 - 9030.1–50Fino a ±10mm[EN 1.4125 Equiv.s] Testine micrometricheNichelatura chimica707049±6.510.060.050.03Standard-

474.79 €

1 5 giorni 1061 - 9061 - 9030.1–50±10-30mm[EN 1.4125 Equiv.s] Testine micrometricheNichelatura chimica808049±12.530.040.040.02Standard-

343.81 €

1 9 giorni 10Fino a 25Fino a 255–30Fino a ±10mm[EN 1.4125 Equiv.s] Testine micrometrichePlaccatura LTBC25259.8±3.231.91.11.1Standard-

417.49 €

1 9 giorni 1026–4026–4030.1–50Fino a ±10mm[EN 1.4125 Equiv.s] Testine micrometrichePlaccatura LTBC404049±6.530.420.350.21Standard-

450.23 €

1 9 giorni 1041–6041–6030.1–50Fino a ±10mm[EN 1.4125 Equiv.s] Testine micrometrichePlaccatura LTBC606049±6.530.080.080.05Standard-

556.66 €

1 9 giorni 1061 - 9061 - 9030.1–50±10-30mm[EN 1.4125 Equiv.s] Testine micrometrichePlaccatura LTBC808049±12.530.040.040.02Standard-

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Tavole Z/A ricircolo di sfere/testina micrometrica e vite senza fine:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Asse Z Materiale tavola EN 1.4125 Equiv. Meccanismo di guida Lineare a ricircolo di sfere
Superficie tavola asse Z Asse Z Foro passante (foro centrale tavola) Non fornito Posizione manopola di avanzamento Centro
Pinza Standard Tipo invertito Standard Metodo di avanzamento (Passo di avanzamento)(mm) 0.5

Prodotti complementari

Supporto tecnico