Con fori asolati / A L

Con fori asolati / A L
  • Sconto volumi elevati
Morsetto per puntoni che può essere fissato premendo la parte a L. Poiché la parte di fissaggio è dotata di un foro asolato, è possibile una regolazione fine durante il montaggio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Con fori asolati/a L:Immagine relativa
TipoMaterialeTrattamento superficieAccessori
KLQKEN 1.0038 Equiv.Ossido neroVite a esagono incassato
MLQMNichelatura chimica
ALQAEN AW-6063 Equiv.Anodizzato nero
SLQSEN 1.4301 Equiv.-
■Vite inclusa
DKLQK
ALQA
MLQM
SLQS
10CB5-25, 1 pz.SCB5-25, 1 pz.
12CB5-30, 1 pz.SCB5-30, 1 pz.
15CB5-35, 2 pz.SCB5-35, 2 pz.
20CB6-35, 2 pz.SCB6-35, 2 pz.
25CB6-35, 2 pz.SCB6-35, 2 pz.
30CB8-40, 2 pz.SCB8-40, 2 pz.

Specifiche

Codice componente
MMCU15
KLQK15
Codice componenteABCEFGHJKMNS1S2WPrezzo unitario
TipoDH7KLQKMLQMALQASLQS
KLQK
MLQM
ALQA
SLQS
10 + 0.015
0
451616151515922.59.5M55.5--2
12 + 0.018
0
491617161024.510.5--
15 5722221821181228.512.51111
20 + 0.021
0
6928282225221534.515.5M66.51414
25 8332322533251841.518.51616
30 + 0.021
0
9540402937292147.520M892020
Tolleranza e perpendicolarità di DH7 si intendono prima del taglio.
Per l'accoppiamento, si consigliano le tolleranze dell'albero g6, f8. Si consiglia il serraggio con chiave lunga.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
ALQA10
ALQA12
ALQA15
ALQA20
ALQA25
ALQA30
KLQK10
KLQK12
KLQK15
KLQK20
KLQK25
KLQK30
MLQM10
MLQM12
MLQM15
MLQM20
MLQM25
MLQM30
SLQS10
SLQS12
SLQS15
SLQS20
SLQS25
SLQS30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. montante
(mm)
Materiale Trattamento superficie

32.34 €

1 Disponibile 7 giorni 1010[Alluminio] AlluminioAnodizzato nero

35.83 €

1 Disponibile 7 giorni 1012[Alluminio] AlluminioAnodizzato nero

40.70 €

1 Disponibile 7 giorni 1015[Alluminio] AlluminioAnodizzato nero

49.04 €

1 Disponibile 7 giorni 1020[Alluminio] AlluminioAnodizzato nero

55.26 €

1 Disponibile 7 giorni 1025[Alluminio] AlluminioAnodizzato nero

61.93 €

1 Disponibile 7 giorni 1030[Alluminio] AlluminioAnodizzato nero

29.46 €

1 Disponibile 7 giorni 1010AcciaioOssido nero

32.95 €

1 Disponibile 7 giorni 1012AcciaioOssido nero

37.51 €

1 Disponibile 7 giorni 1015AcciaioOssido nero

45.86 €

1 Disponibile 7 giorni 1020AcciaioOssido nero

52.07 €

1 Disponibile 7 giorni 1025AcciaioOssido nero

58.91 €

1 Disponibile 7 giorni 1030AcciaioOssido nero

32.34 €

1 Disponibile 7 giorni 1010AcciaioNichelatura chimica

35.83 €

1 Disponibile 7 giorni 1012AcciaioNichelatura chimica

40.70 €

1 Disponibile 7 giorni 1015AcciaioNichelatura chimica

49.04 €

1 Disponibile 7 giorni 1020AcciaioNichelatura chimica

55.26 €

1 Disponibile 7 giorni 1025AcciaioNichelatura chimica

61.93 €

1 Disponibile 7 giorni 1030AcciaioNichelatura chimica

51.78 €

1 Disponibile 7 giorni 1010Acciaio inoxNon fornito

57.55 €

1 Disponibile 7 giorni 1012Acciaio inoxNon fornito

65.29 €

1 Disponibile 7 giorni 1015Acciaio inoxNon fornito

71.51 €

1 Disponibile 7 giorni 1020Acciaio inoxNon fornito

81.08 €

1 Disponibile 7 giorni 1025Acciaio inoxNon fornito

89.42 €

1 Disponibile 7 giorni 1030Acciaio inoxNon fornito

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Con fori asolati/a L:Immagine relativa

Informazioni di base

Montaggio del dispositivo Foro asolato Profilo montante Rotonde

Prodotti complementari

Supporto tecnico