Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Materiale | Grado | Colore |
FPIJJ | Resina acetalica | Standard | Bianco |
FPIJM | MC Nylon | Standard | Blu |
Codice componente | - | D | - | L |
PIJC22 | - | 200 | ||
PIJA20 | - | 100 | ||
FPIJJ | - | D50 | - | L550 |
Codice componente | Selezione D | Tolleranza D | L Incrementi di 1mm | V | Tolleranza V | Prezzo unitario | ||||
Tipo | L100~200 | L201~400 | L401~600 | L601~800 | L801~1000 | |||||
FPIJJ (Resina acetalica - Standard) | 30 | + 2.0 0 | 100~1000 | 20 | 0 - 2.5 | |||||
40 | 30 | |||||||||
50 | 40 | |||||||||
60 | + 3.0 0 | 50 | 0 - 3.0 | |||||||
70 | + 3.5 0 | 50 | 0 - 4.0 | |||||||
80 | 60 | |||||||||
90 | + 4.0 0 | 70 | 0 - 5.0 | |||||||
100 | 80 |
Codice componente | Selezione D | Tolleranza D | L Incrementi di 1mm | V | Tolleranza V | Prezzo unitario | |
Tipo | L100~200 | L201~350 | |||||
FPIJM (Nylon MC - Standard) | 30 | +2.0 +0.1 | 100~350 | 15 | -1.0 -6.0 | ||
40 | +3.0 +0.1 | 20 | |||||
50 | 25 | ||||||
60 | +5.0 +0.1 | 25 | |||||
70 | 45 | ||||||
80 | 55 | ||||||
90 | 65 | ||||||
100 | 75 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
FPIJJ-D[30,40,50,60,70,80,90,100]-L[100-1000/1] |
FPIJM-D[30,40,50,60,70,80,90,100]-L[100-350/1] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Colore | Diametro esterno (Ø) | Lunghezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 giorni | 10 | Resina acetalica | Bianco | 30 ~ 100 | 100 ~ 1000 | ||
1 | 5 giorni | 10 | MC Nylon | Blu | 30 ~ 100 | 100 ~ 350 |
Loading...
Grado | Standard |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale
Colore
Diametro esterno(Ø)
Lunghezza(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali