Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Standard, venduti in confezione | Configurabili | Materiale | Durezza |
PCIMAS | CIMASF | EN 1.4301 Equiv. | 370~430HV |
PCIMAK | CIMAKF | SK | 480~520HV |
Codice componente | - | D | - | V | - | T |
PCIMAS | - | D25 | - | V10 | - | T0.2 |
CIMASF | - | D25 | - | V10 | - | T0.2 |
Codice componente | Selezione V (D.I.) | Selezione T | Prezzo unitario | ||||||||||||||
Tipo | D | T0.05 | T0.1~0.3 | T0.5, 1,0 | |||||||||||||
PCIMAS PCIMAK | 5 | 3 | 0.05 0.1 0.2 0.3 0.5 1.0 | ||||||||||||||
6 | 3 | 4 | |||||||||||||||
7 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
8 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||
9 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||
11 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||
12 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||
13 | 7 | 8 | |||||||||||||||
14 | 7 | 8 | 10 | ||||||||||||||
15 | 8 | 10 | 12 | ||||||||||||||
16 | 8 | 10 | 12 | ||||||||||||||
20 | 8 | 10 | 12 | ||||||||||||||
22 | 8 | 10 | 12 | ||||||||||||||
25 | 8 | 10 | 12 | 18 | 21 | ||||||||||||
28 | 21 | 23 | |||||||||||||||
30 | 24 |
Codice componente | D | V | Selezione T | Prezzo unitario | ||
Incrementi di 0.5mm | CIMASF | CIMAKF | T0.05~0.3 | T0.4~1.0 | ||
CIMASF (EN 1.4301 Equiv.) CIMAKF (SK) | 5~10 | 0 (Senza foro) 2.0 2.6 3.0~48.0 | 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 | 0.05 0.1 0.2 0.3 0.5 1.0 | ||
10.5~20 | ||||||
20.5~30 | ||||||
30.5~40 | ||||||
40.5~50 | ||||||
T≤0.25V≤D-2 0.3≤TV≤D-4 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
CIMAKF-D[5-50/0.5]-V[0,2,2.6]-T[0.05,0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
CIMAKF-D[5-50/0.5]-V[3-48/0.5]-T[0.05,0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
CIMASF-D[5-50/0.5]-V[0,2,2.6]-T[0.05,0.06,0.07,0.08,0.09,0.1,0.15,0.2,0.25,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1] |
CIMASF-D[5-50/0.5]-V[3-48/0.5]-T[0.05,0.06,0.07,0.08,0.09,0.1,0.15,0.2,0.25,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1] |
PCIMAK-D5-V3-T[0.05,0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
PCIMAK-D6-V[3,4]-T[0.05,0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
PCIMAK-D7-V[3,4,5]-T[0.05,0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
PCIMAK-D8-V[4,5,6]-T[0.05,0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
PCIMAK-D9-V[4,5,6]-T[0.05,0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
PCIMAK-D10-V[4,5,6,7,8]-T[0.05,0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
PCIMAK-D11-V[5,6,7,8]-T[0.05,0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
PCIMAK-D12-V[5,6,7,8]-T[0.05,0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
PCIMAK-D13-V[7,8]-T[0.05,0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
PCIMAK-D14-V[7,8,10]-T[0.05,0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
PCIMAK-D15-V[8,10,12]-T[0.05,0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
PCIMAK-D16-V[8,10,12]-T[0.05,0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
PCIMAK-D20-V[8,10,12]-T[0.05,0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
PCIMAK-D22-V[8,10,12]-T[0.05,0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
PCIMAK-D25-V[8,10,12,18,21]-T[0.05,0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
PCIMAK-D28-V[21,23]-T[0.05,0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
PCIMAK-D30-V24-T[0.05,0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
PCIMAS-D5-V3-T[0.05,0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
PCIMAS-D6-V[3,4]-T[0.05,0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
PCIMAS-D7-V[3,4,5]-T[0.05,0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
PCIMAS-D8-V[4,5,6]-T[0.05,0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
PCIMAS-D9-V[4,5,6]-T[0.05,0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
PCIMAS-D10-V[4,5,6,7,8]-T[0.05,0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
PCIMAS-D11-V[5,6,7,8]-T[0.05,0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
PCIMAS-D12-V[5,6,7,8]-T[0.05,0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
PCIMAS-D13-V[7,8]-T[0.05,0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
PCIMAS-D14-V[7,8,10]-T[0.05,0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
PCIMAS-D15-V[8,10,12]-T[0.05,0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
PCIMAS-D16-V[8,10,12]-T[0.05,0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
PCIMAS-D20-V[8,10,12]-T[0.05,0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
PCIMAS-D22-V[8,10,12]-T[0.05,0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
PCIMAS-D25-V[8,10,12,18,21]-T[0.05,0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
PCIMAS-D28-V[21,23]-T[0.05,0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
PCIMAS-D30-V24-T[0.05,0.1,0.2,0.3,0.5,1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Profilo configurabile | Tipo di vendita | Diametro esterno D (Ø) | Spessore T (mm) | D.E. D (Ø) | D.I. V[d] (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 10 | SK | Configurabili | Vendita separata | - | 0.05 ~ 1 | 5 ~ 50 | 0 ~ 2.6 | |||
- | 1 | 7 giorni | 10 | SK | Configurabili | Vendita separata | - | 0.05 ~ 1 | 5 ~ 50 | 3 ~ 48 | |||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Configurabili | Vendita separata | - | 0.05 ~ 1 | 5 ~ 50 | 0 ~ 2.6 | |||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Configurabili | Vendita separata | - | 0.05 ~ 1 | 5 ~ 50 | 3 ~ 48 | |||
- | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | SK | Standard | Vendita in confezione | 5 | 0.05 ~ 1 | - | 3 | ||
- | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | SK | Standard | Vendita in confezione | 6 | 0.05 ~ 1 | - | 3 ~ 4 | ||
- | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | SK | Standard | Vendita in confezione | 7 | 0.05 ~ 1 | - | 3 ~ 5 | ||
- | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | SK | Standard | Vendita in confezione | 8 | 0.05 ~ 1 | - | 4 ~ 6 | ||
- | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | SK | Standard | Vendita in confezione | 9 | 0.05 ~ 1 | - | 4 ~ 6 | ||
- | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | SK | Standard | Vendita in confezione | 10 | 0.05 ~ 1 | - | 4 ~ 8 | ||
- | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | SK | Standard | Vendita in confezione | 11 | 0.05 ~ 1 | - | 5 ~ 8 | ||
- | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | SK | Standard | Vendita in confezione | 12 | 0.05 ~ 1 | - | 5 ~ 8 | ||
- | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | SK | Standard | Vendita in confezione | 13 | 0.05 ~ 1 | - | 7 ~ 8 | ||
- | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | SK | Standard | Vendita in confezione | 14 | 0.05 ~ 1 | - | 7 ~ 10 | ||
- | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | SK | Standard | Vendita in confezione | 15 | 0.05 ~ 1 | - | 8 ~ 12 | ||
- | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | SK | Standard | Vendita in confezione | 16 | 0.05 ~ 1 | - | 8 ~ 12 | ||
- | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | SK | Standard | Vendita in confezione | 20 | 0.05 ~ 1 | - | 8 ~ 12 | ||
- | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | SK | Standard | Vendita in confezione | 22 | 0.05 ~ 1 | - | 8 ~ 12 | ||
- | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | SK | Standard | Vendita in confezione | 25 | 0.05 ~ 1 | - | 8 ~ 21 | ||
- | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | SK | Standard | Vendita in confezione | 28 | 0.05 ~ 1 | - | 21 ~ 23 | ||
- | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | SK | Standard | Vendita in confezione | 30 | 0.05 ~ 1 | - | 24 | ||
- | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Standard | Vendita in confezione | 5 | 0.05 ~ 1 | - | 3 | ||
- | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Standard | Vendita in confezione | 6 | 0.05 ~ 1 | - | 3 ~ 4 | ||
- | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Standard | Vendita in confezione | 7 | 0.05 ~ 1 | - | 3 ~ 5 | ||
- | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Standard | Vendita in confezione | 8 | 0.05 ~ 1 | - | 4 ~ 6 | ||
- | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Standard | Vendita in confezione | 9 | 0.05 ~ 1 | - | 4 ~ 6 | ||
- | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Standard | Vendita in confezione | 10 | 0.05 ~ 1 | - | 4 ~ 8 | ||
- | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Standard | Vendita in confezione | 11 | 0.05 ~ 1 | - | 5 ~ 8 | ||
- | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Standard | Vendita in confezione | 12 | 0.05 ~ 1 | - | 5 ~ 8 | ||
- | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Standard | Vendita in confezione | 13 | 0.05 ~ 1 | - | 7 ~ 8 | ||
- | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Standard | Vendita in confezione | 14 | 0.05 ~ 1 | - | 7 ~ 10 | ||
- | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Standard | Vendita in confezione | 15 | 0.05 ~ 1 | - | 8 ~ 12 | ||
- | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Standard | Vendita in confezione | 16 | 0.05 ~ 1 | - | 8 ~ 12 | ||
- | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Standard | Vendita in confezione | 20 | 0.05 ~ 1 | - | 8 ~ 12 | ||
- | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Standard | Vendita in confezione | 22 | 0.05 ~ 1 | - | 8 ~ 12 | ||
- | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Standard | Vendita in confezione | 25 | 0.05 ~ 1 | - | 8 ~ 21 | ||
- | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Standard | Vendita in confezione | 28 | 0.05 ~ 1 | - | 21 ~ 23 | ||
- | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Standard | Vendita in confezione | 30 | 0.05 ~ 1 | - | 24 |
Loading...
Tipo | Anelli di spessore grado di precisione |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale
Profilo configurabile
Tipo di vendita
Diametro esterno D(Ø)
Spessore T(mm)
D.E. D(Ø)
D.I. V[d](Ø)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali