Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CBAL3-15
Tipo | Materiale | Trattamento superficie |
CBT, CBT□ | Titanio puro Classe 2 (JIS H4650) | - |
CBAL, CBAL□ | EN AW-2017 Equiv. /EN AW-5056 Equiv. (Dado) | - |
CBALB, CBALWB | Anodizzato nero |
Cod. comp. |
CBT5-12 CBTN8 CBTW10 |
Cod. comp. | M × P | A | E | B | CBT | CBAL | CBALB | * Quantità | |||||
Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | ||||||||
Tipo | M-L | * Inf. a | * o sup. | * Inf. a | * o sup. | * Inf. a | * o sup. | ||||||
CBT CBAL CBALB | 3- | 6 | 3 × 0.5 | 5.5 | 3 | 2.5 | - | - | 100 | ||||
8 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||
15 | |||||||||||||
20 | |||||||||||||
4- | 6 | 4 × 0.7 | 7 | 4 | 3 | - | - | - | - | ||||
8 | - | - | |||||||||||
10 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||
15 | |||||||||||||
20 | |||||||||||||
5- | 8 | 5 × 0.8 | 8.5 | 5 | 4 | - | - | ||||||
10 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||
15 | |||||||||||||
20 | |||||||||||||
25 | |||||||||||||
6- | 8 | 6 × 1.0 | 10 | 6 | 5 | - | - | - | - | ||||
10 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||
15 | |||||||||||||
20 | |||||||||||||
25 | |||||||||||||
8- | 15 | 8 × 1.25 | 13 | 8 | 6 | 50 | |||||||
20 | |||||||||||||
25 | |||||||||||||
30 | |||||||||||||
10- | 20 | 10 × 1.5 | 16 | 10 | 8 | - | - | ||||||
25 | - | - | |||||||||||
30 | - | - | |||||||||||
35 | - | - |
Cod. comp. | B | (e) | T | CBTN | CBALN | * Quantità | |||
Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | ||||||
Tipo | M | * Inf. a | * o sup. | * Inf. a | * o sup. | ||||
CBTN CBALN | 3 | 5.5 | 6.4 | 2.4 | 100 | ||||
4 | 7 | 8.1 | 3.2 | ||||||
5 | 8 | 9.2 | 4 | ||||||
6 | 10 | 11.5 | 5 | ||||||
8 | 13 | 15 | 6.5 | 50 | |||||
10 | 17 | 19.6 | 8 |
Cod. comp. | D | d | t | CBTW | CBALW | CBALWB | * Quantità | ||||
Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | ||||||
Tipo | N. | * Inf. a | * o sup. | * Inf. a | * o sup. | * Inf. a | * o sup. | ||||
CBTW CBALW CBALWB | 3 | 7 | 3.2 | 0.5 | 100 | ||||||
4 | 10 | 4.3 | 0.8 | ||||||||
5 | 12 | 5.5 | 0.8 | ||||||||
6 | 13 | 6.5 | 1.0 | ||||||||
8 | 18 | 8.5 | 1.5 | 50 | |||||||
10 | 22 | 10.5 | 1.5 |
Proprietà | Unità | Dati |
Purezza | % | 99.5 o superiore |
Carico di rottura | N/mm2 | 340~510 |
Resist. a snervamento | N/mm2 | 215 o sup. |
Temp. di esercizio | °C | -200~350 |
Soluzione chimica | Concentrazione (%) | Temperatura (°C) | Titanio | EN 1.4401 Equiv. |
Acido cloridrico | 10 | 30 | ◎ | × |
Acido solforico | 20 | 30 | ○ | × |
Idrossido di sodio | 50 | 120 | ◎ | ○ |
Proprietà | Unità | Dati | ||
-200°C | Temperatura ambiente | 350°C | ||
Carico di rottura | N/mm2 | 994 | 421 | 167 |
Allungamento | % | 25.7 | 46 | 54 |
Proprietà | Unità | Titanio | Alluminio | Acciaio |
Peso specifico | g/cm3 | 4.5 | 2.7 | 7.9 |
Carico di rottura | N/mm2 | 377 | 78 | 315 |
Conduttività termica | cal/cm · sec · °C | 0.041 | 0.487 | 0.145 |
Modulo di Young | kN/mm2 | 106 | 69 | 205 |
Carico di rottura a trazione N | Coppia di rottura torsionale N•m | |||
Titanio | Alluminio | Titanio | Alluminio | |
M3 | 3210 | 1650 | 2.4 | 1.0 |
M4 | 5610 | 2890 | 4.7 | 2.5 |
M5 | 9080 | 4680 | 9.8 | 6.7 |
M6 | 12800 | 6630 | 11.3 | 11.0 |
M8 | 23400 | 12000 | 22.8 | 30.0 |
M10 | 37100 | 23560 | 61.5 | 48.0 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
CBAL3-15 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) | Materiale | Trattamento superficie | Profilo foro di montaggio | Profilo aggiuntivo | Con filettatura | Profilo di base | Misura vite M applicabile | Diametro nominale rondella, D.I. d (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.10 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3 | 15 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | Non fornito | [Attacco a esag. incassato] Attacco a esag. incassato | Standard | Metrica grossa | [Standard (Profilo rotondo)] Standard (Profilo rotondo) | - | - |
Loading...
Unità di vendita | Quantità minima (Disponibile a partire da 1 pz.) | Applicazione | Standard |
---|
Si trova sulla pagina di Viti a esagono incassato,Rondelle - In Titanio, il codice articolo è il seguente: CBAL3-15.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CBAL3-15.
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale
Profilo foro di montaggio
Profilo di base
Misura vite M applicabile
Diametro nominale rondella, D.I. d(Ø)
Tipo
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)
Trattamento superficie
Profilo aggiuntivo
Con filettatura
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CBAL10-35 |
CBAL3-10 |
CBAL3-12 |
CBAL3-20 |
CBAL3-6 |
CBAL3-8 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) | Materiale | Trattamento superficie | Profilo foro di montaggio | Profilo aggiuntivo | Con filettatura | Profilo di base | Misura vite M applicabile | Diametro nominale rondella, D.I. d (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 35 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | Non fornito | [Attacco a esag. incassato] Attacco a esag. incassato | Standard | Metrica grossa | [Standard (Profilo rotondo)] Standard (Profilo rotondo) | - | - | |
1.84 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3 | 10 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | Non fornito | [Attacco a esag. incassato] Attacco a esag. incassato | Standard | Metrica grossa | [Standard (Profilo rotondo)] Standard (Profilo rotondo) | - | - | |
2.10 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3 | 12 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | Non fornito | [Attacco a esag. incassato] Attacco a esag. incassato | Standard | Metrica grossa | [Standard (Profilo rotondo)] Standard (Profilo rotondo) | - | - | |
2.46 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3 | 20 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | Non fornito | [Attacco a esag. incassato] Attacco a esag. incassato | Standard | Metrica grossa | [Standard (Profilo rotondo)] Standard (Profilo rotondo) | - | - | |
2.46 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3 | 6 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | Non fornito | [Attacco a esag. incassato] Attacco a esag. incassato | Standard | Metrica grossa | [Standard (Profilo rotondo)] Standard (Profilo rotondo) | - | - | |
1.84 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3 | 8 | [Alluminio] EN AW-2017 Equiv. | Non fornito | [Attacco a esag. incassato] Attacco a esag. incassato | Standard | Metrica grossa | [Standard (Profilo rotondo)] Standard (Profilo rotondo) | - | - |