Catena di sicurezza

Catena di sicurezza

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Una catena, di tipo a perno. [Materiale] EN 1.4301 Equiv. (SUS304).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CHSP4-[100-1000/50]

Catena di sicurezza:Immagine relativa
  Materiale: EN 1.4301 Equiv.

Specifiche

Codice componente-L
CHSP4-100
Codice componenteL
Incrementi di 50mm
ABCSpessore piastraMassaCarico applicatoPrezzo unitario
TipoN.
CHSP4100~50015.54.280.860g/m70kg
550~1000
*A seconda del numero delle maglie, la dimensione L effettiva potrebbe essere più lunga di quella specificata. (Parti di collegamento non incluse. Vedere https://jp.misumi-ec.com/mech/.)
Il carico applicato di riferimento è solo indicativo.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
CHSP4-[100-1000/50]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSL
(mm)
1 11 giorni 10100 ~ 1000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo Stainless Steel304 Larghezza foro catena(mm) 4.2

Prodotti complementari

Supporto tecnico