Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ASPL8-30
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Accessori/Materiale |
ASPL BSPL | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Chiocciola 1 pz. JIS-SWCH Equiv. (JIS Classe 1) |
SASPL SBSPL | EN 1.4301 Equiv. | - | Chiocciola 1 pz. EN 1.4301 Equiv. (JIS Classe 1) |
Codice componente | - | L |
ASPL4 | - | 15 |
ARPO6 | - | 20 |
DSPO8 | - | 25 |
Codice componente | L | M (Fil. grossa) | K | ℓ | A | F | d | ASPL | SASPL | BSPL | SBSPL | ||||||||||||
Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | ||||||||||||||||
Tipo | D | ASPL SASPL | BSPL SBSPL | ASPL SASPL | BSPL SBSPL | 1 ~ 49 pz. | 50 ~ 100 pz. | 1 ~ 49 pz. | 50 ~ 100 pz. | 1 ~ 49 pz. | 50 ~ 100 pz. | 1 ~ 49 pz. | 50 ~ 100 pz. | ||||||||||
A L Con foro ASPL SASPL (Acciaio inox) Con gola BSPL SBSPL (Acciaio inox) | 3 | 10 | 15 | M3 | 20 | 10 | 1.0 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | ||||||||||||
4 | 15 | 20 | 25 | M4 | 1.2 | 3 | 2.0 | 2.0 | |||||||||||||||
5 | 20 | 25 | 30 | M5 | 2.0 | 5 | 4 | 3.0 | |||||||||||||||
6 | 20 | 25 | 30 | M6 | 30 | 16 | 3.0 | 3.6 | |||||||||||||||
8 | 25 | 30 | M8 | 40 | 20 | 6 | 3.0 | 5.0 | |||||||||||||||
10 | 30 | 40 | M10 | 50 | 25 | 7 | 4.0 | 6.0 | - | - | |||||||||||||
12 | 30 | 40 | M12 | 60 | 30 | 4.0 | 9 | 6.0 | 6.5 | - | - |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
ASPL8-30 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale corpo | Diam. montante D (Ø) | Lunghezza complessiva L (mm) | Misura vite di montaggio | Profilo montante | Trattamento superficie | Dimensione K (mm) | Lunghezza filettatura ℓ (mm) | Diam. foro per gancio d (mm) | Largh. cava A (mm) | Sedi chiave W (mm) | YC (Modifica spessore rondella) (mm) | EC (Modifica lunghezza vite) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.24 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [8] 8 | 30 | [M8] M8 | Con foro a L | Ossido nero | 40 | 20 | 3 | 3.0 | Ossido nero | 40 | 20 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Montanti per molle di tensione / A L / Forati, il codice articolo è il seguente: ASPL8-30.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ASPL8-30.
Configura
Stock
Proprietà di base
Diam. montante D(Ø)
Misura vite di montaggio
Tipo
Materiale corpo
Lunghezza complessiva L(mm)
Profilo montante
Trattamento superficie
Dimensione K(mm)
Lunghezza filettatura ℓ(mm)
Diam. foro per gancio d(mm)
Largh. cava A(mm)
Sedi chiave W(mm)
YC (Modifica spessore rondella)(mm)
EC (Modifica lunghezza vite)(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
ASPL12-40 |
ASPL3-10 |
ASPL3-15 |
BSPL10-30 |
BSPL10-40 |
BSPL12-30 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Materiale corpo | Diam. montante D (Ø) | Lunghezza complessiva L (mm) | Misura vite di montaggio | Profilo montante | Trattamento superficie | Dimensione K (mm) | Lunghezza filettatura ℓ (mm) | Diam. foro per gancio d (mm) | Largh. cava A (mm) | Sedi chiave W (mm) | YC (Modifica spessore rondella) (mm) | EC (Modifica lunghezza vite) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.24 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [12] 12 | 40 | [M12] M12 | Con foro a L | Ossido nero | 60 | 30 | 6.0 | 4.0 | Ossido nero | 60 | 30 | |
4.65 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 3 | 10 | M3 | Con foro a L | Ossido nero | 20 | 10 | 1.5 | 1.0 | Ossido nero | 20 | 10 | |
4.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 3 | 15 | M3 | Con foro a L | Ossido nero | 20 | 10 | 1.5 | 1.0 | Ossido nero | 20 | 10 | |
4.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 10 | 30 | M10 | Con gola a L | Ossido nero | 50 | 25 | 6.0 | 3.0 | Ossido nero | 50 | 25 | |
4.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | 10 | 40 | M10 | Con gola a L | Ossido nero | 50 | 25 | 6.0 | 3.0 | Ossido nero | 50 | 25 | |
4.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [12] 12 | 30 | [M12] M12 | Con gola a L | Ossido nero | 60 | 30 | 6.5 | 4.0 | Ossido nero | 60 | 30 |