Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
YSPO12-EC19
Componenti | Materiale/Trattamento | YSPO | YJPO |
Rullino | Materiale | EN 1.4305 Equiv. | Resina acetalica (Bianco) |
Trattamento superficie | Nichelatura chimica | - | |
Durezza | Hv1000 (Prof. effettiva 0.01) | - | |
Corpo principale, rondella | Materiale | EN 1.1191 Equiv. | EN 1.4305 Equiv. |
Trattamento superficie | Nichelatura chimica | - | |
Vite | Materiale | EN 1.4567 Equiv. | EN 1.4567 Equiv. |
Codice componente |
YSPO12 |
Codice componente | Lunghezza montaggio | Rullino | Corpo principale, rondella | Accessori | Molla tensione applic. | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | ||||||||||
Tipo | D | (L) | L1 | D1 | d | R | L2 | Y | M | E | B | Vite | 1 ~ 10 pz. | 11~20 | 21~50 | 51~100 | |
YSPO YJPO | 8 | 8 | 2.5 | 5.5 | 4.5 | 1 | 5.5 | 5.5 | M4 | 10 | 7 | SCB2-5 | D 8 | ||||
9 | 9 | 3 | 6.5 | 5.5 | 1.5 | 6.5 | 6 | M5 | 12 | 8 | D9 • D10 | ||||||
12 | 11 | 3.5 | 8 | 7 | 2 | 7.5 | 7.5 | M6 | 10 | D12 • D14 | |||||||
15 | 13 | 10 | 8 | 9.5 | SCB3-5 | D16 • D18 | |||||||||||
18 | 16 | 4 | 13 | 11 | 2.5 | 8.5 | 12 | M8 | 16 | 13 | D20 • D24 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
YSPO12-EC19 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale corpo | Diam. montante D (Ø) | Lunghezza complessiva L (mm) | Misura vite di montaggio | Diam. foro per gancio d (mm) | YC (Modifica spessore rondella) (mm) | EC (Modifica lunghezza vite) (mm) | Materiale rullo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [12] 12 | 11 | [M12] M12 | 7 | - | 19 | EN 1.4305 Equiv. |
Loading...
Profilo montante | Rullo | Trattamento superficie | Nichelatura chimica |
---|
Si trova sulla pagina di Montanti per molle di tensione / Con rullo, il codice articolo è il seguente: YSPO12-EC19.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto YSPO12-EC19.
Configura
Proprietà di base
Diam. montante D(Ø)
Misura vite di montaggio
YC (Modifica spessore rondella)(mm)
Tipo
Materiale corpo
Lunghezza complessiva L(mm)
Diam. foro per gancio d(mm)
EC (Modifica lunghezza vite)(mm)
Materiale rullo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
YJPO12-EC12 |
YJPO12-EC13 |
YJPO12-EC14 |
YSPO12-EC20 |
YSPO12-EC21 |
YSPO12-EC22 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Materiale corpo | Diam. montante D (Ø) | Lunghezza complessiva L (mm) | Misura vite di montaggio | Diam. foro per gancio d (mm) | YC (Modifica spessore rondella) (mm) | EC (Modifica lunghezza vite) (mm) | Materiale rullo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.39 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | EN 1.4305 Equiv. | [12] 12 | 11 | [M12] M12 | 7 | - | 12 | Resina acetalica (bianco) | |
11.39 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | EN 1.4305 Equiv. | [12] 12 | 11 | [M12] M12 | 7 | - | 13 | Resina acetalica (bianco) | |
11.39 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | EN 1.4305 Equiv. | [12] 12 | 11 | [M12] M12 | 7 | - | 14 | Resina acetalica (bianco) | |
13.09 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [12] 12 | 11 | [M12] M12 | 7 | - | 20 | EN 1.4305 Equiv. | |
13.09 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [12] 12 | 11 | [M12] M12 | 7 | - | 21 | EN 1.4305 Equiv. | |
13.09 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [12] 12 | 11 | [M12] M12 | 7 | - | 22 | EN 1.4305 Equiv. |