Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MAS1210M
N. | Materiale (Corpo principale) | Trattamento superficie |
0806 | EN 1.4305 Equiv. | - |
1008, 1210, 1214, 1410 1417, 1612, 1620, 3625 | Acciaio da taglio | Nichelatura chimica |
2016, 2530, 2725 3035, 3650 | EN 1.0038 Equiv. | |
Cappuccio | Resina acetalica 3035, 3625 e 3650 sono in gomma uretanica. | - |
Codice componente |
MAC1008H |
Codice componente | Diam. filettatura MxP | Corsa S | Max energia assorbita (E') | Max. massa equiv. (me’)(kg) | Forza di ritorno asta del pistone (N) | Resistenza max (N) | (L) | (L1) | L2 | ℓ | d | d1 | t | B (Sedi chiave) | T | MAC | MAS | |||||
a impatto (J) | al minuto (J) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |||||||||||||||||
Tipo | N. | Velocità | 1 ~ 4 pz. | 5 pz. | 1 ~ 4 pz. | 5 pz. | ||||||||||||||||
MAC (Con cappuccio) MAS (Senza cappuccio) | 0806 | M | M8 x 0.75 | 6 | 1.4 | 36.7 | 15 | 9 o inf. | 670 | 58 (53) | 41 | 6 | 3 | 6 | 2.5 | 5 | 12.7 (11) | 2 | ||||
1008 | S | M10 x 1.0 | 8 | 1.02 | 58.8 | 90 | 5.88 o inf. | 637 | 65.2 (58.9) | 42.2 | 8.7 | 3.5 | 6 | 2.4 | 6.3 | 14.2 (13) | 3 | |||||
L | 1.47 | 10 | ||||||||||||||||||||
M | 1.76 | |||||||||||||||||||||
H | 2.5 | |||||||||||||||||||||
1210 | S | M12 x 1.0 | 10 | 2.94 | 98 | 100 | 9.8 o inf. | 1470 | 84 (76) | 61 | 5 | - | 8 | 3.5 | 8 | 16.2 (14) | 4 | |||||
L | 30 | |||||||||||||||||||||
M | 4.9 | |||||||||||||||||||||
H | 4 | |||||||||||||||||||||
1214 | H | 14 | 5.4 | 30 | 12.7 o inf. | 1156 | 92 (84) | 59.5 | 10.5 | 5 | ||||||||||||
1410 | S | M14 x 1.5 | 10 | 3.62 | 147 | 120 | 9.8 o inf. | 1813 | 88 (80) | 59 | 11 | 6 | 10 | 19.6 (17) | 6 | |||||||
L | 3.92 | 30 | ||||||||||||||||||||
M | 5.88 | 35 | ||||||||||||||||||||
H | 4.5 | |||||||||||||||||||||
1417 | H | 17 | 14.7 | 176 | 50 | 15.7 o inf. | 2646 | 115 (105) | 77.8 | 10.2 | 5 | 4 | 10 | |||||||||
1612 | S | M16 x 1.5 | 12 | 6.3 | 235 | 270 | 14.7 o inf. | 2646 | 117 (102) | 75.5 | 14.5 | 4.5 | 13.5 | 5 | 15 | 20 (19) | 6 | |||||
L | 9.8 | 50 | ||||||||||||||||||||
M | ||||||||||||||||||||||
H | 10 | |||||||||||||||||||||
1620 | H | 20 | 17.6 | 60 | 19.6 o inf. | 143 (128) | 93.5 | |||||||||||||||
2016 | S | M20 x 1.5 | 16 | 20 | 343 | 600 | 18.1 o inf. | 3528 | 127 (110) | 76 | 18 | 4 | 18 | 6 | 17 | 27.7 (24) | 8 | |||||
L | 29.4 | 300 | ||||||||||||||||||||
M | 200 | |||||||||||||||||||||
H | 120 | |||||||||||||||||||||
2530 | S | M25 x 1.5 | 30 | 23 | 490 | 1100 | 33.2 o inf. | 3920 | 173 (155) | 110 | 15 | - | 22 | 8 | 18 | 37 (32) | 10 | |||||
L | 49 | 400 | ||||||||||||||||||||
M | 300 | |||||||||||||||||||||
H | 150 | |||||||||||||||||||||
2725 | S | M27 x 1.5 | 25 | 32 | 539 | 1500 | 27.3 o inf. | 6370 | 156 (136) | 91 | 20 | 5 | 23 | 20 | ||||||||
L | 79.3 | 650 | ||||||||||||||||||||
M | 450 | |||||||||||||||||||||
H | 300 | |||||||||||||||||||||
3035 | S | M30 x 1.5 | 35 | 100 | 1176 | 2000 | 44.1 o inf. | 16660 | 206.5 (188) | 128 | 25 | 27 | 10 | 18.5 | 41.6 (36) | 14 | ||||||
M | 196 | 1300 | ||||||||||||||||||||
H | 700 | |||||||||||||||||||||
3625 | S | M36 x 1.5 | 25 | 125 | 1500 | 3500 | 100 o inf. | 25000 | 155 (150) | 92.5 | 14 | - | 34 | 12 | 5 | 53.1 (46) | 10 | |||||
L | 200 | 2000 | ||||||||||||||||||||
H | 700 | |||||||||||||||||||||
3650 | S | 50 | 235 | 2352 | 6700 | 68.6 o inf. | 23520 | 254.5 (235) | 160 | 25 | 5 | 33 | 12 | 19.5 | 15 | |||||||
M | 392 | 2700 | ||||||||||||||||||||
H | 1400 | |||||||||||||||||||||
I valori della dimensione L tra ( ) sono per MAS. | kgf • m=Jx0.101972 kgf=Nx0.101972 |
Tipo velocità di collisione | Gamma velocità di collisione | Massimo ciclo operativo |
Velocità ultra bassa S | 0.08~0.5m/s | 60cicli/min* |
Velocità bassa L | 0.3 ~1 m/s | |
Velocità media M | 0.3 ~2 m/s | |
Velocità alta H | 0.7 ~3 m/s |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
MAS1210M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Corsa (mm) | Vite di montaggio nominale (M) | Massima energia assorbita (J) | Con orifizio | Materiale corpo principale | Velocità di collisione max. (m/s) | Velocità di collisione min. (m/s) | Lunghezza complessiva (mm) | Massa equivalente (kgf) | Forza di resistenza max. (N) | Forza di ritorno asta del pistone (N) | Massimo ciclo operativo (ciclo/min) | Massima energia assorbita (al minuto) (J/min) | Tappo | Misura filettatura M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | M12 | 4.9 | A più orifizi irregolari | [Acciaio] JIS-SUM (Acciaio rapido) | 2 | 0.3 | 76 | 30 | 1470 | 9.8 | 60 | 98 | Senza cappuccio | M12X1.0 |
Loading...
Corpo principale, componenti relativi | Corpo principale | Struttura | Regolabile | Ambiente d'esercizio | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -5::70 |
Si trova sulla pagina di Ammortizzatori / Smorzamento regolabile, il codice articolo è il seguente: MAS1210M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MAS1210M.
Configura
Proprietà di base
Materiale corpo principale
Tipo
Corsa(mm)
Massima energia assorbita(J)
Con orifizio
Velocità di collisione max.(m/s)
Velocità di collisione min.(m/s)
Lunghezza complessiva(mm)
Massa equivalente(kgf)
Forza di resistenza max.(N)
Forza di ritorno asta del pistone(N)
Massimo ciclo operativo(ciclo/min)
Massima energia assorbita (al minuto)(J/min)
Tappo
Misura filettatura M
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
MAC1008M |
MAC1008S |
MAC1210H |
MAS1210S |
MAS1214H |
MAS1410H |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Corsa (mm) | Vite di montaggio nominale (M) | Massima energia assorbita (J) | Con orifizio | Materiale corpo principale | Velocità di collisione max. (m/s) | Velocità di collisione min. (m/s) | Lunghezza complessiva (mm) | Massa equivalente (kgf) | Forza di resistenza max. (N) | Forza di ritorno asta del pistone (N) | Massimo ciclo operativo (ciclo/min) | Massima energia assorbita (al minuto) (J/min) | Tappo | Misura filettatura M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | M10 | 1.76 | A più orifizi irregolari | [Acciaio] JIS-SUM (Acciaio rapido) | 2 | 0.3 | 65.2 | 10 | 637 | 5.88 | 60 | 58.8 | Con cappuccio | M10X1.0 | |
39.04 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | M10 | 1.02 | Orifizio conico | [Acciaio] JIS-SUM (Acciaio rapido) | 0.5 | 0.08 | 65.2 | 90 | 637 | 5.88 | 60 | 58.8 | Con cappuccio | M10X1.0 | |
41.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | M12 | 4.9 | A più orifizi | [Acciaio] JIS-SUM (Acciaio rapido) | 3 | 0.7 | 84 | 4 | 1470 | 9.8 | 60 | 98 | Con cappuccio | M12X1.0 | |
39.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | M12 | 2.94 | Orifizio conico | [Acciaio] JIS-SUM (Acciaio rapido) | 0.5 | 0.08 | 76 | 100 | 1470 | 9.8 | 60 | 98 | Senza cappuccio | M12X1.0 | |
47.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 14 | M12 | 5.4 | A più orifizi | [Acciaio] JIS-SUM (Acciaio rapido) | 3 | 0.7 | 84 | 30 | 1156 | 12.7 | 60 | 98 | Senza cappuccio | M12X1.0 | |
40.30 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | M14 | 5.88 | A più orifizi | [Acciaio] JIS-SUM (Acciaio rapido) | 3 | 0.7 | 80 | 4.5 | 1813 | 9.8 | 60 | 147 | Senza cappuccio | M14X1.5 |