Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MAKC2022L
N. | Materiale (Corpo principale) | Trattamento superficie |
0404 | EN 1.4305 Equiv. | - |
0604 | ||
0805 | EN CW614N Equiv. | Nichelatura chimica |
1005 | Acciaio da taglio | |
1008 | ||
1210 | ||
1412 | ||
1612 | ||
2016 | ||
2022 | EN 1.0038 Equiv. | |
2530 | ||
2725 | ||
3035 | ||
Cappuccio | Resina acetalica Solo il 2022 è in gomma uretanica. | - |
Codice componente |
MAKC1008L |
Codice componente | Diam. filettatura M | Corsa S | Max energia assorbita (E') | Max. massa equiv. (me') (kg) | Forza di ritorno asta del pistone (N) | Massima resistenza (N) | (L) | (L1) | L2 | d | d1 | t | B (Sedi chiave) | T | h | MAKC | MAKS | |||||
Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |||||||||||||||||||
Tipo | N. | Velocità | a impatto (J) | al minuto (J) | ||||||||||||||||||
1 ~ 4 pz. | 5 ~ 30 pz. | 1 ~ 4 pz. | 5 ~ 20 pz. | |||||||||||||||||||
MAKC (Con cappuccio) MAKS (Senza cappuccio) | 0404 | A | M4 x 0.5 | 4 | 0.1 | 4.5 | 1 | 2.5 o inf. | 214 | 32.6 (28.6) | 20.1 | 4.5 | 3 | 1.2 | 4 | 8.1 (7) | 2 | 0.5 | ||||
B | 0.3 | 13.5 | 3 | |||||||||||||||||||
0604 | A | M6 x 0.75 | 0.1 | 4.5 | 1 | 3 o inf. | 363 | 33 (29) | 20.5 | 4.6 | 1.8 | 9.2 (8) | 2 | |||||||||
B | 0.3 | 13.5 | 2 | |||||||||||||||||||
L | 0.5 | 22.5 | 3 | |||||||||||||||||||
0805 | A | M8 x 0.75 | 5 | 0.39 | 17.6 | 3 | 4.9 o inf. | 490 | 37 (32) | 22 | 5 | 6 | 2 | 5 | 12.7 (11) | 2 | 1.5 | |||||
B | 0.68 | 22.5 | 5 | 588 | ||||||||||||||||||
1005 | A | M10 x 1.0 | 41.1 | 5.88 o inf. | 735 | 39 (32) | 3 | 7 | 14.2 (13) | 3 | ||||||||||||
B | 0.98 | 8 | ||||||||||||||||||||
1008 | A | 8 | 58.8 | 7 | 5.88 o inf. | 53 (46) | 33 | |||||||||||||||
B | 1.47 | 10 | ||||||||||||||||||||
L | 2.94 | 20 | 4.9 o inf. | 1078 | 55 (48) | 34.5 | 5.5 | |||||||||||||||
M | 6 | |||||||||||||||||||||
H | 2.5 | |||||||||||||||||||||
1210 | A | M12 x 1.0 | 10 | 1.96 | 98 | 15 | 9.8 o inf. | 1470 | 68 (60) | 45 | 5 | 8 | 3.5 | 8 | 16.2 (14) | 4 | 1.5 | |||||
B | 2.45 | 30 | ||||||||||||||||||||
L | 6.86 | 50 | 1960 | 71 (63) | 47.5 | 5.5 | - | |||||||||||||||
M | 14 | |||||||||||||||||||||
H | 6 | |||||||||||||||||||||
1412 | L | M14 x 1.5 | 12 | 9.8 | 176 | 75 | 8.9 o inf. | 2156 | 78 (70) | 52.5 | 10 | 19.6 (17) | 6 | |||||||||
M | 20 | |||||||||||||||||||||
H | 8 | |||||||||||||||||||||
1612 | L | M16 x 1.5 | 12 | 14.7 | 235 | 110 | 9.8 o inf. | 2940 | 90 (75) | 57.5 | 13.5 | 5 | 15 | 20 (19) | ||||||||
M | 30 | |||||||||||||||||||||
H | 13 | |||||||||||||||||||||
2016 | L | M20 x 1.5 | 16 | 29.4 | 343 | 230 | 18.1 o inf. | 3528 | 110 (93) | 63 | 14 | 18 | 6 | 17 | 27.7 (24) | 8 | ||||||
M | 60 | |||||||||||||||||||||
H | 25 | |||||||||||||||||||||
2022 | L | M20 x 1.5 | 22 | 44.1 | 392 | 73 | 39.2 o inf. | 3920 | 126.5 (112) | 76 | 14.5 | |||||||||||
M | 30 | |||||||||||||||||||||
H | 15 | |||||||||||||||||||||
2530 | L | M25 x 1.5 | 30 | 88.2 | 490 | 390 | 29.4 o inf. | 6370 | 158 (140) | 95 | 15 | 22 | 8 | 18 | 37 (32) | 10 | ||||||
M | 175 | |||||||||||||||||||||
H | 75 | |||||||||||||||||||||
2725 | L | M27 x 1.5 | 25 | 79 | 539 | 420 | 27.3 o inf. | 6370 | 137.5 (117.5) | 77.5 | 23 | 20 | ||||||||||
M | 105 | |||||||||||||||||||||
H | 47 | |||||||||||||||||||||
3035 | L | M30 x 1.5 | 35 | 196 | 1176 | 1560 | 47.1 o inf. | 14700 | 190 (171.5) | 116.5 | 20 | 27 | 10 | 18.5 | 41.6 (36) | 14 | ||||||
M | 390 | |||||||||||||||||||||
H | 173 | |||||||||||||||||||||
I valori della dimensione L tra ( ) sono per MAKS. | kgf • m=Jx0.101972 kgf=Nx0.101972 |
Tipo velocità di collisione | Gamma velocità di collisione | Massimo ciclo operativo |
A Velocità bassa B L | 0.3~1m/s | 60 cicli/min* |
Velocità media M | 0.3~2m/s | |
Velocità alta H | 0.3~3m/s |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
MAKC2022L |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Corsa (mm) | Vite di montaggio nominale (M) | Massima energia assorbita (J) | Con orifizio | Materiale corpo principale | Velocità di collisione max. (m/s) | Lunghezza complessiva (mm) | Massa equivalente (kgf) | Forza di resistenza max. (N) | Forza di ritorno asta del pistone (N) | Massimo ciclo operativo (ciclo/min) | Massima energia assorbita (al minuto) (J/min) | Tappo | Misura filettatura M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 22 | M20 | 44.1 | Orifizio conico | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 1 | 126.5 | 73 | 3920 | 39.2 | 60 | 392 | Con cappuccio | M20X1.5 |
Loading...
Corpo principale, componenti relativi | Corpo principale | Struttura | Tipo fisso | Ambiente d'esercizio | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Velocità di collisione min.(m/s) | 0.3 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -5::70 |
Si trova sulla pagina di Ammortizzatori / Smorzamento pretarato, il codice articolo è il seguente: MAKC2022L.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MAKC2022L.
Configura
Proprietà di base
Materiale corpo principale
Tipo
Corsa(mm)
Massima energia assorbita(J)
Con orifizio
Velocità di collisione max.(m/s)
Lunghezza complessiva(mm)
Massa equivalente(kgf)
Forza di resistenza max.(N)
Forza di ritorno asta del pistone(N)
Massimo ciclo operativo(ciclo/min)
Massima energia assorbita (al minuto)(J/min)
Tappo
Misura filettatura M
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
MAKC0604B |
MAKC0604L |
MAKC0805A |
MAKC2022M |
MAKC2530H |
MAKC2530L |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Corsa (mm) | Vite di montaggio nominale (M) | Massima energia assorbita (J) | Con orifizio | Materiale corpo principale | Velocità di collisione max. (m/s) | Lunghezza complessiva (mm) | Massa equivalente (kgf) | Forza di resistenza max. (N) | Forza di ritorno asta del pistone (N) | Massimo ciclo operativo (ciclo/min) | Massima energia assorbita (al minuto) (J/min) | Tappo | Misura filettatura M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | M6 | 0.3 | Orifizio conico | EN 1.4305 Equiv. | 1 | 33 | 2 | 363 | 3 | 45 | 13.5 | Con cappuccio | M6X0.75 | |
44.08 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | M6 | 0.5 | Orifizio conico | EN 1.4305 Equiv. | 1 | 33 | 3 | 363 | 3 | 45 | 22.5 | Con cappuccio | M6X0.75 | |
24.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | M8 | 0.39 | Orifizio conico | EN CW614N Equiv. | 1 | 37 | 3 | 490 | 4.9 | 45 | 17.6 | Con cappuccio | M8X0.75 | |
65.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 22 | M20 | 44.1 | A più orifizi irregolari | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 2 | 126.5 | 30 | 3920 | 39.2 | 60 | 392 | Con cappuccio | M20X1.5 | |
80.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | M25 | 88.2 | A più orifizi | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 3 | 158 | 75 | 6370 | 29.4 | 60 | 490 | Con cappuccio | M25X1.5 | |
80.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | M25 | 88.2 | Orifizio conico | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 1 | 158 | 390 | 6370 | 29.4 | 60 | 490 | Con cappuccio | M25X1.5 |