Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
RBPM20-300
A selezionabile | A, B configurabili | Materiale | Durezza | Colore | ||
Senza adesivo | Con adesivo | Senza adesivo | Con adesivo | |||
RBPM | RBPMA | RBPMF | RBPMFA | Gomma etilenica (EPDM) |
Shore A65 | Nero |
RBEW | RBEWA | RBEWF | RBEWFA | Bianco | ||
RBRM | RBRMA | RBRMF | RBRMFA | Gomma butilica (IIR) | Shore A65 | Nero |
RBWM | RBWMA | RBWMF | RBWMFA | Bianco | ||
AMSE | AMSEA | AMSET | AMSETA | Gomma color ambra | Shore A45 | Color ambra |
Codice componente | - | A |
RBPM5 | - | 300 |
Codice componente | - | A | - | B | - | F | - | G | - | Diam. nominale vite |
RBPMF10 | - | 110 | - | 65 | ||||||
RBPMF4H20 | - | 200 | - | 150 | - | F140 | - | G100 | - | Z5 |
T | Tolleranza |
0.5 | ±0.2 |
1~3 | ±0.3 |
5 | ±0.4 |
10 | ±0.6 |
15~30 | -0.5~+2.0 |
A, B | Tolleranza |
200 o inf. | ±0.5 |
201~300 | ±1.0 |
301~500 | ±1.5 |
Codice componente | Selezione A | ||
Tipo | T | ||
Senza adesivo RBPM *RBEW RBRM RBWM AMSE |
Con adesivo RBPMA *RBEWA RBRMA RBWMA AMSEA |
*1 | 300 500 |
*2 | |||
*3 | |||
5 | |||
10 | |||
15 | |||
20 | |||
30 |
Codice componente | Selezione A | ||
Tipo | T | ||
Senza adesivo RBPM *RBEW RBRM RBWM AMSE |
Con adesivo RBPMA *RBEWA RBRMA RBWMA AMSEA |
*1 | 3 5 10 20 30 40 50 80 100 |
*2 | |||
*3 | |||
5 | |||
10 |
Codice componente | Incrementi di 1mm | |||
Tipo | T | A | B | |
Senza adesivo RBPMF *RBEWF RBRMF RBWMF AMSET |
Con adesivo RBPMFA *RBEWFA RBRMFA RBWMFA AMSETA |
*1 | 10~500 | 10~500 |
*2 | ||||
*3 | ||||
5 | ||||
10 | ||||
15 | ||||
20 | ||||
30 |
Codice componente | Incrementi di 1mm (A≥B≥T) | Incrementi di 0.5mm | Selezione diam. nominale vite | |||||||||||
Tipo | Nominale | T | A | B | F | G | N (Foro passante) | Z (Foro svasato) | ||||||
Senza adesivo RBPMF RBEWF RBRMF RBWMF AMSET |
Con adesivo RBPMFA RBEWFA RBRMFA RBWMFA AMSETA |
1H 2H 3H 4H 6H |
1 | 25~500 | 25~500 | 5~495 (1H) 9~491 (2H, 4H) 9~245 (3H, 6H) |
5~495 (1H, 2H, 3H) 9~491 (4H, 6H) |
3 4 5 6 8 10 |
- | |||||
2 | - | |||||||||||||
3 | - | |||||||||||||
5 | - | |||||||||||||
10 | 3 | 4 | ||||||||||||
15 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||
20 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||
30 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
RBPM20-300 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Grado, tipo | Con o senza adesivo | Spessore T (mm) | Larghezza A (mm) | Lunghezza B (mm) | Durezza (Shore, Asker, penetrazione) | Colore | Specifiche | Lavorazione fori | Diam. nominale foro passante [N] | Diam. nominale foro svasato per vite [Z] | F (mm) | G (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.13 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Etilene (EPDM)] Etilene (EPDM) | Senza adesivo | 20 | 300 | 300 | Shore A65 | Nero | A selezionabile/Quadrato | Senza variante foratura | - | - | - | - |
Loading...
Materiale | Gomma |
---|
Si trova sulla pagina di Lastre / EPDM, IIR, / A45, A65 / foro passante / strato adesivo , il codice articolo è il seguente: RBPM20-300.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RBPM20-300.
Configura
Proprietà di base
Grado, tipo
Diam. nominale foro passante [N]
Diam. nominale foro svasato per vite [Z]
F(mm)
G(mm)
Tipo
Con o senza adesivo
Spessore T(mm)
Larghezza A(mm)
Lunghezza B(mm)
Durezza (Shore, Asker, penetrazione)
Colore
Specifiche
Lavorazione fori
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
AMSE1-3 |
AMSE1-30 |
AMSE1-300 |
RBPM20-500 |
RBPM3-10 |
RBPM3-100 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Grado, tipo | Con o senza adesivo | Spessore T (mm) | Larghezza A (mm) | Lunghezza B (mm) | Durezza (Shore, Asker, penetrazione) | Colore | Specifiche | Lavorazione fori | Diam. nominale foro passante [N] | Diam. nominale foro svasato per vite [Z] | F (mm) | G (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.55 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Gomma color ambra | Senza adesivo | 1 | 3 | 500 | Shore A45 | Color ambra | A selezionabile/A nastro | Senza variante foratura | - | - | - | - | |
4.69 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Gomma color ambra | Senza adesivo | 1 | 30 | 500 | Shore A45 | Color ambra | A selezionabile/A nastro | Senza variante foratura | - | - | - | - | |
8.72 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Gomma color ambra | Senza adesivo | 1 | 300 | 300 | Shore A45 | Color ambra | A selezionabile/Quadrato | Senza variante foratura | - | - | - | - | |
137.28 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Etilene (EPDM)] Etilene (EPDM) | Senza adesivo | 20 | 500 | 500 | Shore A65 | Nero | A selezionabile/Quadrato | Senza variante foratura | - | - | - | - | |
2.53 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Etilene (EPDM)] Etilene (EPDM) | Senza adesivo | 3 | 10 | 500 | Shore A65 | Nero | A selezionabile/A nastro | Senza variante foratura | - | - | - | - | |
6.33 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Etilene (EPDM)] Etilene (EPDM) | Senza adesivo | 3 | 100 | 500 | Shore A65 | Nero | A selezionabile/A nastro | Senza variante foratura | - | - | - | - |