Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | - | A | - | B |
SUTLL5 | - | 250 | - | 100 |
Codice componente | Incrementi di 5mm | ||
Tipo | T | A | B |
Senza adesivo SUTLL Con adesivo SUTLLA | 5 | 10~250 | 10~250 |
10 | |||
15 | |||
20 | |||
25 | |||
30 |
Proprietà | Uretano di durezza ultra bassa | Nitrile | Etilene | Silicone | Fluoro |
Resilienza impatto | ◎ | ○ | ○ | ◎ | △ |
Compressione regolata | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ |
Resistenza all'abrasione | ◎ | ◎ | ○ | × | ◎ |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Con o senza adesivo | Spessore T (mm) | Larghezza A (mm) | Lunghezza B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 giorni | 10 | Senza adesivo | 5 | 10 ~ 250 | 10 ~ 250 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Senza adesivo | 10 | 10 ~ 250 | 10 ~ 250 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Senza adesivo | 15 | 10 ~ 250 | 10 ~ 250 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Senza adesivo | 20 | 10 ~ 250 | 10 ~ 250 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Senza adesivo | 25 | 10 ~ 250 | 10 ~ 250 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Senza adesivo | 30 | 10 ~ 250 | 10 ~ 250 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Con Adesivo | 5 | 10 ~ 250 | 10 ~ 250 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Con Adesivo | 10 | 10 ~ 250 | 10 ~ 250 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Con Adesivo | 15 | 10 ~ 250 | 10 ~ 250 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Con Adesivo | 20 | 10 ~ 250 | 10 ~ 250 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Con Adesivo | 25 | 10 ~ 250 | 10 ~ 250 | ||
1 | 10 giorni | 10 | Con Adesivo | 30 | 10 ~ 250 | 10 ~ 250 |
Loading...
Materiale | Uretano | Grado, tipo | Uretano a durezza ultra bassa (Resilienza d'impatto elevata) | Durezza (Shore, Asker, penetrazione) | Shore A15 |
---|---|---|---|---|---|
Colore | Nero | Lavorazione fori | Senza variante foratura |
Configura
Proprietà di base
Con o senza adesivo
Spessore T(mm)
Larghezza A(mm)
Lunghezza B(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali