Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
BGEPG50 |
Codice componente | D1 | D2 | H1 | H2 | t | ℓ | M (Grossa) | W1xW2 | h | P | |
Tipo | N. | ||||||||||
BGELP | 006 | 18 | 12 | 12 | 11 | 2 | 15 | 4 | 40x24 | Ø4 | 30 |
014 | 25 | 20 | 17 | 16 | 2 | 20 | 6 | 52x32 | Ø6 | 40 | |
020 | 30 | 24 | 22 | 21 | 2 | 18 | 6 | 60x36 | Foro asolato 4.2x6 | 46 | |
050 | |||||||||||
100 |
Codice componente | Carico di lavoro N {kgf} | Costante molla N/mm {kgf/mm} ± 20% | Durezza | Frequenza usata | Colore corpo | Prezzo unitario | ||
Tipo | N. | Asker C | Penetrazione | Hz | ||||
BGELP | 006 | 0.49~7.84 {0.50~0.80} | 6.17 {0.63} | - | 64.7 | 23~ | Bianco latte | |
014 | 7.84~19.60 {0.80~2.00} | 9.31 {0.95} | - | 60.7 | 20~ | Bianco latte | ||
020 | 12.25~31.85 {1.25~3.25} | 10.68 {1.09} | - | 44.0 | 22~ | Verde chiaro | ||
050 | 31.85~73.50 {3.25~7.50} | 20.67 {2.11} | 25.3 | - | 19~ | Arancione chiaro | ||
100 | 73.50~122.50 {7.50~12.50} | 40.18 {4.10} | 44.5 | - | 17~ | Azzurro |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
BGELP006 |
BGELP014 |
BGELP020 |
BGELP050 |
BGELP100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Massimo carico d'esercizio (N) | Vite di collegamento M | Altezza H (mm) | Costante molla (N/mm) | Colore corpo | Gamma frequenza applicabile (Hz) | Carico applicato (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.73 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 7.84 | 4 | 12 | 6.17 | Bianco latte | 23~ | 0.49~7.84 | |
23.43 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 19.6 | 6 | 17 | 9.31 | Bianco latte | 20~ | 7.84~19.60 | |
23.66 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 31.85 | 6 | 22 | 10.68 | Verde chiaro | 22~ | 12.25~31.85 | |
23.66 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 73.50 | 6 | 22 | 20.67 | Arancione chiaro | 19~ | 31.85~73.50 | |
23.66 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 122.5 | 6 | 22 | 40.18 | Azzurro | 17~ | 73.50~122.50 |
Loading...
Tipo | Rondelle con gel antivibrazioni | Applicazione | Antivibrazioni | Proprietà | Durata / Resistenza agli agenti atmosferici / Impermeabilità / Resistenza agli oli / Resistenza all'ozono |
---|---|---|---|---|---|
Tipo collegamento | Filettature, con finecorsa piastra | Gel antivibrazioni | Arrotondati | Materiale | Silicone |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -40::200 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Massimo carico d'esercizio(N)
Vite di collegamento M
Altezza H(mm)
Costante molla(N/mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali