Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Colore | Adesivo (Con adesivo) | ||
Senza adesivo | Con adesivo | Anteriore | Posteriore | ||
RBDBB | RBDBBT | Gomma sintetica cloroprenica | Nero | Adesivi conduttivi | |
RBDGG | RBDGGT | Gomma nitrilica sintetica | Verde | ||
RBDGB | RBDGBT | Verde | Nero | ||
RBDHB | RBDHBT | NBR conduttiva | Nero | Adesivi ad alta conduttività |
Codice componente | - | A | - | B | - | T |
RBDBB | - | 2000 | - | 1000 | - | 2 |
Codice componente | - | A | - | B |
RBDHB2 | - | 200 | - | 100 |
Codice componente | Incrementi di 10mm | Selezione T | |
A | B | ||
RBDBB, RBDBBT | 50~5000 | 50~1000 | 1 2 3 |
RBDGG, RBDGGT | 1 2 | ||
RBDGB, RBDGBT | 2 |
Codice componente | Incrementi di 1mm (A≥B) | ||
Tipo | T | A | B |
RBDHB RBDHBT | 2 | 10~900 | 10~900 |
Proprietà | Unità | RBDBB | RBDGG | RBDGB | RBDHB |
Peso specifico | - | 1.35 | 1.32 | 1.34 | 1.35 |
Durezza | Shore A | 70 | 65 | ||
Allungamento | % | 380 | 670 | 460 | 500 |
Carico di rottura | MPa | 10.2 | 11.1 | 9.6 | 8.1 |
Resistenza allo strappo | N/mm | 30 | 34 | 36 | - |
Resistenza di volume specifica | Ω • cm | 2.0x105 | 6.86x108 | 1.73x108 | 100 |
Proprietà | Unità | Adesivo conduttivo RBDBBT, RBDGGT, RBDGBT | Adesivo ad alta conduttività RBDHBT | ||
Spessore | mm | 0.09 (Materiale base in alluminio: 0.03) | 0.03 | ||
* Adesività | gf/20mm | Acciaio inox | 1150 | Acciaio inox | 700 |
ABS | 1350 | ||||
PP | 1200 | ||||
Forza di fissaggio | H (70°C 1kg) | 24< | - | ||
Resistenza | Ω | 102 | 0.05 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale corpo | Con o senza guarnizioni | Con tenuta | Colore (Anteriore) | Colore (Nero) | T (mm) | A (mm) | B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 giorni | 10 | Gomma sintetica cloroprenica | Senza adesivo | - | Nero | Nero | 1 ~ 3 | 50 ~ 5000 | 50 ~ 1000 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Gomma sintetica cloroprenica | Tipo adesivo | Materiale adesivo conduttivo | Nero | Nero | 1 ~ 3 | 50 ~ 1000 | 50 ~ 1000 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Gomma nitrilica sintetica | Senza adesivo | - | Verde | Nero | 2 | 50 ~ 5000 | 50 ~ 1000 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Gomma nitrilica sintetica | Tipo adesivo | Materiale adesivo conduttivo | Verde | Nero | 2 | 50 ~ 1000 | 50 ~ 1000 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Gomma nitrilica sintetica | Senza adesivo | - | Verde | Verde | 1 ~ 2 | 50 ~ 5000 | 50 ~ 1000 | ||
1 | 7 giorni | 10 | Gomma nitrilica sintetica | Tipo adesivo | Materiale adesivo conduttivo | Verde | Verde | 1 ~ 2 | 50 ~ 1000 | 50 ~ 1000 | ||
1 | 7 giorni | - | Gomma nitrilica conduttiva NBR | Senza adesivo | - | Nero | Nero | 2 | 10 ~ 900 | 10 ~ 900 | ||
1 | 7 giorni | - | Gomma nitrilica conduttiva NBR | Tipo adesivo | Materiale adesivo ad alta conduttività | Nero | Nero | 2 | 10 ~ 900 | 10 ~ 900 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Materiale corpo
Con o senza guarnizioni
Con tenuta
Colore (Anteriore)
Colore (Nero)
T(mm)
A(mm)
B(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali