Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SUMHM15A-6
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | ||||
Standard | Configurabili | |||||
T1 | T2 | T1 | T2 | |||
Filettatura maschio sui due lati | SGM | SGMS | SGMF | - | EN 1.0035 Equiv.* | Cromatura trivalente |
SUMH | - | SUMHF | SUMHSF | EN 1.4301 Equiv. | - | |
Filettatura maschio su un lato Filettatura femmina su un lato | SGMA | SGMSA | SGMAF | - | EN 1.0035 Equiv.* | Cromatura trivalente |
SUMHA | SUMHH | SUMHAF | SUMHHF | EN 1.4301 Equiv. | - | |
Filettatura femmina sui due lati | SGMM | - | SGMFM | - | EN 1.0035 Equiv.* | Cromatura trivalente |
SUMHM | - | SUMHFM | - | EN 1.4301 Equiv. | - |
Codice componente | - | H (Numero di fori) | - | P | - | S | - | Q |
SUMH32A SGMAF32A SUMHM20A | - - - | 3 4 3 | - | P70 | - | S60 | - | Q70 |
■Filettatura maschio sui due lati, Filettatura maschio su un lato, femmina sull'altro | ||||||||||||||
Codice componente | H (Numero di fori) | P, S, Q | d1 | d2 | d3 | D | d | |||||||
Tipo | N. | Standard | Configurabile Incrementi di 1mm | Rc(PT) | R (PT) | Rc (PT) | Materiale: EN 1.0035 Equiv. | Materiale: Acciaio inox | ||||||
Standard | Configurabili | T1 | T2 | |||||||||||
T1 SGM SUMH SGMA SUMHA | T2 SGMS SGMSA SUMHH | T1 SGMF SUMHF SGMAF SUMHAF | T2 SUMHSF SUMHHF | 15A | 2 3 4 5 6 | 35 | 35 (45)~150 | 1/8 | - | 1/2 | 1/2 | 21.7 | 16.1 | 16.1 |
20A | 35 | 35 (45)~150 | 1/4 | 1/8 | 3/4 | 3/4 | 27.2 | 21.6 | 21.4 | |||||
25A | 40 | 40 (50)~150 | 3/8 | 1/4 | 1 | 1 | 34 | 27.6 | 27.2 | |||||
32A | 50 | 50 (60)~150 | 1/2 | 3/8 | 1 1/4 | 1 1/4 | 42.7 | 35.7 | 35.5 | |||||
40A | 60 | 60 (70)~150 | 3/4 | 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 48.6 | 41.6 | 41.2 | |||||
50A | 100 | 100~150 | 1 | - | 2 | - | 60.5 | 52.9 | - |
■Filettatura femmina sui due lati | ||||||||||
Codice componente | H (Numero di fori) | P, S, Q | d1 | d2 | D | d | ||||
Tipo | N. | Standard | Configurabile Incrementi di 1mm | Rc(PT) | Rc(PT) | Materiale: EN 1.0035 Equiv. | Materiale: Acciaio inox | |||
Standard | Configurabili | |||||||||
T1 SGMM SUMHM | T1 SGMFM SUMHFM | 15A | 2 3 4 5 6 | 45 | 35 (45)~150 | 1/8 | 1/2 | 21.7 | 16.1 | 16.1 |
20A | 45 | 35 (45)~150 | 1/4 | 3/4 | 27.2 | 21.6 | 21.4 | |||
25A | 50 | 40 (50)~150 | 3/8 | 1 | 34 | 27.6 | 27.2 | |||
32A | 60 | 50 (60)~150 | 1/2 | 1 1/4 | 42.7 | 35.7 | 35.5 | |||
40A | 70 | 60 (70)~150 | 3/4 | 1 1/2 | 48.6 | 41.6 | 41.2 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
SUMHM15A-6 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Numero di fori/circuiti H | Material | Profilo estremità tubo - 1° raccordo | Profilo estremità tubo - 2° raccordo | Piping - Screw Nominal - 1st Fitting | Piping - Screw Nominal - 2nd Fitting | Multipoint Connection - Screw Nominal | Tipo | Dim. estremità Sx S (mm) | Passo P (mm) | Dim. estremità Dx Q (mm) | Profilo estremità tubo | Diam. estremità destra Q (mm) | Dim. estremità S (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.66 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 6 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | [Filettatura Rc/R] Tipo filettatura femmina (Rc) | [Filettatura Rc/R] Tipo filettatura femmina (Rc) | 1/2B | 1/2B | 1/8B | Passo fisso | 45 | 45 | 45 | Maschiatura sui due lati | - | - |
Loading...
Type | Collettori cavi | Pipe Opening Type | A 1 via | Multipoint Connection Type | Tipo filettatura femmina (Rc) |
---|
Si trova sulla pagina di Collettori tubazioni / Attacchi a presa maschiati / Uscite su 1 fila / 2 ingressi, il codice articolo è il seguente: SUMHM15A-6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SUMHM15A-6.
Configura
Proprietà di base
Material
Profilo estremità tubo - 1° raccordo
Profilo estremità tubo - 2° raccordo
Diam. estremità destra Q(mm)
Dim. estremità S(mm)
Tipo
Numero di fori/circuiti H
Piping - Screw Nominal - 1st Fitting
Piping - Screw Nominal - 2nd Fitting
Multipoint Connection - Screw Nominal
Tipo
Dim. estremità Sx S(mm)
Passo P(mm)
Dim. estremità Dx Q(mm)
Profilo estremità tubo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SGM15A-5 |
SGM15A-6 |
SGM20A-2 |
SUMHM20A-2 |
SUMHM20A-3 |
SUMHM20A-4 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Numero di fori/circuiti H | Material | Profilo estremità tubo - 1° raccordo | Profilo estremità tubo - 2° raccordo | Piping - Screw Nominal - 1st Fitting | Piping - Screw Nominal - 2nd Fitting | Multipoint Connection - Screw Nominal | Tipo | Dim. estremità Sx S (mm) | Passo P (mm) | Dim. estremità Dx Q (mm) | Profilo estremità tubo | Diam. estremità destra Q (mm) | Dim. estremità S (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.45 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 5 | [Acciaio] EN 1.0035 Equiv. | [Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R) | [Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R) | 1/2B | 1/2B | 1/8B | Passo fisso | 35 | 35 | 35 | Filettati sui due lati | - | - | |
55.80 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 6 | [Acciaio] EN 1.0035 Equiv. | [Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R) | [Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R) | 1/2B | 1/2B | 1/8B | Passo fisso | 35 | 35 | 35 | Filettati sui due lati | - | - | |
29.23 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 2 | [Acciaio] EN 1.0035 Equiv. | [Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R) | [Filettatura Rc/R] Con filettatura maschio (R) | 3/4B | 3/4B | 1/4B | Passo fisso | 35 | 35 | 35 | Filettati sui due lati | - | - | |
45.79 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 2 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | [Filettatura Rc/R] Tipo filettatura femmina (Rc) | [Filettatura Rc/R] Tipo filettatura femmina (Rc) | 3/4B | 3/4B | 1/4B | Passo fisso | 45 | 45 | 45 | Maschiatura sui due lati | - | - | |
59.71 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 3 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | [Filettatura Rc/R] Tipo filettatura femmina (Rc) | [Filettatura Rc/R] Tipo filettatura femmina (Rc) | 3/4B | 3/4B | 1/4B | Passo fisso | 45 | 45 | 45 | Maschiatura sui due lati | - | - | |
74.14 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 4 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. | [Filettatura Rc/R] Tipo filettatura femmina (Rc) | [Filettatura Rc/R] Tipo filettatura femmina (Rc) | 3/4B | 3/4B | 1/4B | Passo fisso | 45 | 45 | 45 | Maschiatura sui due lati | - | - |