Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Pressione di esercizio massima |
BMAN | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 20.6MPa≈210kgf/cm2 o inf. |
BMANR | EN 1.4301 Equiv. | - | |
BMGN | Lega di alluminio | - | 1MPa≈10kgf/cm2 o inf. |
Codice componente |
BMAN2-33 BMGN3-22N |
Codice componente | d Rc(PT) | A | B | L | P | P' | P1 | P2 | E | F | Y | d1 | d2 | ℓ | Prezzo unitario | |||
Tipo | N. | BMAN | BMANR | |||||||||||||||
BMAN (Idraulico a olio) BMANR (Idraulico ad acqua) * 4, 5 e 6 disponibili solo per BMAN. | 1 | 11 | 1/8 | 40 | 30 | 40 | - | - | 25 | - | 20 | B/2 | 7 | 11 | 6.6 | 6.5 | ||
22 | 1/4 | |||||||||||||||||
2 | 11 | 1/8 | 30 | 80 | 40 | - | 65 | - | 20 | |||||||||
22 | 1/4 | |||||||||||||||||
33 | 3/8 | 40 | 38 | 21 | ||||||||||||||
3 | 11 | 1/8 | 30 | 120 | 40 | - | 105 | - | 20 | |||||||||
22 | 1/4 | |||||||||||||||||
33 | 3/8 | 40 | 39 | 21 | ||||||||||||||
*4 | 11 | 1/8 | 30 | 160 | 40 | 40 | 145 | - | 20 | - | ||||||||
22 | 1/4 | |||||||||||||||||
33 | 3/8 | 40 | 39 | 21 | - | |||||||||||||
*5 | 11 | 1/8 | 30 | 200 | 40 | 40 | 185 | - | 20 | - | ||||||||
22 | 1/4 | |||||||||||||||||
33 | 3/8 | 40 | 39 | 21 | - | |||||||||||||
*6 | 11 | 1/8 | 30 | 240 | 40 | 40 | 225 | 120 | 20 | - | ||||||||
22 | 1/4 | |||||||||||||||||
33 | 3/8 | 40 | 39 | 21 | - |
Codice componente | d Rc(PT) M (Fil. grossa) | A | B | L | P | P' | P1 | P2 | E | F | Y | d1 | d2 | ℓ | Prezzo unitario | ||
Tipo | N. | ||||||||||||||||
BMGN (Pneumatico) | 1 | 11 | 1/8 | 25 | 25 | 40 | - | - | 25 | - | 20 | 12.5 | 7 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | |
22N | 1/4 | 35 | 35 | 17.5 | |||||||||||||
55 | M5 | 25 | 25 | 12.5 | |||||||||||||
55N | 15 | 15 | 30 | 20 | 15 | 7.5 | 3.5 | - | 4.3 | - | |||||||
2 | 11 | 1/8 | 25 | 25 | 70 | 30 | - | 55 | - | 20 | 12.5 | 7 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | ||
22N | 1/4 | 35 | 35 | 17.5 | |||||||||||||
55 | M5 | 25 | 25 | 12.5 | |||||||||||||
55N | 15 | 15 | 45 | 15 | 35 | 15 | 7.5 | 3.5 | - | 4.3 | - | ||||||
3 | 11 | 1/8 | 25 | 25 | 100 | 30 | - | 85 | - | 20 | 12.5 | 7 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | ||
22N | 1/4 | 35 | 35 | 17.5 | |||||||||||||
55 | M5 | 25 | 25 | 12.5 | |||||||||||||
55N | 15 | 15 | 60 | 15 | 50 | 15 | 7.5 | 3.5 | - | 4.3 | - | ||||||
4 | 11 | 1/8 | 25 | 25 | 130 | 30 | 30 | 115 | - | 20 | 12.5 | 7 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | ||
22N | 1/4 | 35 | 35 | 17.5 | |||||||||||||
55 | M5 | 25 | 25 | 12.5 | |||||||||||||
55N | 15 | 15 | 75 | 15 | 15 | 65 | 15 | 7.5 | 3.5 | - | 4.3 | - | |||||
5 | 11 | 1/8 | 25 | 25 | 160 | 30 | 30 | 145 | - | 20 | 12.5 | 7 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | ||
22N | 1/4 | 35 | 35 | 17.5 | |||||||||||||
55 | M5 | 25 | 25 | 12.5 | |||||||||||||
55N | 15 | 15 | 90 | 15 | 15 | 80 | 15 | 7.5 | 3.5 | - | 4.3 | - | |||||
6 | 11 | 1/8 | 25 | 25 | 190 | 30 | 30 | 175 | 95 | 20 | 12.5 | 7 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | ||
22N | 1/4 | 35 | 35 | 17.5 | |||||||||||||
55 | M5 | 25 | 25 | 12.5 | |||||||||||||
55N | 15 | 15 | 105 | 15 | 15 | 95 | - | 15 | 7.5 | 3.5 | - | 4.3 | - |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Trattamento superficie | Misura carrello (mm) | Numero di circuiti (Circuits) | Misura filettatura (Grossa) N | Applicazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 30 x 40 | 1 | 11(Rc1/8) | Idraulico | |
18.22 € 5.47 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 30 x 40 | 1 | 22(Rc1/4) | Idraulico | |
19.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 30 x 40 | 2 | 11(Rc1/8) | Idraulico | |
19.44 € 9.72 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 30 x 40 | 2 | 22(Rc1/4) | Idraulico | |
20.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 30 x 40 | 2 | 33(Rc3/8) | Idraulico | |
21.87 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 30 x 40 | 3 | 11(Rc1/8) | Idraulico | |
21.87 € 12.25 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 30 x 40 | 3 | 22(Rc1/4) | Idraulico | |
23.08 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 40 x 40 | 3 | 33(Rc3/8) | Idraulico | |
24.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 30 x 40 | 4 | 11(Rc1/8) | Idraulico | |
24.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 30 x 40 | 4 | 22(Rc1/4) | Idraulico | |
25.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 40 x 40 | 4 | 33(Rc3/8) | Idraulico | |
25.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 30 x 40 | 5 | 11(Rc1/8) | Idraulico | |
25.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 30 x 40 | 5 | 22(Rc1/4) | Idraulico | |
26.72 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 40 x 40 | 5 | 33(Rc3/8) | Idraulico | |
27.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 30 x 40 | 6 | 11(Rc1/8) | Idraulico | |
27.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 30 x 40 | 6 | 22(Rc1/4) | Idraulico | |
29.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | 40 x 40 | 6 | 33(Rc3/8) | Idraulico | |
45.09 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 30 x 40 | 1 | 11(Rc1/8) | Per impianto idraulico ad acqua | |
45.09 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 30 x 40 | 1 | 22(Rc1/4) | Per impianto idraulico ad acqua | |
47.23 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 30 x 40 | 2 | 11(Rc1/8) | Per impianto idraulico ad acqua | |
47.23 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 30 x 40 | 2 | 22(Rc1/4) | Per impianto idraulico ad acqua | |
50.25 € 25.13 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 40 x 40 | 2 | 33(Rc3/8) | Per impianto idraulico ad acqua | |
51.47 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 30 x 40 | 3 | 11(Rc1/8) | Per impianto idraulico ad acqua | |
51.47 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 30 x 40 | 3 | 22(Rc1/4) | Per impianto idraulico ad acqua | |
56.02 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fornito | 40 x 40 | 3 | 33(Rc3/8) | Per impianto idraulico ad acqua | |
17.01 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fornito | 25 x 25 | 1 | 11(Rc1/8) | Pneumatico | |
18.99 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fornito | 35 x 35 | 1 | 22N(Rc1/4) | Pneumatico | |
17.01 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fornito | 25 x 25 | 1 | 55(M5) | Pneumatico | |
19.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fornito | 15 x 15 | 1 | 55N (M5) | Pneumatico | |
18.22 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fornito | 25 x 25 | 2 | 11(Rc1/8) | Pneumatico | |
20.95 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fornito | 35 x 35 | 2 | 22N(Rc1/4) | Pneumatico | |
18.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fornito | 25 x 25 | 2 | 55(M5) | Pneumatico | |
19.89 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fornito | 15 x 15 | 2 | 55N (M5) | Pneumatico | |
19.44 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fornito | 25 x 25 | 3 | 11(Rc1/8) | Pneumatico | |
22.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fornito | 35 x 35 | 3 | 22N(Rc1/4) | Pneumatico | |
19.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fornito | 25 x 25 | 3 | 55(M5) | Pneumatico | |
20.34 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fornito | 15 x 15 | 3 | 55N (M5) | Pneumatico | |
20.64 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fornito | 25 x 25 | 4 | 11(Rc1/8) | Pneumatico | |
24.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fornito | 35 x 35 | 4 | 22N(Rc1/4) | Pneumatico | |
20.64 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fornito | 25 x 25 | 4 | 55(M5) | Pneumatico | |
20.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fornito | 15 x 15 | 4 | 55N (M5) | Pneumatico | |
23.08 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | [EN AW-5052 Equiv.] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 25 x 25 | 5 | 11(Rc1/8) | Pneumatico | |
28.24 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fornito | 35 x 35 | 5 | 22N(Rc1/4) | Pneumatico | |
23.08 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fornito | 25 x 25 | 5 | 55(M5) | Pneumatico | |
21.87 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fornito | 15 x 15 | 5 | 55N (M5) | Pneumatico | |
24.30 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fornito | 25 x 25 | 6 | 11(Rc1/8) | Pneumatico | |
30.21 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fornito | 35 x 35 | 6 | 22N(Rc1/4) | Pneumatico | |
24.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [EN AW-5052 Equiv.] EN AW-5052 Equiv. | Non fornito | 25 x 25 | 6 | 55(M5) | Pneumatico | |
22.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [EN AW-5052 Equiv.] Lega di alluminio serie 5000 | Non fornito | 15 x 15 | 6 | 55N (M5) | Pneumatico |
Loading...
Profilo | Foro a T | Passo P(mm) | 40 |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale
Trattamento superficie
Misura carrello(mm)
Numero di circuiti(Circuits)
Misura filettatura (Grossa) N
Applicazione
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali