Connettore virola a morsetto / Pressione media / Alta

Connettore virola a morsetto / Pressione media / Alta

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Un morsetto sanitario per media e alta pressione. [Materiale] EN 1.4308 Equiv.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Connettore virola a morsetto/pressione media/alta:Immagine relativa
TipoMaterialePressione d'esercizio consigliata
SNCPHEN 1.4308 Equiv.1S~2S:0~1MPa
2.5S~3S:0~0.8MPa

Specifiche

Cod. comp.
SNCPW2S
Cod. comp.DABPrezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.Q.tà 1 ~ 910~20
SNCPH1S6597 88
1.5S
2S7910996
2.5S94128104
3S107143110
I profili di SNCPH1S e 1.5S sono identici.
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SNCPH1S
SNCPH1.5S
SNCPH2S
SNCPH2.5S
SNCPH3S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.E. nominale Gamma D Nominale
(Ø)

18.77 €

1 Disponibile 5 giorni 101.0S-2.0S1.0S

18.77 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101.0S-2.0S1.5S

21.02 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101.0S-2.0S2.0S

28.46 €

1 Disponibile 5 giorni 102.5S-4.5S2.5S

35.64 €

1 Disponibile 5 giorni 102.5S-4.5S3.0S

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Connettore virola a morsetto/pressione media/alta:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Fascetta Tipo di attacco 1 (lato sinistro o diametro grande) Virola Tipo Uso media e alta pressione

Prodotti complementari

Supporto tecnico