Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Pressione di esercizio max |
KCLP□□ | EN 1.0038 equiv. | Zincatura | 20.6MPa |
SKCLP□□ | EN 1.4301 equiv. | - |
Codice componente |
KCLPFP4 |
Codice componente | T R (PT) | F G (PF) | L | ℓ 1 | ℓ 2 | C | E (Sedi chiave) | B (Sedi chiave) | KCLPFP | SKCLPFP | |||
Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | ||||||||||
Tipo | N. | 1~4 pz. | 5~20 pz. | 1~4 pz. | 5~20 pz. | ||||||||
KCLPFP SKCLPFP | 2 | 1/4 | 1/4 | 52 | 13 | 16 | 24 | 14 | 19 | ||||
3 | 3/8 | 3/8 | 57 | 15 | 18 | 28 | 20 | 22 | |||||
4 | 1/2 | 1/2 | 66 | 18 | 20 | 32 | 24 | 27 |
Codice componente | T R (PT) | F G (PF) | L | ℓ 1 | ℓ 2 | C | E (Sedi chiave) | B (Sedi chiave) | KCLPF | SKCLPF | |||
Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | ||||||||||
Tipo | N. | 1~4 pz. | 5~20 pz. | 1~4 pz. | 5~20 pz. | ||||||||
KCLPF SKCLPF | 2 | 1/4 | 1/4 | 52 | 13 | 13 | 21 | 14 | 19 | ||||
3 | 3/8 | 3/8 | 57 | 15 | 14 | 24 | 20 | 22 | |||||
4 | 1/2 | 1/2 | 66 | 18 | 17 | 29 | 24 | 27 |
Codice componente | T1 R (PT) | F2 G (PF) | L | ℓ 1 | ℓ 2 | E (Sedi chiave) | B (Sedi chiave) | KCLPT | SKCLPT | |||
Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |||||||||
Tipo | N. | 1~4 pz. | 5~20 pz. | 1~4 pz. | 5~20 pz. | |||||||
KCLPT SKCLPT | 2 | 1/4 | 1/4 | 53 | 13 | 18 | 19 | 19 | ||||
3 | 3/8 | 3/8 | 59 | 15 | 18 | 23 | 22 | |||||
4 | 1/2 | 1/2 | 69 | 18 | 26 | 30 | 27 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
KCLPF2 |
KCLPF3 |
KCLPF4 |
KCLPFP2 |
KCLPFP3 |
KCLPFP4 |
KCLPT2 |
KCLPT3 |
KCLPT4 |
SKCLPF2 |
SKCLPF3 |
SKCLPF4 |
SKCLPFP2 |
SKCLPFP3 |
SKCLPFP4 |
SKCLPT2 |
SKCLPT3 |
SKCLPT4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo di collegamento | Attacco tipo M2 | Materiale | T nominale vite | F/T2 nominale vite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.74 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Filettatura x Filettatura | PF | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | R1/4 | G1/4 | |
39.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Filettatura x Filettatura | PF | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | R3/8 | G3/8 | |
51.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Filettatura x Filettatura | PF | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | R1/2 | G1/2 | |
32.74 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Filettatura x Filettatura | PF | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | R1/4 | G1/4 | |
39.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Filettatura x Filettatura | PF | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | R3/8 | G3/8 | |
51.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Filettatura x Filettatura | PF | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | R1/2 | G1/2 | |
39.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Filettatura x Maschiatura | PT | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | R1/4 | Rc1/4 | |
44.08 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Filettatura x Maschiatura | PT | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | R3/8 | Rc3/8 | |
60.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Filettatura x Maschiatura | PT | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | R1/2 | Rc1/2 | |
51.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Filettatura x Filettatura | PF | EN 1.4301 Equiv. | R1/4 | G1/4 | |
63.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Filettatura x Filettatura | PF | EN 1.4301 Equiv. | R3/8 | G3/8 | |
81.23 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Filettatura x Filettatura | PF | EN 1.4301 Equiv. | R1/2 | G1/2 | |
51.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Filettatura x Filettatura | PF | EN 1.4301 Equiv. | R1/4 | G1/4 | |
63.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Filettatura x Filettatura | PF | EN 1.4301 Equiv. | R3/8 | G3/8 | |
81.23 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Filettatura x Filettatura | PF | EN 1.4301 Equiv. | R1/2 | G1/2 | |
54.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Filettatura x Maschiatura | PT | EN 1.4301 Equiv. | R1/4 | Rc1/4 | |
69.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Filettatura x Maschiatura | PT | EN 1.4301 Equiv. | R3/8 | Rc3/8 | |
101.75 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Filettatura x Maschiatura | PT | EN 1.4301 Equiv. | R1/2 | Rc1/2 |
Loading...
Profilo | Gomito a 90° | Attacco tipo M1 | PT |
---|
Configura
Proprietà di base
Tipo di collegamento
Attacco tipo M2
Materiale
T nominale vite
F/T2 nominale vite
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali