Raccordi per tubi in rame ricotto / Connettore maschiato (filettatura G)

Raccordi per tubi in rame ricotto / Connettore maschiato (filettatura G)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Raccordo per tubi in rame ricotto, attacco filettato femmina.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Raccordi per tubi in rame ricotto/Connettore maschiato (filettatura G):Immagine relativa
  Materiale: Ottone

Specifiche

Codice componente-T
DKNT8
DKFGF6
-
2
Codice componenteT
G (PF)
(L)(L1)T1 (UNF)
Filettatura fine
QuadratiPrezzo unitario
TipoDCorpo principaleDado
DKFGF61/434157/16-20UNF1717 
81/435151/2-20UNF1719 
103/842195/8-18UNF2222 

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
DKFGF6
DKFGF8
DKFGF10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite

8.36 €

1 Disponibile 5 giorni 101/4

8.48 €

1 Disponibile 5 giorni 101/4

11.27 €

1 Disponibile 5 giorni 103/8

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Specifiche dei raccordi
Fluidi applicabiliAria, acqua, olio industriale
Pressione d'esercizio normale3.5MPa
Pressione di esercizio max7.0MPa
Gamma di temperature di esercizio-20 ~ 150˚C (senza congelamento)
 ■ Caratteristiche: Adatti per tubazioni che richiedono ermeticità, quali i tubi di gas refrigerante.

Esempio di utilizzo

Raccordi per tubi in rame ricotto/Connettore maschiato (filettatura G):Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Ottone Liquido applicabile Acqua / Aria / Oli
Tipo di collegamento Filettatura <-> Tubo, direzione Materiale del tubo applicabile Tubi in rame Pressione di esercizio massima(MPa) 7
Trattamento superficie Non fornito Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::150

Prodotti complementari

Supporto tecnico