Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Cod. comp. | - | Lungh. | - | Colore |
PUT4 PUTNL8 | - - | 10 2.5 | - - | B W |
Cod. comp. | Lungh. standard (m) | Lunghezza config. (Incrementi di 0.5m) | Colore tubo | D.I. (mm) | Raggio di curvatura min (mm) | Precisione D.E. (mm) | Massa (kg/m) | Standard | Lunghezza config. | |||
Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario/m | Sconto volumi elevati/m | |||||||||
Tipo | D.E. (mm) | PUTNS | PUTNSL | 1 ~ 4 pz. | 5~10 | 1 ~ 4 pz. | 5~10 | |||||
PUTNS (Lunghezza standard) PUTNSL (Lunghezza config.) | 4 | 20 | 0.5~9.5 10.5~19.5 | W (Bianco) B (Nero) | 2.5 | 9 | ±0.1 | 0.009 | ||||
6 | 4 | 14 | 0.017 | |||||||||
8 | 6 | 25 | 0.023 | |||||||||
10 | 7.5 | 30 | 0.036 | |||||||||
12 | 9 | 34 | 0.052 |
Codice componente |
---|
PUTNS4-20-B |
PUTNS4-20-W |
PUTNS6-20-B |
PUTNS6-20-W |
PUTNS8-20-B |
PUTNS8-20-W |
PUTNS10-20-B |
PUTNS10-20-W |
PUTNS12-20-B |
PUTNS12-20-W |
PUTNSL4-[0.5-19.5/0.5]-[B,W] |
PUTNSL6-[0.5-19.5/0.5]-[B,W] |
PUTNSL8-[0.5-20/0.5]-[B,W] |
PUTNSL10-[0.5-19.5/0.5]-[B,W] |
PUTNSL12-[0.5-19.5/0.5]-[B,W] |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Diametro esterno (Ø) | Diametro interno (Ø) | Colore tubo | Min. raggio di curvatura (mm) | Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria) (°C) | Lunghezza (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.35 € | Disponibile | 5 giorni | 4 | 2.5 | [Nero] B (Nero) | 9 | -15~60 | 20 | |
19.35 € | Disponibile | 5 giorni | 4 | 2.5 | [Bianco] W (Bianco) | 9 | -15~60 | 20 | |
33.17 € | Disponibile | 5 giorni | 6 | 4 | [Nero] B (Nero) | 14 | -15~60 | 20 | |
33.17 € | Disponibile | 5 giorni | 6 | 4 | [Bianco] W (Bianco) | 14 | -15~60 | 20 | |
46.98 € | Disponibile | 5 giorni | 8 | 6 | [Nero] B (Nero) | 25 | -15~60 | 20 | |
46.98 € | Disponibile | 5 giorni | 8 | 6 | [Bianco] W (Bianco) | 25 | -15~60 | 20 | |
71.86 € | Disponibile | 5 giorni | 10 | 7.5 | [Nero] B (Nero) | 30 | -15~60 | 20 | |
71.86 € | Disponibile | 5 giorni | 10 | 7.5 | [Bianco] W (Bianco) | 30 | -15~60 | 20 | |
105.02 € | Disponibile | 5 giorni | 12 | 9 | [Nero] B (Nero) | 34 | -15~60 | 20 | |
105.02 € | Disponibile | 5 giorni | 12 | 9 | [Bianco] W (Bianco) | 34 | -15~60 | 20 | |
- | 5 giorni | 4 | 2.5 | [Nero] Nero / [Bianco] Bianco | 9 | -15~60 | 0.5 ~ 19.5 | ||
- | 5 giorni | 6 | 4 | [Nero] Nero / [Bianco] Bianco | 14 | -15~60 | 0.5 ~ 19.5 | ||
- | 5 giorni | 8 | 6 | [Nero] Nero / [Bianco] Bianco | 25 | -15~60 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 5 giorni | 10 | 7.5 | [Nero] Nero / [Bianco] Bianco | 30 | -15~60 | 0.5 ~ 19.5 | ||
- | 5 giorni | 12 | 9 | [Nero] Nero / [Bianco] Bianco | 34 | -15~60 | 0.5 ~ 19.5 |
Loading...
Tipo | Dritto | Uso servizio taglio | Fornito | Materiale | Nylon |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Acqua / Aria | Ambiente d'esercizio | Resistenza alla pressione / Resistenza all'abrasione / Resistenza alle basse temp. / Resistenza agli agenti atmosferici | Materiale: nylon | Nylon |
Pressione d'esercizio max (Aria)(MPa) | 1.0 |
NIHON PISCO
Prezzo standard 3.96 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
MUROMOTO TEKKO
Prezzo standard 57.32 €
Giorni spedizione: 4 giorni
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.