Tubi / In poliuretano morbido

Tubi / In poliuretano morbido

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Caratteristiche] Un tubo flessibile ad alta resistenza all'abrasione. [Materiale] Poliuretano flessibile.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Materiale: Poliuretano morbido

Specifiche

Cod. comp.-Lungh.-Colore
PUT4
PUTNL8
-
-
10
2.5
-
-
B
W
Cod. comp.Lungh. standard (m)Lunghezza config. (Incrementi di 0.5m)Colore tuboD.I. (mm)Raggio di curvatura min
(mm)
Precisione D.E. (mm)Massa (kg/m)StandardLunghezza config.
Prezzo unitarioSconto volumi elevatiPrezzo unitario/mSconto volumi elevati/m
TipoD.E. (mm)PUTYPUTYL1 ~ 4 pz.5~101 ~ 4 pz.5~10
PUTY
(Lunghezza standard)

PUTYL
(Lunghezza config.)
4100.5~9.5
10.5~19.5
B (Nero)

C (Trasparente)
2.517+0.05
-0.2
0.009     
20  
6104280.019     
20  
8105360.037     
20  
10106.5450.055     
20  
Utilizzare gli inserti per tubi morbidi (  P.1390) per collegare questi tubi agli attacchi a innesto rapido.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
PUTY4-10-[B,​C]
PUTY4-20-[B,​C]
PUTY6-10-[B,​C]
PUTY6-20-[B,​C]
PUTY8-10-[B,​C]
PUTY8-20-[B,​C]
PUTY10-10-[B,​C]
PUTY10-20-[B,​C]
PUTYL4-[0.5-9.5/0.5]-[B,​C]
PUTYL4-[10.5-19.5/0.5]-[B,​C]
PUTYL6-[0.5-9.5/0.5]-[B,​C]
PUTYL6-[10.5-19.5/0.5]-[B,​C]
PUTYL8-[0.5-9.5/0.5]-[B,​C]
PUTYL8-[10.5-19.5/0.5]-[B,​C]
PUTYL10-[0.5-19.5/0.5]-[B,​C]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
Diametro interno
(Ø)
Colore tubo Min. raggio di curvatura
(mm)
Lunghezza
(m)
1 6 giorni 42.5[Nero] Nero / [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)1710
1 6 giorni 42.5[Nero] Nero / [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)1720
1 6 giorni 64[Nero] Nero / [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)2810
1 6 giorni 64[Nero] Nero / [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)2820
1 6 giorni 85[Nero] Nero / [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)3610
1 6 giorni 85[Nero] Nero / [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)3620
1 6 giorni 106.5[Nero] Nero / [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)4510
1 6 giorni 106.5[Nero] Nero / [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)4520
1 7 giorni 42.5[Nero] Nero / [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)170.5 ~ 9.5
1 7 giorni 42.5[Nero] Nero / [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)1710.5 ~ 19.5
1 7 giorni 64[Nero] Nero / [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)280.5 ~ 9.5
1 7 giorni 64[Nero] Nero / [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)2810.5 ~ 19.5
1 7 giorni 85[Nero] Nero / [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)360.5 ~ 9.5
1 7 giorni 85[Nero] Nero / [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)3610.5 ~ 19.5
1 7 giorni 106.5[Nero] Nero / [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)450.5 ~ 19.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Dritto Uso servizio taglio Fornito Materiale Uretano
Liquido applicabile Aria Ambiente d'esercizio Resistenza all'abrasione Materiale, uretano Poliuretano morbido
Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) -5::60 Gamma pressione d'esercizio (durante l'uso di aria)(MPa) ::0.4

Prodotti complementari

Supporto tecnico