Ugelli dell'aria / Ugelli per tubi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Ugelli dell'aria/Ugelli per tubi:Immagine relativa
Tipo Materiale
DrittiFilettatiMaschiati
PNZCPNMCPNRCTubo in rame (EN CW024A Equiv.)
PNZSPNMSPNRSEN 1.4301 Equiv.

Specifiche

■Ugelli tubo
Cod. comp.-H (Numero di
file di fori)
-P-N-S-Q
PNZC8
PNMS10
-
-
10
1
-
P10
-
-
N1.5
N1.0
-
-
S15
S20
-
-
Q15
Q20
■Tubi in rame per soffiaggio aria
Cod. comp.-L-N
DKNZFN8
DKNZP8
-
-
300
200

-

N1.0
■Ugelli con piastra di montaggio
Cod. comp.-L
PLNZC6-150
■Dritti
Cod. comp.H - Numero di file di foriP Incrementi di 1mmSelezione N (Diam. foro)S, Q Incrementi di 1mmPNZC Prezzo unitarioPNZS Prezzo unitario
TipoDH1~9H10~20H1~9H10~20
PNZC
PNZS
61~205~301.01.52.015~50
8
10
Quando H=1, non è richiesta la specifica di P (Passo).
■Filettati, Maschiati
Cod. comp.H - Numero di file di foriP Incrementi di 1mmSelezione N (Diam. foro)S, Q Incrementi di 1mmR/Rc(PT)BL1L2L3D1d(C)PNMC, PNRC Prezzo unitarioPNMS, PNRS Prezzo unitario
TipoDH1~9H10~20H1~9H10~20
(Filettati)
PNMC
PNMS
(Maschiati)
PNRC
PNRS
61~205~301.01.52.015~501/812691410413.8
81/4161214618.4
1019820166.521.9
Quando H=1, non è richiesta la specifica di P (Passo).

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
PNMC6-1-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNMC6-[2-20/1]-P[5-30/1]-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNMC8-1-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNMC8-[2-20/1]-P[5-30/1]-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNMC10-1-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNMC10-[2-20/1]-P[5-30/1]-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNMS6-1-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNMS6-[2-20/1]-P[5-30/1]-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNMS8-1-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNMS8-[2-20/1]-P[5-30/1]-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNMS10-1-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNMS10-[2-20/1]-P[5-30/1]-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNRC6-1-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNRC6-[2-20/1]-P[5-30/1]-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNRC8-1-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNRC8-[2-20/1]-P[5-30/1]-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNRC10-1-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNRC10-[2-20/1]-P[5-30/1]-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNRS6-1-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNRS6-[2-20/1]-P[5-30/1]-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNRS8-1-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNRS8-[2-20/1]-P[5-30/1]-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNRS10-1-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNRS10-[2-20/1]-P[5-30/1]-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNZC6-1-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNZC6-[2-20/1]-P[5-30/1]-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNZC8-1-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNZC8-[2-20/1]-P[5-30/1]-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNZC10-1-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNZC10-[2-20/1]-P[5-30/1]-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNZS6-1-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNZS6-[2-20/1]-P[5-30/1]-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNZS8-1-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNZS8-[2-20/1]-P[5-30/1]-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNZS10-1-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNZS10-[2-20/1]-P[5-30/1]-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Numero di fori Diametro esterno ugello D (o d)
(Ø)
Profilo Diam. foro [N]
(mm)
Dimensione Q
(mm)
Dimensione S
(mm)
P
(mm)
1 8 giorni 10[Rame] Tubi di rame (EN CW024A Equiv.)16Filettature1 ~ 215 ~ 5015 ~ 50-
1 8 giorni 10[Rame] Tubi di rame (EN CW024A Equiv.)2 ~ 206Filettature1 ~ 215 ~ 5015 ~ 505 ~ 30
1 8 giorni 10[Rame] Tubi di rame (EN CW024A Equiv.)18Filettature1 ~ 215 ~ 5015 ~ 50-
1 8 giorni 10[Rame] Tubi di rame (EN CW024A Equiv.)2 ~ 208Filettature1 ~ 215 ~ 5015 ~ 505 ~ 30
1 8 giorni 10[Rame] Tubi di rame (EN CW024A Equiv.)110Filettature1 ~ 215 ~ 5015 ~ 50-
1 8 giorni 10[Rame] Tubi di rame (EN CW024A Equiv.)2 ~ 2010Filettature1 ~ 215 ~ 5015 ~ 505 ~ 30
1 8 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.16Filettature1 ~ 215 ~ 5015 ~ 50-
1 8 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.2 ~ 206Filettature1 ~ 215 ~ 5015 ~ 505 ~ 30
1 8 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.18Filettature1 ~ 215 ~ 5015 ~ 50-
1 8 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.2 ~ 208Filettature1 ~ 215 ~ 5015 ~ 505 ~ 30
1 8 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.110Filettature1 ~ 215 ~ 5015 ~ 50-
1 8 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.2 ~ 2010Filettature1 ~ 215 ~ 5015 ~ 505 ~ 30
1 8 giorni 10[Rame] Tubi di rame (EN CW024A Equiv.)16Maschiati1 ~ 215 ~ 5015 ~ 50-
1 8 giorni 10[Rame] Tubi di rame (EN CW024A Equiv.)2 ~ 206Maschiati1 ~ 215 ~ 5015 ~ 505 ~ 30
1 8 giorni 10[Rame] Tubi di rame (EN CW024A Equiv.)18Maschiati1 ~ 215 ~ 5015 ~ 50-
1 8 giorni 10[Rame] Tubi di rame (EN CW024A Equiv.)2 ~ 208Maschiati1 ~ 215 ~ 5015 ~ 505 ~ 30
1 8 giorni 10[Rame] Tubi di rame (EN CW024A Equiv.)110Maschiati1 ~ 215 ~ 5015 ~ 50-
1 8 giorni 10[Rame] Tubi di rame (EN CW024A Equiv.)2 ~ 2010Maschiati1 ~ 215 ~ 5015 ~ 505 ~ 30
1 8 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.16Maschiati1 ~ 215 ~ 5015 ~ 50-
1 8 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.2 ~ 206Maschiati1 ~ 215 ~ 5015 ~ 505 ~ 30
1 8 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.18Maschiati1 ~ 215 ~ 5015 ~ 50-
1 8 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.2 ~ 208Maschiati1 ~ 215 ~ 5015 ~ 505 ~ 30
1 8 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.110Maschiati1 ~ 215 ~ 5015 ~ 50-
1 8 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.2 ~ 2010Maschiati1 ~ 215 ~ 5015 ~ 505 ~ 30
1 8 giorni 10[Rame] Tubi di rame (EN CW024A Equiv.)16Dritto1 ~ 215 ~ 5015 ~ 50-
1 8 giorni 10[Rame] Tubi di rame (EN CW024A Equiv.)2 ~ 206Dritto1 ~ 215 ~ 5015 ~ 505 ~ 30
1 8 giorni 10[Rame] Tubi di rame (EN CW024A Equiv.)18Dritto1 ~ 215 ~ 5015 ~ 50-
1 8 giorni 10[Rame] Tubi di rame (EN CW024A Equiv.)2 ~ 208Dritto1 ~ 215 ~ 5015 ~ 505 ~ 30
1 8 giorni 10[Rame] Tubi di rame (EN CW024A Equiv.)110Dritto1 ~ 215 ~ 5015 ~ 50-
1 8 giorni 10[Rame] Tubi di rame (EN CW024A Equiv.)2 ~ 2010Dritto1 ~ 215 ~ 5015 ~ 505 ~ 30
1 8 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.16Dritto1 ~ 215 ~ 5015 ~ 50-
1 8 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.2 ~ 206Dritto1 ~ 215 ~ 5015 ~ 505 ~ 30
1 8 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.18Dritto1 ~ 215 ~ 5015 ~ 50-
1 8 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.2 ~ 208Dritto1 ~ 215 ~ 5015 ~ 505 ~ 30
1 8 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.110Dritto1 ~ 215 ~ 5015 ~ 50-
1 8 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.2 ~ 2010Dritto1 ~ 215 ~ 5015 ~ 505 ~ 30

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Ugelli dell'aria/Ugelli per tubi:Immagine relativa

Informazioni di base

Profilo getto Punto Regolazione angolo Angolo regolabile / Dritto Tipo Ugelli tubo
Liquido applicabile Aria compressa

Prodotti complementari

Supporto tecnico