Valvole a sfera compatte / In acciaio inox / PT maschio / Portagomma

Valvole a sfera compatte / In acciaio inox / PT maschio / Portagomma

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Questa valvola a sfera compatta ha una coppia ridotta e consente un'apertura e una chiusura fluide.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Valvole a sfera compatte/In acciaio inox/PT maschio/Portagomma:Immagine relativa
  Materiale: EN 1.4308 equiv.

Specifiche

Codice componente
BBHRS61
Codice componenteD.I. flessibile applicabile (mm)R
(PT)
DLSedi chiave BHPrezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.1 ~ 4 pz.5~20 pz.
BBHRS61 61/87551724  
62 1/457
91 91/810.555
92 1/457
93 3/8642126  

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
BBHRS61
BBHRS62
BBHRS91
BBHRS92
BBHRS93
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni Lato di mandata, diametro tubo di collegamento
(Ø)
Lunghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Diam. giunto per flessibili D
(Ø)
N.

46.60 €

1 Disponibile 5 giorni 1/865524761

46.60 €

1 Disponibile 5 giorni 1/465724762

46.60 €

1 Disponibile 5 giorni 1/89552410.591

46.60 €

1 Disponibile 5 giorni 1/49572410.592

54.02 €

1 Disponibile 5 giorni 3/89642610.593

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Specifiche
Fluidi applicabiliAcqua, aria, olio
Gamma di temperature di esercizio-10 ~ 120˚C (senza congelamento)
Pressione d'esercizio normale0.98MPa
Valvole a sfera compatte/In acciaio inox/PT maschio/Portagomma:Immagine relativa

Informazioni di base

Profilo corpo principale Tipo dritto Materiale corpo EN 1.4308 Equiv. Liquido applicabile Acqua / Aria / Oli
Valvola a sfera Con alesaggio standard Lato mandata, tipo di collegamento R (PT) Lato di controllo, tipo di attacco Collegamento flessibile
Profilo leva Con maniglia a leva Materiale sede sfera PTFE (fibra di vetro inclusa) Gamma di temperature di esercizio(°C) -10::120
Diam. maniglia(Ø) 30 Metodo di funzionamento Tipo manuale

Prodotti complementari

Supporto tecnico