Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Accessori | Profilo tampone | Materiale tampone | |
MVPKN | Ventose | VPNT | Standard | Gomma nitrilica |
MVPKE | VPUE | Gomma siliconica conduttiva | ||
MVPKF | VPUF | Gomma fluorurata | ||
MVFKN | VPFT | Tipo profondo | Gomma nitrilica | |
MVFKF | VPFF | Gomma fluorurata |
Cod. comp. |
MVPKN4 VPFF30 |
Cod. comp. | D | d | L1 | Profilo K | Prezzo unitario | ||||||||||
B | L2 | L3 | Sedi chiave H1 | T | M | Massa g | 1 ~ 50 pz. | ||||||||
Tipo | Materiale tampone | N. | MVPKN | MVPKE | MVPKF | ||||||||||
MVPK (Standard) | N E F | 2 | 4 | 2 | 4 | 28.3 | 6 | 10 | 8 | 2 | M6x0.75 | 6 | |||
3 | 4 | 3 | 4 | 28.3 | 6 | 10 | 8 | 2 | M6x0.75 | 6 | |||||
4 | 4 | 4 | 4 | 28.3 | 6 | 10 | 8 | 2 | M6x0.75 | 6 | |||||
6 | 6 | 6 | 7 | 32.6 | 9.5 | 12 | 12 | 3 | M10x1.0 | 12.5 | |||||
8 | 6 | 8 | 5.5 | 31.1 | 8 | 12 | 12 | 3 | M10x1.0 | 12.5 | |||||
10 | 6 | 10 | 8 | 34.1 | 12 | 18.5 | 14 | 4 | M12x1.0 | 21 | |||||
15 | 6 | 15 | 9 | 35.1 | 13 | 18.5 | 14 | 4 | M12x1.0 | 21.5 | |||||
20 | 6 | 20 | 10 | 37.7 | 15.6 | 18 | 17 | 4 | M14x1.0 | 36.5 |
Cod. comp. | D | d | L1 | Profilo K | Prezzo unitario | |||||||||
B | L2 | L3 | Sedi chiave H1 | T | M | Massa g | 1 ~ 30 pz. | |||||||
Tipo | Materiale tampone | N. | MVFKN | MVFKF | ||||||||||
MVFK (Profondi) | N F | 20 | 6 | 20 | 11 | 38.7 | 16.6 | 18 | 17 | 4 | M14x1.0 | 36.5 | ||
25 | 6 | 25 | 12 | 39.7 | 17.6 | 18 | 17 | 4 | M14x1.0 | 37 | ||||
30 | 6 | 30 | 14 | 41.7 | 19.6 | 18 | 17 | 4 | M14x1.0 | 39 | ||||
40 | 6 | 40 | 17.5 | 45.2 | 23.1 | 18 | 17 | 4 | M14x1.0 | 47 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Profilo ventosa | Tipo di montaggio | Materiale gruppo gomma | Ambiente d'esercizio | Colore | Termoresistenza, max temperatura d'esercizio, min temperatura d'esercizio (°C) | Diametro esterno (d) (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.07 € | 1 | 5 giorni | 10 | Tipo profondo | [Tipo fissaggio] Con attacchi | Gomma fluorata | Standard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza chimica / Resistenza agli agenti atmosferici | Grigio | -10~230 | 20 | ||
26.07 € | 1 | 5 giorni | 10 | Tipo profondo | [Tipo fissaggio] Con attacchi | Gomma fluorata | Standard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza chimica / Resistenza agli agenti atmosferici | Grigio | -10~230 | 25 | ||
26.07 € | 1 | 5 giorni | 10 | Tipo profondo | [Tipo fissaggio] Con attacchi | Gomma fluorata | Standard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza chimica / Resistenza agli agenti atmosferici | Grigio | -10~230 | 30 | ||
29.84 € | 1 | 5 giorni | 10 | Tipo profondo | [Tipo fissaggio] Con attacchi | Gomma fluorata | Standard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza chimica / Resistenza agli agenti atmosferici | Grigio | -10~230 | 40 | ||
16.62 € | 1 | 5 giorni | 10 | Tipo profondo | [Tipo fissaggio] Con attacchi | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | Nero | -30~110 | 20 | ||
16.62 € | 1 | 5 giorni | 10 | Tipo profondo | [Tipo fissaggio] Con attacchi | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | Nero | -30~110 | 25 | ||
17.13 € | 1 | 5 giorni | 10 | Tipo profondo | [Tipo fissaggio] Con attacchi | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | Nero | -30~110 | 30 | ||
18.77 € | 1 | 5 giorni | 10 | Tipo profondo | [Tipo fissaggio] Con attacchi | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | Nero | -30~110 | 40 | ||
14.11 € | 1 | 5 giorni | 10 | Standard | A inserimento | [Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttiva | Standard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosferici | Nero | -40~180 | 2 | ||
14.11 € | 1 | 5 giorni | 10 | Standard | A inserimento | [Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttiva | Standard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosferici | Nero | -40~180 | 3 | ||
14.11 € | 1 | 5 giorni | 10 | Standard | A inserimento | [Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttiva | Standard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosferici | Nero | -40~180 | 4 | ||
15.00 € | 1 | 5 giorni | 10 | Standard | A incasso | [Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttiva | Standard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosferici | Nero | -40~180 | 6 | ||
15.00 € | 1 | 5 giorni | 10 | Standard | A incasso | [Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttiva | Standard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosferici | Nero | -40~180 | 8 | ||
17.13 € | 1 | 5 giorni | 10 | Standard | [Tipo fissaggio] Con attacchi | [Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttiva | Standard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosferici | Nero | -40~180 | 10 | ||
17.51 € | 1 | 5 giorni | 10 | Standard | [Tipo fissaggio] Con attacchi | [Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttiva | Standard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosferici | Nero | -40~180 | 15 | ||
18.40 € | 1 | 5 giorni | 10 | Standard | [Tipo fissaggio] Con attacchi | [Gomma siliconica] Gomma siliconica conduttiva | Standard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza agli agenti atmosferici | Nero | -40~180 | 20 | ||
20.16 € | 1 | 5 giorni | 10 | Standard | A inserimento | Gomma fluorata | Standard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza chimica / Resistenza agli agenti atmosferici | Grigio | -10~230 | 2 | ||
20.16 € | 1 | 5 giorni | 10 | Standard | A inserimento | Gomma fluorata | Standard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza chimica / Resistenza agli agenti atmosferici | Grigio | -10~230 | 3 | ||
20.16 € | 1 | 5 giorni | 10 | Standard | A inserimento | Gomma fluorata | Standard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza chimica / Resistenza agli agenti atmosferici | Grigio | -10~230 | 4 | ||
20.92 € | 1 | 5 giorni | 10 | Standard | A incasso | Gomma fluorata | Standard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza chimica / Resistenza agli agenti atmosferici | Grigio | -10~230 | 6 | ||
21.66 € | 1 | 5 giorni | 10 | Standard | A incasso | Gomma fluorata | Standard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza chimica / Resistenza agli agenti atmosferici | Grigio | -10~230 | 8 | ||
23.80 € | 1 | 5 giorni | 10 | Standard | [Tipo fissaggio] Con attacchi | Gomma fluorata | Standard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza chimica / Resistenza agli agenti atmosferici | Grigio | -10~230 | 10 | ||
25.70 € | 1 | 5 giorni | 10 | Standard | [Tipo fissaggio] Con attacchi | Gomma fluorata | Standard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza chimica / Resistenza agli agenti atmosferici | Grigio | -10~230 | 15 | ||
26.07 € | 1 | 5 giorni | 10 | Standard | [Tipo fissaggio] Con attacchi | Gomma fluorata | Standard / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza chimica / Resistenza agli agenti atmosferici | Grigio | -10~230 | 20 | ||
12.84 € 6.03 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Standard | A inserimento | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | Nero | -30~110 | 2 | ||
12.84 € | 1 | 5 giorni | 10 | Standard | A inserimento | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | Nero | -30~110 | 3 | ||
12.84 € | 1 | 5 giorni | 10 | Standard | A inserimento | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | Nero | -30~110 | 4 | ||
13.73 € | 1 | 5 giorni | 10 | Standard | A incasso | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | Nero | -30~110 | 6 | ||
13.73 € | 1 | 5 giorni | 10 | Standard | A incasso | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | Nero | -30~110 | 8 | ||
15.86 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Standard | [Tipo fissaggio] Con attacchi | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | Nero | -30~110 | 10 | ||
16.24 € 8.61 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Standard | [Tipo fissaggio] Con attacchi | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | Nero | -30~110 | 15 | ||
16.62 € | 1 | 5 giorni | 10 | Standard | [Tipo fissaggio] Con attacchi | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | Nero | -30~110 | 20 |
Loading...
Tipo di piede | Kit supporto | Materiale | Gruppo gomma | Attacco di uscita vuoto | Attacchi a innesto rapido |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Profilo ventosa
Tipo di montaggio
Materiale gruppo gomma
Ambiente d'esercizio
Colore
Diametro esterno (d)(Ø)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali