Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | [ M ]Materiale | [ H ]Durezza | Colore |
VPTS | Gomma nitrilica | Shore A40 ~ 45 | Nero |
VPTSS | Fluorosilicone | Shore A40 | Marrone chiaro |
Cod. comp. |
VPTS8 |
Cod. comp. | Raccordo del vuoto applicabile MVP□S, MVP□SS | Montaggio | VPTS | VPTSS | |||
Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | ||||
Tipo | N. | 1 ~ 9 pz. | 10~50 | 1 ~ 9 pz. | 10~50 | ||
VPTS VPTSS | 8 | 8 | Incassate | ||||
10 | 10 | ||||||
15 | 15 | ||||||
20 | 20 |
Tipo | VPET, VPTS | VPES, VPTSS | |
Temp. di esercizio max | 110° | 180° | |
Temp. di esercizio min | -30° | -50° | |
Resist. agenti atmosf. | △ | ○ | |
Resistenza all'ozono | △ | ◎ | |
Resistenza agli acidi | △ | ○ | |
Resistenza agli alcali | ○ | ◎ | |
Resistenza agli oli | (benzina, olio leggero) | ◎ | △ |
(benzene, toluene) | △ | △ | |
Resistenza di superficie | - | - |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
VPTS8 |
VPTS10 |
VPTS15 |
VPTS20 |
VPTSS8 |
VPTSS10 |
VPTSS15 |
VPTSS20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale gruppo gomma | Ambiente d'esercizio | Colore | Termoresistenza, max temperatura d'esercizio, min temperatura d'esercizio (°C) | Diametro esterno (d) (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.23 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | Nero | -30~110 | 8 | |
3.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | Nero | -30~110 | 10 | |
3.53 € 1.84 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | Nero | -30~110 | 15 | |
3.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Gomma nitrilica] Gomma nitrilica | Standard / Resistenza agli oli | Nero | -30~110 | 20 | |
10.96 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Gomma fluorosiliconica | Standard / Resistenza agli oli / Resistenza alle basse temp. / Termoresistenza / Resistenza chimica / Resistenza agli agenti atmosferici | Marrone chiaro | -50~180 | 8 | |
10.96 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Gomma fluorosiliconica | Standard / Resistenza agli oli / Resistenza alle basse temp. / Termoresistenza / Resistenza chimica / Resistenza agli agenti atmosferici | Marrone chiaro | -50~180 | 10 | |
12.84 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Gomma fluorosiliconica | Standard / Resistenza agli oli / Resistenza alle basse temp. / Termoresistenza / Resistenza chimica / Resistenza agli agenti atmosferici | Marrone chiaro | -50~180 | 15 | |
12.84 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Gomma fluorosiliconica | Standard / Resistenza agli oli / Resistenza alle basse temp. / Termoresistenza / Resistenza chimica / Resistenza agli agenti atmosferici | Marrone chiaro | -50~180 | 20 |
Loading...
Tipo di piede | Solo tampone | Profilo ventosa | Per oggetti sottili | Tipo di montaggio | A incasso |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Gruppo gomma |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale gruppo gomma
Ambiente d'esercizio
Colore
Diametro esterno (d)(Ø)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali