Basi cerniera / A T / Attacco inferiore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Basi cerniera/A T/attacco inferiore:Immagine relativa
W fissaW e H configurabiliMaterialeTrattamento superficie
HKKBBHGBBBEN 1.1191 Equiv.Ossido nero

Specifiche

Codice componente-W-H
HKKBB8
HGBBB8

-

W8
-
-
H27
H25
■W fissa
Codice componenteH
Incrementi di 1mm
WAFBKTM (Fil. grossa)Prezzo unitario
TipoDTolleranza D
HKKBB2+0.01
0
15~204137H+3106M3 
315~256168H+59 
4+0.012
0
81911 
520~302516H+61212M4 
6103220H+8 
8+0.015
0
25~3538261416M5 
1030~405038H+10 
12+0.018
0
1219 
1336 
1435~45H+121522M6 
1516 
16 
20+0.021
0
40~50206547H+141825M8 
2530H+1730 
Per le dimensioni dettagliate del perno girevole, vedere P.1-908.

■ W e H configurabili
Codice componenteW
Incrementi di 1mm
H
Incrementi di 5mm
AFBKTM (Fil. grossa)Prezzo unitario
TipoDTolleranza D
HGBBB2+0.01
0
3~515~20137H+3106M3 
33~615~25168H+59 
4+0.012
0
4~81911 
55~1020~302516H+61212M4 
66~123220H+8 
8+0.015
0
8~1625~3538261416M5 
1010~1830~405038H+10 
12+0.018
0
12~1819 
1313~24 
1414~2435~4536H+121522M6 
1515~24 
1616~24 
20+0.021
0
20~3040~506547H+141825M8 
2525~35H+1730 
Per le dimensioni dettagliate del perno girevole, vedere P.1-908.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HGBBB2-W[3-5/1]-H[15-20/5]
HGBBB3-W[3-6/1]-H[15-25/5]
HGBBB4-W[4-8/1]-H[15-25/5]
HGBBB5-W[5-10/1]-H[20-30/5]
HGBBB6-W[6-12/1]-H[20-30/5]
HGBBB8-W[8-16/1]-H[25-35/5]
HGBBB10-W[10-18/1]-H[30-40/5]
HGBBB12-W[12-18/1]-H[30-40/5]
HGBBB13-W[13-24/1]-H[30-40/5]
HGBBB14-W[14-24/1]-H[35-45/5]
HGBBB15-W[15-24/1]-H[35-45/5]
HGBBB16-W[16-24/1]-H[35-45/5]
HGBBB20-W[20-30/1]-H[40-50/5]
HGBBB25-W[25-35/1]-H[40-50/5]
HKKBB2-H[15-20/1]
HKKBB3-H[15-25/1]
HKKBB4-H[15-25/1]
HKKBB5-H[20-30/1]
HKKBB6-H[20-30/1]
HKKBB8-H[25-35/1]
HKKBB10-H[30-40/1]
HKKBB12-H[30-40/1]
HKKBB13-H[30-40/1]
HKKBB14-H[35-45/1]
HKKBB15-H[35-45/1]
HKKBB16-H[35-45/1]
HKKBB20-H[40-50/1]
HKKBB25-H[40-50/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro foro D
(Ø)
Larghezza W
(mm)
H
(mm)
1 7 giorni 1023 ~ 515 ~ 20
1 7 giorni 1033 ~ 615 ~ 25
1 7 giorni 1044 ~ 815 ~ 25
1 7 giorni 1055 ~ 1020 ~ 30
1 7 giorni 1066 ~ 1220 ~ 30
1 7 giorni 1088 ~ 1625 ~ 35
1 7 giorni 101010 ~ 1830 ~ 40
1 7 giorni 101212 ~ 1830 ~ 40
1 7 giorni 101313 ~ 2430 ~ 40
1 7 giorni 101414 ~ 2435 ~ 45
1 7 giorni 101515 ~ 2435 ~ 45
1 7 giorni 101616 ~ 2435 ~ 45
1 7 giorni 102020 ~ 3040 ~ 50
1 7 giorni 102525 ~ 3540 ~ 50
1 10 giorni 102415 ~ 20
1 10 giorni 103615 ~ 25
1 10 giorni 104815 ~ 25
1 10 giorni 105820 ~ 30
1 10 giorni 1061020 ~ 30
1 10 giorni 1081025 ~ 35
1 10 giorni 10101030 ~ 40
1 10 giorni 10121230 ~ 40
1 10 giorni 10131230 ~ 40
1 10 giorni 10141235 ~ 45
1 10 giorni 10151635 ~ 45
1 10 giorni 10161635 ~ 45
1 10 giorni 10202040 ~ 50
1 10 giorni 10253040 ~ 50

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Basi cerniera/A T/attacco inferiore:Immagine relativa

Informazioni di base

Type Basi cerniera Shape A T Mounting Position Standard
Material EN 1.1191 Equiv. Surface Treatment Ossido nero

Prodotti complementari

Supporto tecnico