Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PHSOLM10
Tipo | Standard | L corta | Materiale | ||||||||||
Maschiati | Filettati | Maschiati | Filettati | Supporto | Anello interno sferico | Boccola (lineare) | |||||||
Filettatura destra | Filettatura sinistra | Filettatura destra | Filettatura sinistra | Filettatura destra | Filettatura sinistra | Filettatura destra | Filettatura sinistra | ||||||
Acciaio | PHSC | PHSCL | PHSO | PHSOL | PHSCN | PHSCLN | PHSON | PHSOLN | EN 1.1181 Equiv. (Cromatura trivalente) | *EN 1.3505 Equiv.(58HRC~) | Lega di rame speciale | ||
Senza lubrificazione | PHSCM | PHSCLM | PHSOM | PHSOLM | PHSCMN | PHSCLMN | PHSOMN | - | d3, 4 | EN 1.1181 Equiv. (Cromatura trivalente) | *EN 1.3505 Equiv.(58HRC~) | Resina sintetica autolubrificante | |
Altro | EN 1.1181 Equiv. (Cromatura trivalente) | EN 1.3505 Equiv.(58HRC~) | Politetrafluoroetilene | ||||||||||
Senza olio in acciaio inox | PHSS | PHSSL | PHSOS | PHSOSL | PHSSN | PHSSLN | PHSOSN | - | EN 1.4305 Equiv. | EN 1.4125 Equiv.(58HRC~) | Politetrafluoroetilene |
Codice componente |
PHSC5 |
Codice componente | D | D1 | D2 | L | L1 | MxP | ℓ | B | B1 | T | W | d1 | r | Capacità carico statico Cs radiale {kN} | Massa | ||||||||||
Tipo | d | Standard | Corta | Standard | Corta | Standard | Corta | ||||||||||||||||||
Maschiati | 3 | 12 | 6.5 | 8 | 27 | - | 21 | - | M3x0.5 | 10 | - | - | 4.5 | 6 | 3 | 7 | 7.4 | - | 0.3 | - | 1.57 | - | 6.5 | - | |
Standard | L corta | 4 | 14 | 8 | 9.5 | 31 | 24 | M4x0.7 | 12 | 5.3 | 7 | 4 | 8 | 7.6 | - | - | 2.25 | - | 10 | ||||||
Filettatura destra PHSC PHSCM PHSS Filettatura sinistra PHSCL PHSCLM PHSSL | PHSCN PHSCMN PHSSN PHSCLN PHSCLMN PHSSLN | 5 | 16 | 9 | 11 | 35 | 28 | 27 | 20 | M5x0.8 | 14 | 12.5 | 7 | 6 | 8 | 9 | 7.7 | 8.8 | 5.59 | 3.92 | 0.98 | 16.5 | 16 | ||
6 | 18 | 10 | 13 | 39 | 35 | 30 | 26 | M6x1.0 | 13.5 | 10 | 6.75 | 9 | 5 | 11 | 9 | 11.1 | 6.86 | 5 | 1.44 | 25 | 25 | ||||
8 | 22 | 12.5 | 16 | 47 | 42 | 36 | 31 | M8x1.25 | 17 | 16 | 12 | 9 | 12 | 14 | 10.4 | 12.7 | 0.5 | 9.8 | 7.45 | 2.69 | 43 | 43 | |||
10 | 26 | 15 | 19 | 56 | 49 | 43 | 36 | M10x1.5 | 21 | 19 | 14 | 10.5 | 14 | 6.5 | 17 | 12.9 | 15.2 | 13.2 | 9.41 | 4.16 | 72 | 72 | |||
10A | M10x1.25 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
12 | 30 | 17.5 | 22 | 65 | 59 | 50 | 44 | M12x1.75 | 24 | 24 | 18 | 12 | 16 | 19 | 15.4 | 17.6 | 16.7 | 11 | 5.88 | 107 | 107 | ||||
14 | 34 | 20 | 25 | 74 | 66 | 57 | 49 | M14x2.0 | 27 | 27 | 19 | 13.5 | 19 | 8 | 22 | 16.9 | 19.2 | 0.7 | 20.6 | 15.2 | 6.61 | 160 | 160 | ||
14A | M14x1.5 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
16 | 38 | 22 | 27 | 83 | 70 | 64 | 51 | M16x2.0 | 33 | 33 | 20 | 15 | 21 | 19.4 | 19.4 | 25 | 20.2 | 8.33 | 210 | 210 | |||||
18 | 42 | 25 | 31 | 92 | 81 | 71 | 60 | M18x2.5 | 36 | - | 25 | 16.5 | 23 | 10 | 27 | 21.9 | 21.9 | 29.4 | - | - | 295 | - | |||
18A | M18x1.5 | 36 | - | 25.2 | 11.52 | 11.52 | |||||||||||||||||||
L corta avrà d5 - 22. | 20 | 46 | 27.5 | 34 | 100 | 87 | 77 | 64 | M20x1.5 | 40 | - | 27 | 18 | 25 | 30 | 24.4 | 34.3 | 27.8 | - | 380 | - | ||||
22 | 50 | 30 | 37 | 109 | 99 | 84 | 74 | M22x1.5 | 43 | 33 | 20 | 28 | 12 | 32 | 25.8 | 41.2 | 35.9 | - | 490 | ||||||
Acciaio, Senza lubrificazione,Acciaio inox senza olio kgf=Nx0.101972 |
Codice componente | D | L | L1 | M×P | ℓ | B | B1 | d1 | r | Capacità carico statico Cs radiale {kN} | Massa | |||||||||
Tipo | d | Standard | Corta | Standard | Corta | Standard | Corta | |||||||||||||
Filettati | 3 | 12 | 33 | - | 27 | - | M3×0.5 | 15 | - | 4.5 | 6 | 7.4 | - | 0.3 | - | 1.57 | - | 4.5 | - | |
4 | 14 | 37 | 30 | M4×0.7 | 17 | 5.3 | 7 | 7.6 | - | 2.25 | - | 7 | ||||||||
Standard | L corta | 5 | 16 | 41 | 28 | 33 | 20 | M5×0.8 | 20 | 7 | 6 | 8 | 7.7 | 8.8 | 3.43 | 3.43 | 0.98 | 12.5 | 12 | |
Filettatura destra PHSO PHSOM PHSOS Filettatura sinistra PHSOL PHSOLM PHSOSL | PHSON PHSOMN PHSOSN PHSOLN | 6 | 18 | 45 | 33 | 36 | 24 | M6×1.0 | 22 | 10 | 6.75 | 9 | 9 | 11.1 | 4.9 | 4.9 | 1.44 | 19 | 19 | |
8 | 22 | 53 | 40 | 42 | 29 | M8×1.25 | 25 | 12 | 9 | 12 | 10.4 | 12.7 | 0.5 | 6.86 | 6.86 | 2.69 | 32 | 32 | ||
10 | 26 | 61 | 46 | 48 | 33 | M10×1.5 | 29 | 14 | 10.5 | 14 | 12.9 | 15.2 | 10.8 | 9.41 | 4.16 | 54 | 54 | |||
10A | M10×1.25 | - | - | - | - | |||||||||||||||
12 | 30 | 69 | 54 | 54 | 39 | M12×1.75 | 33 | 18 | 12 | 16 | 15.4 | 17.6 | 16.7 | 11 | 5.88 | 85 | 85 | |||
14 | 34 | 77 | 60 | 60 | 43 | M14×2.0 | 36 | 19 | 13.5 | 19 | 16.9 | 19.2 | 0.7 | 20.6 | 15.2 | 6.61 | 126 | 126 | ||
14A | M14×1.5 | - | - | - | - | |||||||||||||||
16 | 38 | 85 | 65 | 66 | 46 | M16×2.0 | 40 | 20 | 15 | 21 | 19.4 | 19.4 | 25 | 20.2 | 8.33 | 185 | 185 | |||
18 | 42 | 93 | 74 | 72 | 53 | M18×2.5 | 44 | 25 | 16.5 | 23 | 21.9 | - | 29.4 | - | - | 260 | - | |||
L corta avrà d5 - 22. | 18A | M18×1.5 | 21.9 | 25.2 | 11.52 | 258 | ||||||||||||||
20 | 46 | 101 | 84 | 78 | 61 | M20×1.5 | 47 | 30 | 18 | 25 | 24.4 | - | 34.3 | 27.8 | - | 340 | - | |||
22 | 50 | 109 | 91 | 84 | 66 | M22×1.5 | 51 | 33 | 20 | 28 | 25.8 | 41.2 | 35.9 | - | 435 | |||||
Acciaio, Senza lubrificazione,Acciaio inox senza olio Senza ingrassatore per PHSO(L)5 ~ 6 e PHSO(L)N5 ~ 6. kgf=Nx0.101972 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
PHSOLM10 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale corpo principale | Filettature di collegamento | D.I. d (Ø) | Profilo filettatura di collegamento | Direzione filettatura di collegamento | Materiale sfera | Materiale boccola | Capacità·di carico statico radiale (N) | Caratteristiche | Dimensione L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.76 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | EN 1.1181 Equiv. | [M10] M10x1.5 | 10 | Filettature | Filettatura sinistra | EN 1.3505 Equiv. | [Resina] Politetrafluoroetilene | 9410 | Senza lubrificazione | Standard |
Loading...
Tipo | Cuscinetti teste a snodo | Con cuscinetto testa a snodo | Standard |
---|
Si trova sulla pagina di Cuscinetti teste a snodo / Standard, il codice articolo è il seguente: PHSOLM10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PHSOLM10.
Configura
Stock
Proprietà di base
Filettature di collegamento
Materiale boccola
Tipo
Materiale corpo principale
D.I. d(Ø)
Profilo filettatura di collegamento
Direzione filettatura di collegamento
Materiale sfera
Caratteristiche
Dimensione L
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
PHSC14 |
PHSC14A |
PHSC16 |
PHSOLM12 |
PHSOLM14 |
PHSOLM16 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Materiale corpo principale | Filettature di collegamento | D.I. d (Ø) | Profilo filettatura di collegamento | Direzione filettatura di collegamento | Materiale sfera | Materiale boccola | Capacità·di carico statico radiale (N) | Caratteristiche | Dimensione L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.91 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.1181 Equiv. | [M14] M14 x 2.0 | 14 | Maschiati | Filettatura destra | EN 1.3505 Equiv. | Lega di rame speciale | 20600 | Acciaio | Standard | |
21.66 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.1181 Equiv. | [M14] M14x1.5 | 14 | Maschiati | Filettatura destra | EN 1.3505 Equiv. | Lega di rame speciale | 20600 | Acciaio | Standard | |
20.65 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | EN 1.1181 Equiv. | [M16] M16 x 2.0 | 16 | Maschiati | Filettatura destra | EN 1.3505 Equiv. | Lega di rame speciale | 25000 | Acciaio | Standard | |
20.53 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | EN 1.1181 Equiv. | [M12] M12x1.75 | 12 | Filettature | Filettatura sinistra | EN 1.3505 Equiv. | [Resina] Politetrafluoroetilene | 11000 | Senza lubrificazione | Standard | |
24.69 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.1181 Equiv. | [M14] M14 x 2.0 | 14 | Filettature | Filettatura sinistra | EN 1.3505 Equiv. | [Resina] Politetrafluoroetilene | 15200 | Senza lubrificazione | Standard | |
34.38 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | EN 1.1181 Equiv. | [M16] M16 x 2.0 | 16 | Filettature | Filettatura sinistra | EN 1.3505 Equiv. | [Resina] Politetrafluoroetilene | 20200 | Senza lubrificazione | Standard |