Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo di termocoppia | Termocoppia K | |
Precisione | JIS Classe 2 | |
Punto di contatto misurazione temperatura | Tipo isolato neutro | |
Gamma di misurazione della temperatura | Ø1.6 | 0 ~ 650°C |
Ø2.3 | 0 ~ 700°C | |
Ø3.2 | 0 ~ 750°C | |
Materiale | Guaina | EN 1.4401 Equiv. |
Manicotto | EN 1.4301 Equiv. | |
Temperatura di termoresistenza manicotto | 80°C | |
Conduttore (Gamma temp. di esercizio) | Rivestimento in lana di vetro (0 ~ 150°C) |
Cod. comp. | - | L | - | L1 |
MSNDL2.3 | - | 150 | - | 70 |
Cod. comp. | Lunghezza complessiva guaina L | L1 Incrementi di 1mm | R | Prezzo unitario | ||||
Tipo | D | L100 | L150 | L200 | L300 | |||
MSNDL | 1.6 | 100 150 200 300 | 20~270 | 5 | ||||
2.3 | 40~260 | 7 | ||||||
3.2 | 50~250 | 9 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Guaina, diametro tubo di protezione (Ø) | Guaina, lunghezza tubo di protezione L (mm) | L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 giorni | 10 | 1.6 | 100 | 20 ~ 100 | ||
1 | 9 giorni | 10 | 1.6 | 150 | 20 ~ 120 | ||
1 | 9 giorni | 10 | 1.6 | 200 | 20 ~ 170 | ||
1 | 9 giorni | 10 | 1.6 | 300 | 20 ~ 270 | ||
1 | 9 giorni | 10 | 2.3 | 100 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 giorni | 10 | 2.3 | 150 | 40 ~ 120 | ||
1 | 9 giorni | 10 | 2.3 | 200 | 40 ~ 170 | ||
1 | 9 giorni | 10 | 2.3 | 300 | 40 ~ 260 | ||
1 | 9 giorni | 10 | 3.2 | 100 | 50 ~ 70 | ||
1 | 9 giorni | 10 | 3.2 | 150 | 50 ~ 120 | ||
1 | 9 giorni | 10 | 3.2 | 200 | 50 ~ 170 | ||
1 | 9 giorni | 10 | 3.2 | 300 | 50 ~ 250 |
Loading...
Oggetto di misurazione | Sensori di temperatura | Tipo di sensore di temperatura | Termocoppia | Tipo di termocoppia | Termocoppia K |
---|---|---|---|---|---|
Guaina, materiale tubo protettivo | EN 1.4401 Equiv. | Punto di contatto misurazione temperatura | Tipo isolato neutro | Ambiente d'esercizio | Standard |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0::150 | Numero di elementi | 1 | Guaina, profilo tubo protettivo | Tipo L |
Profilo parte di fissaggio | Manicotto | Tipo di terminale | Terminale a crimpare a forcella | Lunghezza conduttore (F)(m) | 2 |
Configura
Proprietà di base
Guaina, diametro tubo di protezione(Ø)
Guaina, lunghezza tubo di protezione L(mm)
L1(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali