Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | - | L |
MPSEN7 | - | 70 |
Codice componente | Selezione L | Prezzo unitario | ||||||
Tipo | Passo | L50 | L60 | L70 | L80 | L90 | L100 | |
MPSEN | 7 | 50 60 70 80 90 100 | ||||||
19 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
MPSEN7-50 |
MPSEN7-60 |
MPSEN7-70 |
MPSEN7-80 |
MPSEN7-90 |
MPSEN7-100 |
MPSEN19-50 |
MPSEN19-60 |
MPSEN19-70 |
MPSEN19-80 |
MPSEN19-90 |
MPSEN19-100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Passo foro asolato (mm) | Misura foro asolato L (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 7 | 50 | 82 | |
18.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 7 | 60 | 92 | |
20.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 7 | 70 | 102 | |
21.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 7 | 80 | 112 | |
22.67 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 7 | 90 | 122 | |
23.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 7 | 100 | 132 | |
20.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 19 | 50 | 82 | |
21.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 19 | 60 | 92 | |
22.67 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 19 | 70 | 102 | |
23.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 19 | 80 | 112 | |
25.19 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 19 | 90 | 122 | |
26.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 19 | 100 | 132 |
Loading...
Tipo binario | Rotaie per fotomicrosensori | Posizione fori configurabile | Posizione fori fissa | Foro | Foro passante/Foro asolato |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | EN 1.0330 Equiv. | Trattamento superficie | Cromatura trivalente | Materiale | EN 1.0330 Equiv. |
Configura
Proprietà di base
Passo foro asolato(mm)
Misura foro asolato L(mm)
Lunghezza complessiva(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali