Innesti con conduttore / Serie NRB84 (Codici componente - Download CAD)

Innesti con conduttore / Serie NRB84

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Specifiche

Codice componente-Profilo punta (estremità)-Colore conduttore-Lunghezza conduttore
NP84
NR90
NRB84
NRB90
-
-
G
B


-
-


W
BL


-
-


1000
400
Codice componenteSelezione colore conduttoriLunghezza conduttore
(mm)
ConduttoreFiliInnesti utilizzatiLunghezza conduttore 400mmLunghezza conduttore 1000mm
Prezzo unitarioSconto volumi elevatiPrezzo unitarioSconto volumi elevati
1 ~ 69 pz.70~99100~5001 ~ 69 pz.70~99100~500
NRB84W
R
BL
(Bianco)
(Rosso)
(Blu)
400
1000
Ø1.0Ø0.08x40 pz.NR84-C      
NRB90Ø1.0Ø0.08x40 pz.NR90-C      
NRB89Ø1.0Ø0.08x40 pz.NR89-C      
Per ordini superiori ai valori indicati, richiedere un preventivo.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
NRB84-BL-1000
NRB84-BL-400
NRB84-R-1000
NRB84-R-400
NRB84-W-1000
NRB84-W-400
NRB89-BL-1000
NRB89-BL-400
NRB89-R-1000
NRB89-R-400
NRB89-W-1000
NRB89-W-400
NRB90-BL-1000
NRB90-BL-400
NRB90-R-1000
NRB90-R-400
NRB90-W-1000
NRB90-W-400
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSReceptacle O.D. D (Range)
(Ø)
Gambo, D.E. innesto
(Ø)
Diametro esterno innesto
(Ø)
Gambo, lunghezza innesto
(mm)
Selezione colore conduttori Lunghezza conduttore
(mm)

7.56 €

1 Disponibile 7 giorni 102.01–32.362.4930.5W (Bianco)1000

5.28 €

1 Disponibile 7 giorni 102.01–32.362.4930.5W (Bianco)400

7.56 €

1 Disponibile 7 giorni 102.01–32.362.4930.5W (Bianco)1000

5.28 €

1 Disponibile 7 giorni 102.01–32.362.4930.5W (Bianco)400

7.56 €

1 Disponibile 7 giorni 102.01–32.362.4930.5W (Bianco)1000

5.28 €

1 Disponibile 7 giorni 102.01–32.362.4930.5W (Bianco)400

8.31 €

1 Disponibile 7 giorni 103.01 o sup.3.563.7133.5BL (Blu)1000

6.05 €

1 Disponibile 7 giorni 103.01 o sup.3.563.7133.5BL (Blu)400

8.31 €

1 Disponibile 7 giorni 103.01 o sup.3.563.7133.5R (Rosso)1000

6.05 €

1 Disponibile 7 giorni 103.01 o sup.3.563.7133.5R (Rosso)400

8.31 €

1 Disponibile 7 giorni 103.01 o sup.3.563.7133.5W (Bianco)1000

6.05 €

1 Disponibile 7 giorni 103.01 o sup.3.563.7133.5W (Bianco)400

8.06 €

1 Disponibile 7 giorni 102.01–32.702.8530.5BL (Blu)1000

5.79 €

1 Disponibile 7 giorni 102.01–32.702.8530.5BL (Blu)400

8.06 €

1 Disponibile 7 giorni 102.01–32.702.8530.5R (Rosso)1000

5.79 €

1 Disponibile 7 giorni 102.01–32.702.8530.5R (Rosso)400

8.06 €

1 Disponibile 7 giorni 102.01–32.702.8530.5W (Bianco)1000

5.79 €

1 Disponibile 7 giorni 102.01–32.702.8530.5W (Bianco)400

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Innesto End Shape C Saldati Barrel, Receptacle Material Argento tedesco
Barrel, Receptacle Length L2 (Range)(mm) 30.1 o sup. Properties Standard

Prodotti complementari

Supporto tecnico