Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Durezza | Colore | |
Cuscinetto | ||||
Acciaio | Acciaio inox | |||
UMBBK | UMSBK | Uretano | Shore A95 | Nero |
UMBBKW | UMSBKW | Bianco | ||
UMBB | UMSB | Shore A90 | Nero | |
UMBW | UMSW | Bianco | ||
UMBG | UMSG | Shore A70 | Nero | |
UMBGW | UMSGW | Bianco | ||
UMBL | - | Shore A50 | Nero | |
UMBLW | - | Bianco | ||
UMBD | - | Uretano antistatico | Shore A90 | Grigio |
SUMBB | SUMSB | Gomma siliconica | Shore A70 | Grigio chiaro |
Codice componente | - | D |
UMBB10 | - | 30A |
Codice componente | D | Carico ammesso N (kgf) | B | D1 | r (min) | Dimensioni relative | Cuscinetto usato | |||||||
Tipo | d | Uretano | Silicone | Ds | R1 (max) | |||||||||
Shore A95 | Shore A90 | Shore A70 | Shore A50 | Shore A70 | (min) | (max) | ||||||||
Uretano UMBBK UMSBK UMBBKW UMSBKW UMBB UMSB UMBW *UMSW UMBG *UMSG UMBGW *UMSGW UMBL UMBLW Uretano antistatico UMBD Gomma siliconica SUMBB *SUMSB | 3 | 10 | 38(3.8) | 28(2.8) | 9(0.9) | 4(0.4) | 7(0.7) | 3 | 7 | 0.1 | 3.9 | 4.1 | 0.1 | W683ZZA |
12 | 53(5.4) | 34(3.5) | 10(1) | 6(0.6) | 9.8(1) | |||||||||
*4 | 13 | 66(6.7) | 44(4.5) | 13(1.3) | 7(0.7) | 13(1.3) | 4 | 9 | 0.15 | 5 | 5.2 | W684AX50ZZ | ||
16 | 79(8.1) | 59(6) | 16(1.6) | 6(0.6) | 18(1.8) | 5 | 13 | 0.2 | 5.6 | 6.2 | 0.2 | 624ZZ | ||
*5 | 16 | 79(8.1) | 16(1.6) | 6.6 | 6.9 | WBC5-13ZZ | ||||||||
20 | 102(10.4) | 78(8) | 20(2) | 9(0.9) | 24(2.4) | 16 | 0.3 | 7 | 7.6 | 0.3 | 625ZZ | |||
*6 | 20 | 114(11.7) | 23(2.3) | 15(1.5) | 15 | 0.2 | 7.6 | 7.8 | 0.2 | 696ZZ | ||||
28 | 218(22.2) | 157(16) | 44(4.5) | 39(4) | 47(4.8) | 6 | 19 | 0.3 | 8 | 9.5 | 0.3 | 626ZZ | ||
*8 | 28 | 208(21.2) | 42(4.3) | 35(3.6) | 7 | 22 | 10 | 12.2 | 608ZZ | |||||
30A | - | 176(18) | 81(8.3) | 65(6.7) | 53(5.4) | 608ZZ | ||||||||
10 | 30A | 94(9.6) | 51(5.2) | 8 | 26 | 12 | 13.5 | 6000ZZ | ||||||
40A | - | 274(28) | 136(13.9) | 93(9.5) | 82(8.4) | 9 | 30 | 0.6 | 14 | 16 | 0.6 | 6200ZZ | ||
15 | 40A | 122(12.4) | 96(9.9) | 32 | 0.3 | 17 | 19 | 0.3 | 6002ZZ | |||||
45A | - | 343(35) | 109(11.1) | 102(10.5) | 103(10.5) | 11 | 35 | 0.6 | 19 | 20 | 0.6 | 6202ZZ | ||
20 | 45A | 130(13.3) | 98(10.1) | 9 | 37 | 0.3 | 22 | 24 | 0.3 | 6904ZZ | ||||
55A | - | 490(50) | 225(22.9) | 176(18.1) | 147(15) | 14 | 47 | 1 | 25 | 28 | 1 | 6204ZZ | ||
25 | 65A | - | 750(70) | 333(34) | 250(25.8) | 226(23) | 15 | 52 | 30 | 32 | 6205ZZ |
Codice componente | D | Carico ammesso N (kgf) | B | D1 | B1 | r (min) | Dimensioni relative | Cuscinetto usato | |||||||
Tipo | d | Uretano | Silicone | Ds | R1 (max) | ||||||||||
Shore A95 | Shore A90 | Shore A70 | Shore A50 | Shore A70 | (min) | (max) | |||||||||
Uretano UMBBK UMSBK UMBBKW UMSBKW UMBB UMSB UMBW UMSW UMBG UMSG UMBGW UMSGW UMBL UMBLW Uretano antistatico UMBD Gomma siliconica SUMBB SUMSB | 8 | 30 | 248(25.3) | 176(18) | 81(8.3) | 65(6.7) | 53(5.4) | 11 | 22 | 7 | 0.3 | 10 | 12.2 | 0.3 | 608ZZ |
10 | 30 | 201(20.5) | 94(9.6) | 51(5.2) | 26 | 8 | 12 | 13.5 | 6000ZZ | ||||||
40 | 412(42) | 274(18) | 136(13.9) | 93(9.5) | 82(8.4) | 30 | 9 | 0.6 | 14 | 16 | 0.6 | 6200ZZ | |||
15 | 40 | 369(37.6) | 122(12.4) | 96(9.9) | 12 | 32 | 0.3 | 17 | 19 | 0.3 | 6002ZZ | ||||
45 | 534(54.5) | 343(35) | 109(11.1) | 102(10.5) | 103(10.5) | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 19 | 20 | 0.6 | 6202ZZ | ||
20 | 45 | 391(39.9) | 130(13.3) | 98(10.1) | 12 | 37 | 9 | 0.3 | 22 | 24 | 0.3 | 6904ZZ | |||
55 | 674(68.7) | 490(50) | 225(22.9) | 176(18.1) | 147(15) | 18 | 47 | 14 | 1 | 25 | 28 | 1 | 6204ZZ | ||
25 | 65 | 999(101.9) | 750(70) | 333(34) | 250(25.8) | 226(23) | 19 | 52 | 15 | 30 | 32 | 6205ZZ |
Proprietà | Unità | UMBD |
Resistenza di volume specifica | Ω • cm | 2.1x108 |
Resistenza di superficie | Ω | 4.0x109 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
UMBG15-40 |
UMBGW15-40 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale cuscinetto | Materiale superficie | Diametro esterno D (Ø) | Larghezza B (mm) | Diametro interno d (Ø) | Gamma di carichi ammessi (N) | Carico ammesso (N) | Durezza | Colore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.40 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | EN 1.3505 Equiv. | [Uretano] Uretano (generico) | 40 | 12 | 15 | 100.1-200.0 | 122 | Shore A70 | Nero | |
12.40 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | EN 1.3505 Equiv. | [Uretano] Uretano (generico) | 40 | 12 | 15 | 100.1-200.0 | 122 | Shore A70 | Nero |
Loading...
Con anello esterno | Profilo piatto | Tipo di montaggio | Foro | Ambiente d'esercizio | Standard (Per carichi leggeri) |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale superficie
Tipo
Materiale cuscinetto
Diametro esterno D(Ø)
Larghezza B(mm)
Diametro interno d(Ø)
Gamma di carichi ammessi(N)
Carico ammesso(N)
Durezza
Colore
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali