Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
EBSS50
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | |||||||
Senza anello di sicurezza | Con anello di sicurezza | Plastica superficie | Cuscinetto | Albero | Albero | ||||
Foro dritto | Prigioniero filettato | Prigioniero filettato con presa esagonale | Prigioniero filettato lungo | Foro dritto | Prigioniero filettato con presa esagonale | ||||
EBSS | EBBS | EBHS | - | - | - | Resina acetalica | EN 1.4125 equiv. | EN 1.4301 equiv. | - |
EB | EBB | EBH | EBBL | - | - | EN 1.3505 equiv. | JIS SWCH | Cromatura trivalente | |
EBD | EBBD | - | - | - | - | Resina acetalica antistatica | EN 1.4125 equiv. | EN 1.4301 equiv. | - |
EBC | - | EBBC | - | - | - | EN 1.4125 equiv. (A basso accumulo di polvere) | |||
EBSZ | - | EBHZ | - | - | - | EN 1.4301 equiv. (A basso accumulo di polvere) | |||
- | - | - | - | EBM | EBMH | Nylon MC | EN 1.3505 equiv. | EN 1.1191 equiv. | Cromatura trivalente |
- | - | - | - | EBPE | EBPEH | UHMWPE |
Codice componente |
EB24 ERB24 EUB24 EKB35 |
Codice componente | Carico ammesso N ( ) indica EN 1.4301 equiv. | d | B | M (Grossa) | L | ℓ | Presa esag. G | Misura anello sicur. (Tipo C) (Solo per tipo con anello sicur.) | Cuscinetto usato | Prezzo unitario | |||||||||||||||||||
Resina acetalica | Nylon MC Polietilene ad altissimo peso molecolare | Resina acetalica | Nylon MC Polietilene ad altissimo peso molecolare | Foro dritto | Prigioniero filettato | Prigioniero filettato con presa esagonale | Prigioniero filettato lungo | ||||||||||||||||||||||
Tipo | D | EBSS | EB | EBD | EBC | EBSZ | EBM | EBPE | EBBS | EBB | EBBD | EBHS | EBH | EBBC | EBHZ | EBMH | EBPEH | EBBL | |||||||||||
Foro dritto EBSS EB EBD EBC EBSZ EBM EBPE Prigioniero filettato EBBS EBB EBBD Prigioniero filettato con presa esagonale EBHS EBH EBBC EBHZ EBMH EBPEH Prigioniero filettato lungo EBBL | 13 | 29.4(14.7) | 4 | 5 | - | 4 | 5 | - | 1 | 1.5 | - | L-1040ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | 5 | 8 | 8 | RTWS13 | 695ZZ | ||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | 78.4(39.2) | 6 | 6 | 9 | 6 | 8 | 1 | 2.5 | RTWS15 | 696ZZ | |||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||||||||
26 | 176(88) | 8 | 8 | 12 | 5 | RTWS22 | 608ZZ | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
30 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||||||||||
40 | 245(122) | 10 | 12 | 14 | 8 | 12 | 12 | 2 | 6 | RTWS30 | 6200ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||||||
50 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
EBSS50 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale cuscinetto | Materiale superficie | Tipo di montaggio | Diametro esterno D (Ø) | Larghezza B (mm) | Profilo testa filettata | Misura nominale vite M (mm) | Diametro interno d (Ø) | Gamma di carichi ammessi (N) | Carico ammesso (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.92 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4125 Equiv. | [Resina acetalica] Resina acetalica (standard) | [Foro] Foro dritto | 50 | 12 | - | - | 10 | 200.1-300.0 | 245 |
Loading...
Con anello esterno | Profilo piatto | Ambiente d'esercizio | Standard (Per carichi leggeri) |
---|
Si trova sulla pagina di Engineered Plastic Bearings / Flat / Retained, il codice articolo è il seguente: EBSS50.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EBSS50.
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale cuscinetto
Materiale superficie
Tipo di montaggio
Profilo testa filettata
Misura nominale vite M(mm)
Tipo
Diametro esterno D(Ø)
Larghezza B(mm)
Diametro interno d(Ø)
Gamma di carichi ammessi(N)
Carico ammesso(N)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
EB18 |
EB19 |
EB20 |
EBSZ19 |
EBSZ20 |
EBSZ22 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Materiale cuscinetto | Materiale superficie | Tipo di montaggio | Diametro esterno D (Ø) | Larghezza B (mm) | Profilo testa filettata | Misura nominale vite M (mm) | Diametro interno d (Ø) | Gamma di carichi ammessi (N) | Carico ammesso (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.72 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.3505 Equiv. | [Resina acetalica] Resina acetalica (standard) | [Foro] Foro dritto | 18 | 5 | - | - | 5 | 20.1-50.0 | 29.4 | |
9.70 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.3505 Equiv. | [Resina acetalica] Resina acetalica (standard) | [Foro] Foro dritto | 19 | 6 | - | - | 6 | 50.1-100.0 | 78.4 | |
9.70 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.3505 Equiv. | [Resina acetalica] Resina acetalica (standard) | [Foro] Foro dritto | 20 | 6 | - | - | 6 | 50.1-100.0 | 78.4 | |
14.36 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. (Bassa produzione di particolato) | [Resina acetalica] Resina acetalica antistatica | [Foro] Foro dritto | 19 | 6 | - | - | 6 | 20.1-50.0 | 39.2 | |
14.36 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. (Bassa produzione di particolato) | [Resina acetalica] Resina acetalica antistatica | [Foro] Foro dritto | 20 | 6 | - | - | 6 | 20.1-50.0 | 39.2 | |
14.36 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv. (Bassa produzione di particolato) | [Resina acetalica] Resina acetalica antistatica | [Foro] Foro dritto | 22 | 6 | - | - | 6 | 20.1-50.0 | 39.2 |