Cuscinetti in tecnopolimero - Con flangia su un lato

Cuscinetti in tecnopolimero - Con flangia su un lato

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Cuscinetti in tecnopolimero - Con flangia su un lato
  • Cuscinetti in tecnopolimero - Con flangia su un lato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Cuscinetti in tecnopolimero - Con flangia su un lato:Immagine relativa
Tipo Materiale Trattamento superficie
Foro drittoPrigioniero filettato con presa esagonalePlastica superficieCuscinettoAlberoAlbero
EKBEKBHResina acetalicaEN 1.3505 equiv.JIS SWCHCromatura trivalente

Specifiche

Codice componente
EB24
ERB24
EUB24
EKB35
Codice componenteCarico ammesso
N
dD1BB1Presa esag. GCuscinetto usatoPrezzo unitario
Foro drittoPrigioniero filettato con presa esagonale
TipoDEKBEKBH
EKB (Foro dritto)
EKBH (Prigioniero filettato con presa esagonale)
2478.462071.52.5696ZZ
35176830925608ZZ
kgf=Nx0.101972
Per le dimensioni dettagliate dei cuscinetti, vedere P.989.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
EKB24
EKB35
EKBH24
EKBH35
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo di montaggio Diametro esterno D
(Ø)
Larghezza B
(mm)
Profilo testa filettata Misura nominale vite M
(mm)
Diametro interno d
(Ø)
Gamma di carichi ammessi
(N)
Carico ammesso
(N)

9.70 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Foro] Foro dritto247--650.1-100.078.4

9.70 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Foro] Foro dritto359--8100.1-200.0176

11.07 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Vite] Prigioniero filettato con presa esagonale247Attacco a esag. incassato6-50.1-100.078.4

11.07 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Vite] Prigioniero filettato con presa esagonale359Attacco a esag. incassato6-100.1-200.0176

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Cuscinetti in tecnopolimero - Con flangia su un lato:Immagine relativa

Informazioni di base

Materiale cuscinetto EN 1.3505 Equiv. Con anello esterno Flangia su un lato Materiale superficie Resina acetalica (standard)
Ambiente d'esercizio Standard (Per carichi leggeri)

Prodotti complementari

Supporto tecnico