Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
RGEAM0.8-300-N
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | |
Lavorazione sui due lati | Economici | ||
RGEA | RGEAR | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero |
RGEAB | - | Ottone da taglio | - |
RGEAS | - | EN 1.4301 Equiv. | - |
RGEAM | RGEAMR | Nylon MC | - |
Codice componente | - | Nominale | - | Lavorazione fori |
RGEA1.0 RGEAR1.0 | - - | 500 500 | - - | A N |
Codice componente | Nominale | Lavorazione fori | Numero di denti effettivi | L | P (Passo) | W | H | h | B (Passo foro) | M (Grossa) | d1 | d2 | Z1 | K (Numero di fori) | Prezzo unitario | |||||
Tipo | Modulo | Economiche | Lavorazione sui due lati | |||||||||||||||||
Lavorazione fori N | Lavorazione fori N | Lavorazione fori A | Lavorazione fori ST | Lavorazione fori Z | ||||||||||||||||
(EN 1.1191 Equiv.) Lavorazione sui due lati RGEA Economiche RGEAR | 1.0 | 100 | N (Nessuna lavorazione fori) A (Maschiato inferiore) ST (Maschiato laterale) Z (Svasato laterale) | 30(29) | 94.25(98) | 3.142 | 10 | 12 | 11 | 180 | M3 | 3.5 | 6.5 | 3.5 | - | - | - | - | ||
300 | 95(94) | 298.45(303) | 2 | |||||||||||||||||
500 | 159 | 499.51(505) | 3 | |||||||||||||||||
1.5 | 100 | 21(20) | 98.96(101) | 4.712 | 15 | 20 | 18.5 | 180 | M4 | 4.5 | 8 | 4.5 | - | - | - | - | ||||
300 | 63(62) | 296.88(303) | 2 | |||||||||||||||||
500 | 106(105) | 499.51(505) | 3 | |||||||||||||||||
2.0 | 100 | 15(14) | 94.25(98) | 6.283 | 20 | 25 | 23 | 180 | M5 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | - | - | - | - | ||||
300 | 47(46) | 295.31(303) | 2 | |||||||||||||||||
500 | 79 | 496.37(505) | 3 | |||||||||||||||||
2.5 | 100 | 12(11) | 94.25(100) | 7.854 | 25 | 30 | 27.5 | 180 | M5 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | - | - | - | - | ||||
300 | 38(37) | 298.45(303) | 2 | |||||||||||||||||
500 | 63 | 494.8(505) | 3 | |||||||||||||||||
3.0 | 100 | 10(9) | 94.25(101) | 9.424 | 30 | 35 | 32 | 180 | M5 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | - | - | - | - | ||||
300 | 31(30) | 292.17(303) | 2 | |||||||||||||||||
500 | 53(52) | 499.51(505) | 3 | |||||||||||||||||
(Ottone da taglio) RGEAB | 0.5 | 300 | N | 192 | 301.59 | 1.571 | 3 | 9 | 8.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0.8 | 300 | 120 | 301.59 | 2.513 | 4 | 10 | 9.2 | - | - | - | - | |||||||||
(EN 1.4301 Equiv.) RGEAS | 0.5 | 300 | N | 192 | 301.59 | 1.571 | 3 | 9 | 8.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0.8 | 300 | 120 | 301.59 | 2.513 | 4 | 10 | 9.2 | - | - | - | - | |||||||||
1.0 | 300 | N (Nessuna lavorazione fori) A (Maschiato inferiore) ST (Maschiato laterale) Z (Svasato laterale) | 95 | 298.45 | 3.142 | 10 | 10 | 9 | 180 | M3 | 3.5 | 6.5 | 3.5 | 2 | - | |||||
500 | 159 | 499.51 | 3 | - | ||||||||||||||||
1.5 | 300 | 63 | 296.88 | 4.712 | 15 | 15 | 13.5 | M4 | 4.5 | 8 | 4.5 | 2 | - | |||||||
500 | 106 | 499.51 | 3 | - | ||||||||||||||||
2.0 | 500 | 79 | 496.37 | 6.283 | 20 | 20 | 18 | M5 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | 3 | - | |||||||
1000 | 159 | 999.02 | 6 | - | ||||||||||||||||
2.5 | 500 | 63 | 494.8 | 7.854 | 25 | 25 | 22.5 | M6 | 6.5 | 11 | 6.5 | 3 | - | |||||||
1000 | 127 | 997.45 | 6 | - | ||||||||||||||||
3.0 | 500 | 53 | 499.51 | 9.424 | 30 | 30 | 27 | M8 | 9 | 14 | 9 | 3 | - | |||||||
1000 | 106 | 999.03 | 6 | - | ||||||||||||||||
(Nylon MC) Lavorazione sui due lati RGEAM Economiche RGEAMR | 0.5 | 300 | N | 192 | 301.59 | 1.571 | 3 | 9 | 8.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0.8 | 300 | 120 | 301.59 | 2.513 | 4 | 10 | 9.2 | - | - | - | - | |||||||||
1.0 | 300 | N, A ST, Z | 95 | 298.45 | 3.142 | 10 | 12 | 11 | 180 | M3 | 3.5 | 6.5 | 3.5 | 2 | - | |||||
500 | 159 | 499.51(505) | 3 | |||||||||||||||||
1.5 | 500 | N | 105 | (505) | 4.712 | 15 | 20 | 18.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2.0 | 500 | 79 | (505) | 6.283 | 20 | 25 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2.5 | 500 | 63 | (505) | 7.854 | 25 | 30 | 27.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3.0 | 500 | 52 | (505) | 9.424 | 30 | 35 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
RGEAM0.8-300-N |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Modulo (M)/Passo circolare (P) | Lunghezza L (mm) | Materiale | Dente rettificato | Trattamento superficie | Numero di denti effettivi | Larghezza dente W (o D) (mm) | Lavorazione superficie terminale | Altezza cremagliera (mm) | Nominale | Lavorazione fori | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.66 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 0.8 | 301.59 | Resina | Non fornito | Non fornito | 120 | 4 | [In dotazione] Lavorazione sui due lati | 10 | 300 | N (Senza lavor. fori) |
Loading...
Tipo dente | Standard | Profilo | Cremagliere | Trattamento termico | Non fornito |
---|
Si trova sulla pagina di Cremagliera / angolo di pressione 20° / dimensione L standard, il codice articolo è il seguente: RGEAM0.8-300-N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RGEAM0.8-300-N.
Configura
Stock
Proprietà di base
Lavorazione superficie terminale
Tipo
Modulo (M)/Passo circolare (P)
Lunghezza L(mm)
Materiale
Dente rettificato
Trattamento superficie
Numero di denti effettivi
Larghezza dente W (o D)(mm)
Nominale
Lavorazione fori
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
RGEAB0.5-300-N |
RGEAB0.8-300-N |
RGEAM0.5-300-N |
RGEAMR1.0-500-N |
RGEAMR1.5-500-N |
RGEAMR2.0-500-N |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Modulo (M)/Passo circolare (P) | Lunghezza L (mm) | Materiale | Dente rettificato | Trattamento superficie | Numero di denti effettivi | Larghezza dente W (o D) (mm) | Lavorazione superficie terminale | Altezza cremagliera (mm) | Nominale | Lavorazione fori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.40 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 0.5 | 301.59 | - | Non fornito | Non fornito | 192 | 3 | [In dotazione] Lavorazione sui due lati | 9 | 300 | N (Senza lavor. fori) | |
21.86 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 0.8 | 301.59 | - | Non fornito | Non fornito | 120 | 4 | [In dotazione] Lavorazione sui due lati | 10 | 300 | N (Senza lavor. fori) | |
33.17 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 0.5 | 301.59 | Resina | Non fornito | Non fornito | 192 | 3 | [In dotazione] Lavorazione sui due lati | 9 | 300 | N (Senza lavor. fori) | |
69.03 € | 1 | 7 giorni | 10 | 1 | 505 | Resina | Non fornito | Non fornito | 159 | 10 | Economici | 12 | 500 | N (Senza lavor. fori) | ||
83.28 € | 1 | 7 giorni | 10 | 1.5 | 505 | Resina | Non fornito | Non fornito | 105 | 15 | Economici | 20 | 500 | N (Senza lavor. fori) | ||
106.26 € | 1 | 7 giorni | 10 | 2 | 505 | Resina | Non fornito | Non fornito | 79 | 20 | Economici | 25 | 500 | N (Senza lavor. fori) |