Pignoni folli piccoli

Pignoni folli piccoli
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Questa è una piccola puleggia che può essere utilizzata in spazi ristretti.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Pignoni folli piccoli:Immagine relativa
TipoMaterialeTrattamento superficieDurezza
Corpo principaleCuscinettoCorpo principale
SDRCHEN 1.1191 Equiv. (Tempra a induzione)AcciaioOssido nero55~60HRC Tempra sulla parte T Prof. 1 ~ 2mm

Specifiche

Codice componente-D
SDRCH40-60
Codice componenteDdLTdhHSDimensioni cuscinettoAnello di sicurezzaPrezzo unitario
TipoN.N.D1B
SDRCH35306124.4132.23606ZZ176RTWN17
401015223.56000ZZ268RTWN26
5012162636201ZZ3210RTWN32
404010157.5222.23.56000ZZ268RTWN26
5012162636201ZZ3210RTWN32
6015192946202ZZ3511RTWN35
505010199222.75.56000ZZ268RTWN26
601219264.56201ZZ3210RTWN32
7015192946202ZZ3511RTWN35
6060122311.8263.56.56201ZZ3210RTWN32
7015232966202ZZ3511RTWN35

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SDRCH35-30
SDRCH35-40
SDRCH35-50
SDRCH40-40
SDRCH40-50
SDRCH40-60
SDRCH50-50
SDRCH50-60
SDRCH50-70
SDRCH60-60
SDRCH60-70
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNominale Diam. foro albero D (o d)
(mm)
D.E. D
(Ø)

18.90 €

1 Disponibile 7 giorni 1035630

21.40 €

1 Disponibile 7 giorni 10351040

22.67 €

1 Disponibile 7 giorni 10351250

21.16 €

1 Disponibile 7 giorni 10401040

22.30 €

1 Disponibile 7 giorni 10401250

25.82 €

1 Disponibile 7 giorni 10401560

24.81 €

1 Disponibile 7 giorni 10501050

26.82 €

1 Disponibile 7 giorni 10501260

29.97 €

1 Disponibile 7 giorni 10501570

28.08 €

1 Disponibile 7 giorni 10601260

30.85 €

1 Disponibile 7 giorni 10601570

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Pignoni folli piccoli:Immagine relativa

Informazioni di base

Profilo pignone Tipo C Tipo Tenditori Numero di nastri Fila singola
Materiale EN 1.1191 Equiv. (Temprato a induzione) Con catena Pignoni folli piccoli Con albero Cuscinetto singolo
Trattamento superficie Ossido nero

Prodotti complementari

Supporto tecnico