Staffa angolare per profili estrusi / Serie 6 (cava 8 mm), per fessure a 1 fila - Staffa spessa estrusa, foro di montaggio tipo 4

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Serie 6/spesse/1 cava/4 fori:Immagine relativa
Materiale: EN AC-51400-T5 Equiv.
Trattamento superficie: Anodizzato

Specifiche

Codice componente
HBLTSW6
Codice componenteMassa (g)Vite applicabile, dado a TCarico ammesso
(N)
Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoViteQuantitàDado a TQuantità1~99 pz.100~200
HBLTSW676CBM6-154HNTT6-641764  

Varianti

Serie 6/spesse/1 cava/4 fori:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HBLTSW6
HBLTSW6-C
HBLTSW6-C-SEC
HBLTSW6-C-SEP
HBLTSW6-C-SET
HBLTSW6-C-SEU
HBLTSW6-C-SSP
HBLTSW6-C-SST
HBLTSW6-C-SSU
HBLTSW6-SEC
HBLTSW6-SEP
HBLTSW6-SET
HBLTSW6-SEU
HBLTSW6-SSP
HBLTSW6-SST
HBLTSW6-SSU
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAggiunta lavorazione foro di montaggio copertura Accessori

2.52 €

1 Stesso giorno

Stock

10Non fornitoNon fornito

3.52 €

1 Disponibile 5 giorni 10C (Fori maschiati per montaggio copertura)Non fornito

7.06 €

1 Disponibile 5 giorni 10C (Fori maschiati per montaggio copertura)SEC (Kit vite e dado con rondella integrata)

6.39 €

1 Disponibile Stesso giorno -C (Fori maschiati per montaggio copertura)SEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla)

5.87 €

1 Disponibile Stesso giorno -C (Fori maschiati per montaggio copertura)SET (Kit viti, dadi)

6.53 €

1 Disponibile Stesso giorno -C (Fori maschiati per montaggio copertura)SEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla)

6.94 €

1 Disponibile Stesso giorno -C (Fori maschiati per montaggio copertura)SSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla)

5.93 €

1 Disponibile Stesso giorno -C (Fori maschiati per montaggio copertura)SST (Kit vite e dado in acciaio inox)

8.11 €

1 Disponibile Stesso giorno -C (Fori maschiati per montaggio copertura)SSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla)

6.55 €

1 Disponibile 5 giorni 10Non fornitoSEC (Kit vite e dado con rondella integrata)

5.88 €

1 Disponibile 5 giorni -Non fornitoSEP (Vite, kit dadi di post-montaggio con molla)

5.37 €

1 Disponibile 5 giorni -Non fornitoSET (Kit viti, dadi)

5.88 €

1 Disponibile 5 giorni -Non fornitoSEU (Kit viti, dadi di post-montaggio con molla)

6.44 €

1 Disponibile 5 giorni -Non fornitoSSP (Kit vite in acciaio inox, dado di post-montaggio con molla)

5.43 €

1 Disponibile 5 giorni -Non fornitoSST (Kit vite e dado in acciaio inox)

7.59 €

1 Disponibile 5 giorni -Non fornitoSSU (Kit vite in acciaio inox, dado di pre-montaggio con molla)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo staffa Staffe estruse Nome serie Staffe per serie 6 (Largh. della cava profilato 8mm) Numero di cave applicabili A 1 cava
Posizione linguetta Senza linguette Funzioni aggiuntive (staffa estrusa) Standard Perpendicolarità Angolo esterno non fornito
Materiale EN AC-51400-T5 Equiv. Trattamento superficie Anodizzato trasparente Profilati (Serie) HFS
N. profilato 6 Misura profilato Per 30 e 60 A staffa Staffe spesse
Viti applicabili Viti M6 Numero di fori di collegamento profilato 4

Prodotti complementari

Supporto tecnico