Cricchetti a due sfere

Cricchetti a due sfere

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

[Caratteristiche] Un set di serrature a sfera per porte in estrusione di alluminio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Cricchetti a due sfere:Immagine relativa
  Materiale: Cricchetto a due sfere : Lega di zinco (Cromatura)
Staffa: EN 1.0320 equiv. (laminato a caldo) (Cromatura)
:EN AW-6063 equiv.

Specifiche

Codice componente
HBCS6
Codice componenteComponenteForza di spintaForza di trazionePrezzo unitarioSconto volumi elevati
Lato cricchettoLato porta
TipoN.Cricchetto a due sfereStaffa di montaggioPer montaggio cricchettoPer montaggio profilatoCricchetto lato portaPer montaggio cricchetto1 ~ 9 pz.10~50
Vite di fissaggioQuantitàViteQuantitàDado a TQuantitàVite di fissaggioQuantitàDado a TQuantità
HBCS5Vite a testa piatta
M4×6
2SCB5-82HNTT5-52Vite a testa piatta
M4×8
2HNTT5-4227.5N18.6N  
6SCB5-10HNTT6-5  
8SCB5-12HNTT8-5  
8-45SCB5-15HNTT8-5  

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HBCS5
HBCS6
HBCS8
HBCS8-45
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSN. profilato

9.24 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

105

8.65 €

1 Disponibile 5 giorni 106

8.66 €

1 Disponibile 5 giorni 108

8.85 €

1 Disponibile 5 giorni 108-45

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Cricchetti a due sfere:Immagine relativa

Informazioni di base

Prodotto selezionato Blocco Tipo Kit cricchetto a due sfere per profilati

Prodotti complementari

Supporto tecnico