Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CMGK130-R
Tipo | Corpo principale | Rotella | Cuscinetto | ||
Materiale | Trattamento superficie | Materiale (Colore) | Snodo | Rotella | |
CMGJ/CMGK CMGS/CMGS-L | EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo) | Cromatura trivalente | Gomma sintetica (Nero), Uretano (Blu), Nylon MC (Monomer Casting) (Blu) , Gomma antistatica (Arancione), Uretano antistatico senza carbonio (Giallo) | Incorporato | Incorporato |
Cod. comp. | - | Materiale rotella |
CMGS130 | - | U |
Corpo principale | Cod. comp. | Materiale rotella | H | A | C | F1 | F2 | G | d | E | (r) | B (*) | t | Carico ammesso (N) | Massa (g) | Prezzo unitario | |||||||||||||
Tipo | D | R | U | N | T | K | R | U | N | T | K | R | U | N | T | K | |||||||||||||
Orientabili | CMGJ | 75 | R (Gomma) U (Uretano) N (Nylon MC) T (Gomma antistatica) K (Uretano antistatico senza carbonio) | 100 | 81 | - | 63 | - | - | 9.5 | 28 | 66 | 32 | 2.3 | 800 | 1200 | 1200 | 800 | 1200 | 560 | 650 | 560 | 560 | 520 | |||||
100 | 144 | 95 | 73 | 70 | 10.5 | 35 | 85 | 32 (34) | 3.6 | 1200 | 1700 | 1800 | 1200 | 1700 | 1060 | 1240 | 1130 | 1060 | 1010 | ||||||||||
130 | 177 | 105 | 82 | 79 | 11 | 40 | 105 | 38 (42) | 4 | 1800 | 2600 | 2700 | 1800 | 2600 | 2000 | 2210 | 2040 | 2000 | 2310 | ||||||||||
150 | 198 | 120 | 93 | 87 | 45 | 120 | 42 (44) | 2000 | 3000 | 3000 | 2000 | 3000 | 2340 | 2620 | 2400 | 2340 | 2630 | ||||||||||||
200 | 250 | 140 | 115 | 105 | 58 | 163 | 45 (42) | 4.5 | 2500 | 3700 | - | - | - | 4020 | 4180 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Fisse | CMGK | 75 | 100 | 95 | 71 | 63 | - | 40 | 9.5 | - | - | 32 | 2.3 | 800 | 1200 | 1200 | 800 | 1200 | 490 | 550 | 490 | 490 | 440 | ||||||
100 | 144 | 115 | 80 | 80 | 45 | 10.5 | 32 (34) | 2.9 | 1200 | 1700 | 1800 | 1200 | 1700 | 830 | 1010 | 920 | 830 | 770 | |||||||||||
130 | 177 | 138 | 90 | 100 | 56 | 11 | 38 (42) | 1800 | 2600 | 2700 | 1800 | 2600 | 1600 | 1870 | 1640 | 1600 | 1870 | ||||||||||||
150 | 198 | 42 (44) | 2000 | 3000 | 3000 | 2000 | 3000 | 1900 | 2190 | 1980 | 1900 | 2190 | |||||||||||||||||
200 | 250 | 152 | 100 | 112 | 63 | 45 (42) | 4 | 2500 | 3700 | - | - | - | 3350 | 3540 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Orientabili con freno | CMGS CMGS-L | 75 | 100 | 81 | - | 63 | - | - | 9.5 | 28 | 89 | 32 | 2.3 | 800 | 1200 | 1200 | 800 | 1200 | 620 | 710 | 620 | 620 | 580 | ||||||
100 | 144 | 95 | 73 | 70 | 10.5 | 35 | 110 | 32 (34) | 3.6 | 1200 | 1700 | 1800 | 1200 | 1700 | 1170 | 1350 | 1240 | 1170 | 1080 | ||||||||||
130 | 177 | 105 | 82 | 79 | 11 | 40 | 130 | 38 (42) | 4 | 1800 | 2600 | 2700 | 1800 | 2600 | 2180 | 2390 | 2220 | 2180 | 2390 | ||||||||||
150 | 198 | 120 | 93 | 87 | 45 | 42 (44) | 2000 | 3000 | 3000 | 2000 | 3000 | 2520 | 2800 | 2580 | 2520 | 2800 | |||||||||||||
200 | 250 | 140 | 115 | 105 | 58 | 42 | 2500 | 3700 | - | - | - | 4250 | 4410 | - | - | - | - | - | - |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
CMGK130-R |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Finecorsa | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Passo foro di montaggio, direzione lunga (mm) | Passo foro di montaggio, direzione corta (mm) | Lunghezza piastra (mm) | Larghezza piastra (mm) | Diam. rotella D (Diam. sfera d) (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Direzione di attacco | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.69 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Piastra fissa | 177 | 140.01–220.00 | Non fornito | 180 | [Gomma sintetica] Gomma sintetica (Generale) | Non fornito | 100 | 56 | 138 | 90 | 130 | 38 | - |
Loading...
Materiale raccordo | Acciaio | Categoria di carico | Carico medio | Cuscinetti rotella | Fornito |
---|
Si trova sulla pagina di Ruote per attrezzature (ruote orientabili, ruote fisse) / piastra avvitabile / Ø75 / 100 / 130 / 150 / 200 / CMG□, il codice articolo è il seguente: CMGK130-R.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CMGK130-R.
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale bozzello
Direzione di attacco
Tipo
Tipo ruota
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Finecorsa
Carico ammesso(daN)
Caratteristiche rotella
Passo foro di montaggio, direzione lunga(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta(mm)
Lunghezza piastra(mm)
Larghezza piastra(mm)
Diam. rotella D (Diam. sfera d)(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CMGJ100-T |
CMGJ100-U |
CMGJ130-K |
CMGK130-T |
CMGK130-U |
CMGK150-K |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Finecorsa | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Passo foro di montaggio, direzione lunga (mm) | Passo foro di montaggio, direzione corta (mm) | Lunghezza piastra (mm) | Larghezza piastra (mm) | Diam. rotella D (Diam. sfera d) (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Direzione di attacco |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra girevole | 144 | 80.01–140.00 | Non fornito | 120 | [Gomma sintetica] Gomma antistatica | Antistatici | 73 | 70 | 95 | 95 | 100 | 32 | - | |
22.57 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Piastra girevole | 144 | 140.01–220.00 | Non fornito | 170 | [uretano] Uretano (generico) | Non fornito | 73 | 70 | 95 | 95 | 100 | 32 | - | |
81.98 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra girevole | 177 | 220.01–320.00 | Non fornito | 260 | [uretano] Uretano antistatico senza carbonio | Antistatici | 82 | 79 | 105 | 105 | 130 | 38 | - | |
30.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra fissa | 177 | 140.01–220.00 | Non fornito | 180 | [Gomma sintetica] Gomma antistatica | Antistatici | 100 | 56 | 138 | 90 | 130 | 38 | - | |
26.07 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra fissa | 177 | 220.01–320.00 | Non fornito | 260 | [uretano] Uretano (generico) | Non fornito | 100 | 56 | 138 | 90 | 130 | 38 | - | |
83.38 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra fissa | 198 | 220.01–320.00 | Non fornito | 300 | [uretano] Uretano antistatico senza carbonio | Antistatici | 100 | 56 | 138 | 90 | 150 | 42 | - |