• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Ruote per attrezzature (ruote orientabili, ruote fisse) / piastra avvitabile / Ø75 / 100 / 130 / 150 / 200 / CMG□ (Codici componente - Download CAD)

Ruote per attrezzature (ruote orientabili, ruote fisse) / piastra avvitabile / Ø75 / 100 / 130 / 150 / 200 / CMG□

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Una rotella per uso generale per carrelli a piattaforma di medie dimensioni.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CMGS130-U

Ruote economiche/Orientabili:Immagine relativa
TipoCorpo principaleRotellaCuscinetto
MaterialeTrattamento superficieMateriale (Colore)SnodoRotella
CMGJ/CMGK
CMGS/CMGS-L
EN 1.0320 Equiv.
(laminato a caldo)
Cromatura trivalenteGomma sintetica (Nero), Uretano (Blu),
Nylon MC (Monomer Casting) (Blu) , Gomma antistatica (Arancione),
Uretano antistatico senza carbonio (Giallo)
IncorporatoIncorporato

Specifiche

Cod. comp.-Materiale rotella
CMGS130-U
r indica il raggio di rotazione della rotella e il raggio di virata del pedale.
Premendo il pedale la rotella si ferma.
Corpo principaleCod. comp.Materiale rotellaHACF1F2GdE(r)B
(*)
tCarico ammesso (N)Massa (g)Prezzo unitario
TipoDRUNTKRUNTKRUNTK
OrientabiliCMGJ75R
(Gomma)
U
(Uretano)
N
(Nylon
MC)

T
(Gomma antistatica)
K
(Uretano antistatico senza carbonio)
10081-63--9.52866322.3800120012008001200560650560560520     
10014495737010.5358532 (34)3.61200170018001200170010601240113010601010     
1301771058279114010538 (42)41800260027001800260020002210204020002310     
15019812093874512042 (44)2000300030002000300023402620240023402630     
2002501401151055816345 (42)4.525003700---40204180---  ---
FisseCMGK75100957163-409.5--322.3800120012008001200490550490490440     
10014411580804510.532 (34)2.9120017001800120017008301010920830770     
13017713890100561138 (42)1800260027001800260016001870164016001870     
15019842 (44)2000300030002000300019002190198019002190     
2002501521001126345 (42)425003700---33503540---  ---
Orientabili con frenoCMGS
CMGS-L
7510081-63--9.52889322.3800120012008001200620710620620580     
10014495737010.53511032 (34)3.61200170018001200170011701350124011701080     
1301771058279114013038 (42)41800260027001800260021802390222021802390     
15019812093874542 (44)2000300030002000300025202800258025202800     
200250140115105584225003700---42504410---  ---
D200 non disponibile per CMGS-L. (*) D100, 130 e 150 rappresentano le dimensioni delle rotelle N. D200 rappresenta le dimensioni delle rotelle U.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
CMGS130-U
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Finecorsa Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Passo foro di montaggio, direzione lunga
(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta
(mm)
Lunghezza piastra
(mm)
Larghezza piastra
(mm)
Diam. rotella D (Diam. sfera d)
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Direzione di attacco

35.76 €

1 Disponibile 5 giorni 10Piastra girevole177220.01–320.00Con doppio finecorsa (Rotazione + Oscillazione)260[uretano] Uretano (generico)Non fornito827910510513038Maniglia destra

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Ruote economiche/Orientabili:Immagine relativa

Esempio di utilizzo

Ruote economiche/Orientabili:Immagine relativa

Informazioni di base

Materiale raccordo Acciaio Categoria di carico Carico medio Cuscinetti rotella Fornito

Si trova sulla pagina di Ruote per attrezzature (ruote orientabili, ruote fisse) / piastra avvitabile / Ø75 / 100 / 130 / 150 / 200 / CMG□, il codice articolo è il seguente: CMGS130-U.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CMGS130-U.

Tipologia prodotto

Codice componente
CMGJ100-T
CMGJ100-U
CMGJ130-K
CMGS150-K
CMGS150-N
CMGS150-R
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSTipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Finecorsa Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Passo foro di montaggio, direzione lunga
(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta
(mm)
Lunghezza piastra
(mm)
Larghezza piastra
(mm)
Diam. rotella D (Diam. sfera d)
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Direzione di attacco

28.83 €

1 Disponibile 5 giorni 10Piastra girevole14480.01–140.00Non fornito120[Gomma sintetica] Gomma antistaticaAntistatici7370959510032-

22.57 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Piastra girevole144140.01–220.00Non fornito170[uretano] Uretano (generico)Non fornito7370959510032-

81.98 €

1 Disponibile 5 giorni 10Piastra girevole177220.01–320.00Non fornito260[uretano] Uretano antistatico senza carbonioAntistatici827910510513038-

94.88 €

1 Disponibile 5 giorni 10Piastra girevole198220.01–320.00Con doppio finecorsa (Rotazione + Oscillazione)300[uretano] Uretano antistatico senza carbonioAntistatici938712012015042Maniglia destra

72.54 €

1 Disponibile 5 giorni 10Piastra girevole198220.01–320.00Con doppio finecorsa (Rotazione + Oscillazione)300[Nylon] Nylon MCNon fornito938712012015044Maniglia destra

25.43 €

1 Disponibile 5 giorni 10Piastra girevole198140.01–220.00Con doppio finecorsa (Rotazione + Oscillazione)200[Gomma sintetica] Gomma sintetica (Generale)Non fornito938712012015042Maniglia destra

Prodotti complementari

Supporto tecnico