Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Molla incorporata | Tampone |
FLOR | EN 1.0330 Equiv. | Cromatura trivalente | JIS-SWP-B | EPDM |
FLORS | EN 1.4301 Equiv. | - | Gomma elettroconduttiva |
Cod. comp. |
FLOK125 FLOR70 |
Cod. comp. | Corsa (S) | (Y) | H | h | W | A | R | Dimensione di montaggio | B | d | U | J | E | Costante molla N/mm {Kgf/mm} | Carico ammesso N sul pedale | Massa (g) | Prezzo unitario | ||||||||
Tipo | N. | P1 | P2 | P3 | P4 | F | N | FLOR | FLORS | FLOR | FLORS | ||||||||||||||
FLOR FLORS | 70 | 30 | 160 | 85 | 68 | 40 | 60 | 76 | 45 | - | - | - | 30 | 5.5 | 10 | 20 | 24 | 34 | 15 | 6.91 {0.704} | 60 | 110 | 270 | ||
100 | 210 | 117.5 | 100 | 60 | 80 | 90 | 35 | 35 | - | - | 50 | 7 | 16 | 30 | 34 | 40 | 18 | 620 | |||||||
130 | 34 | 240 | 147.5 | 130 | 110 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 770 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
FLOR70 |
FLOR100 |
FLOR130 |
FLORS70 |
FLORS100 |
FLORS130 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Trattamento superficie | Altezza di montaggio (mm) | Pressione di spinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo) | Cromatura trivalente | 68 | Tipo medio | |
19.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo) | Cromatura trivalente | 100 | Tipo medio | |
23.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo) | Cromatura trivalente | 130 | Tipo medio | |
32.36 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | - | 68 | Resina acetalica | |
35.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | - | 90 | Resina acetalica | |
42.32 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | - | 130 | Resina acetalica |
Loading...
Tipo ruota | Componenti correlati | Caratteristiche | Salvaspazio | Tipo | Fermi a pavimento |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale
Trattamento superficie
Altezza di montaggio(mm)
Pressione di spinta
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali