Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CHJS50A
Tipo | D | Rotella | Corpo principale | Cuscinetto (Cuscinetto rotella) |
|||
Orientabili | Fisse | Freno | Materiale | Materiale | Trattamento superficie | ||
CHJF | CHJK | CHJS | 50 | Plastica speciale rinforzata (Nero) | EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo) | Cromatura trivalente | Incorporato |
50A | - | ||||||
50S | |||||||
65A | Incorporato | ||||||
75A | |||||||
65 | Resina fenolica (Nero) |
||||||
75 | |||||||
CHJFM | CHJKM | CHJSM | 50A | Nylon MC (Blu) |
- | ||
65 | Incorporato | ||||||
75 | |||||||
CHJFD | CHJKD | CHJSD | 50A | Nylon MC elettroconduttivo (Nero) | - | ||
65 | Incorporato | ||||||
75 |
Cod. comp. | Corpo principale | Rotella | Guarnizione | Cuscinetto | |||
Tipo | D | Materiale | Trattamento superficie | Materiale (Colore) | Materiale | Snodo | Rotella |
CHJFS CHJKS CHJSS |
50 | EN 1.4301 Equiv. | Smerigliatura canna | Plastica speciale rinforzata (Nero) | Uretano | Incorporato | Incorporato |
50A | - | ||||||
65 | Resina fenolica (Nero) | Incorporato | |||||
65A | Plastica speciale rinforzata (Nero) | ||||||
75A | |||||||
75 | Resina fenolica (Nero) |
Cod. comp. |
CHJFS65A |
Corpo principale | Cod. comp. | H | B | A | C | F | G | d | t | E | r | Carico ammesso (N) | Massa (g) | |||
Tipo | D | Plastica | Resina fenolica | Plastica | Resina fenolica | |||||||||||
Orientabili | CHJFS | 50 | 68 | 28 | 64 | - | 50 | - | 6.5 | 2 | 25 | 51 | 1200 | - | 290 | - |
*50A | ||||||||||||||||
65 | 92 | 38 | 90 | - | 71 | - | 10.5 | 3 | 22 | 57 | - | 2300 | - | 810 | ||
65A | 2300 | - | 810 | - | ||||||||||||
75 | 106 | 61 | - | 2500 | - | 910 | ||||||||||
75A | 2500 | - | 910 | - | ||||||||||||
Fisse | CHJKS | 50 | 68 | 28 | 80 | 50 | 66 | 36 | 6.5 | 2 | - | - | 1200 | 180 | ||
50A | ||||||||||||||||
65 | 92 | 38 | 111 | 70 | 91 | 47 | 10.5 | 3 | - | 2300 | - | 580 | ||||
65A | 2300 | - | 580 | - | ||||||||||||
75 | 106 | 123 | 72 | 103 | 52 | - | 2500 | - | 620 | |||||||
75A | 2500 | - | 620 | - | ||||||||||||
Orientabili Con freno |
CHJSS | 50A | 68 | 28 | 64 | - | 50 | - | 6.5 | 2 | 25 | 65 | 1200 | 330 | 890 | |
65 | 92 | 38 | 90 | 71 | 10.5 | 3 | 22 | 94 | - | 2300 | - | - | ||||
65A | 2300 | - | 890 | - | ||||||||||||
75 | 106 | - | 2500 | - | 990 | |||||||||||
75A | 2500 | - | 990 | - |
Corpo principale | Cod. comp. | H | B | A | C | F | G | d | t | E | r | Carico ammesso (N) | Massa (g) | ||||
Tipo | D | Plastica | Resina fenolica | Nylon MC | Nylon MC elettroconduttivo | ||||||||||||
Orientabili | CHJF (Plastica, resina fenolica) CHJFM (Nylon MC) CHJFD (Nylon MC elettroconduttivo) |
50 | 68 | 28 | 64 | - | 50 | - | 6.5 | 2.3 | 25 | 51 | 1600 | - | - | - | 340 |
*50A | 1600 | 1600 | |||||||||||||||
*50S | 70 | 54 | 54 | 36 | - | - | |||||||||||
65 | 92 | 38 | 90 | - | 71 | - | 10.5 | 3.2 | 22 | 57 | - | 3000 | 3000 | 3000 | 870 | ||
65A | 3000 | - | - | - | |||||||||||||
75 | 106 | 61 | - | 3200 | 3200 | 3200 | 970 | ||||||||||
75A | 3200 | - | - | - | |||||||||||||
Fisse | CHJK (Plastica, resina fenolica) CHJKM (Nylon MC) CHJKD (Ruota in nylon MC elettroconduttivo) |
50 | 68 | 28 | 80 | 50 | 66 | 36 | 6.5 | 2.3 | - | - | 1600 | - | - | - | 200 |
*50A | 1600 | 1600 | |||||||||||||||
65 | 92 | 38 | 111 | 70 | 91 | 47 | 10.5 | 3.2 | - | 3000 | 3000 | 3000 | 615 | ||||
65A | 3000 | - | - | - | |||||||||||||
75 | 106 | 123 | 72 | 103 | 52 | - | 3200 | 3200 | 3200 | 725 | |||||||
75A | 3200 | - | - | - | |||||||||||||
Orientabili Con freno |
CHJS (Plastica, resina fenolica) CHJSM (Nylon MC) CHJSD (Nylon MC elettroconduttivo) |
*50A | 68 | 28 | 64 | - | 50 | - | 6.5 | 2.3 | 25 | 65 | 1600 | - | 1600 | 1600 | 380 |
65 | 92 | 38 | 90 | 71 | 10.5 | 3.2 | 22 | 67 | - | 3000 | 3000 | 3000 | 960 | ||||
65A | 3000 | - | - | - | |||||||||||||
75 | 106 | - | 3200 | 3200 | 3200 | 1050 | |||||||||||
75A | 3200 | - | - | - |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
CHJS50A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Finecorsa | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Materiale raccordo | Passo foro di montaggio, direzione lunga (mm) | Passo foro di montaggio, direzione corta (mm) | Lunghezza piastra (mm) | Larghezza piastra (mm) | Diam. rotella D (Diam. sfera d) (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Cuscinetti rotella | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.11 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Piastra girevole | 68 | 140.01–220.00 | Con finecorsa di rotazione | 160 | [Tecnopolimero] Plastica speciale rinforzata | Non fornito | Acciaio | 50 | 50 | 64 | 64 | 50 | 28 | Non fornito |
Loading...
Proprietà | Profilo basso | Categoria di carico | Carico medio |
---|
Si trova sulla pagina di Ruote / Profilo basso / Braccio oscillante, il codice articolo è il seguente: CHJS50A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CHJS50A.
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale bozzello
Tipo
Tipo ruota
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Finecorsa
Carico ammesso(daN)
Caratteristiche rotella
Materiale raccordo
Passo foro di montaggio, direzione lunga(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta(mm)
Lunghezza piastra(mm)
Larghezza piastra(mm)
Diam. rotella D (Diam. sfera d)(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Cuscinetti rotella
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CHJF65 |
CHJF65A |
CHJF75 |
CHJS65 |
CHJS65A |
CHJS75 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Finecorsa | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Materiale raccordo | Passo foro di montaggio, direzione lunga (mm) | Passo foro di montaggio, direzione corta (mm) | Lunghezza piastra (mm) | Larghezza piastra (mm) | Diam. rotella D (Diam. sfera d) (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Cuscinetti rotella |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.14 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra girevole | 92 | 220.01–320.00 | Non fornito | 300 | [Resina fenolica] Resina fenolica | Non fornito | Acciaio | 71 | 71 | 90 | 90 | 65 | 38 | Fornito | |
17.39 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra girevole | 92 | 220.01–320.00 | Non fornito | 300 | [Tecnopolimero] Plastica speciale rinforzata | Non fornito | Acciaio | 71 | 71 | 90 | 90 | 65 | 38 | Fornito | |
40.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra girevole | 106 | 220.01–320.00 | Non fornito | 320 | [Resina fenolica] Resina fenolica | Non fornito | Acciaio | 71 | 71 | 90 | 90 | 75 | 38 | Fornito | |
43.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra girevole | 92 | 220.01–320.00 | Con finecorsa di rotazione | 300 | [Resina fenolica] Resina fenolica | Non fornito | Acciaio | 71 | 71 | 90 | 90 | 65 | 38 | Fornito | |
34.00 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Piastra girevole | 92 | 220.01–320.00 | Con finecorsa di rotazione | 300 | [Tecnopolimero] Plastica speciale rinforzata | Non fornito | Acciaio | 71 | 71 | 90 | 90 | 65 | 38 | Fornito | |
45.08 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra girevole | 106 | 220.01–320.00 | Con finecorsa di rotazione | 320 | [Resina fenolica] Resina fenolica | Non fornito | Acciaio | 71 | 71 | 90 | 90 | 75 | 38 | Fornito |