Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CHJNM75A-40
Tipo | D | Rotella | Corpo principale | Cuscinetto (Cuscinetto rotella) | ||
Avvitate | Avvitate con freno | Materiale | Materiale | Trattamento superficie | ||
CHJFN | CHJFNS | 50A | Plastica speciale rinforzata (Nero) | EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo) | Cromatura trivalente | - |
50B | ||||||
65A | Incorporato | |||||
65B | ||||||
75A | ||||||
75B | ||||||
CHJNM | CHJNSM | 50A | Nylon MC (Blu) | - | ||
50B | ||||||
65A | Incorporato | |||||
65B | ||||||
75A | ||||||
75B |
Cod. comp. | - | ℓ |
CHJNM65A | - | 40 |
Corpo principale | Cod. comp. | ℓ (Lungh. filettatura) | M (Fil. grossa) | H | B | b | t | E | r | Carico ammesso (N) | Massa (g) | Prezzo unitario | |||
Tipo | D | Plastica | Nylon MC | CHJFN/CHJFNS (Plastica) | CHJNM/CHJNSM (Nylon MC) | ||||||||||
Orientabili avvitate | CHJFN (Plastica) CHJNM (Nylon MC) | *50A | 40 80 | 16 | 74 | 28 | 23 | 7.9 | 25 | 51 | 1000 | 1000 | 390 | ||
*50B | 20 | 430 | |||||||||||||
65A | 16 | 93 | 38 | 30 | 5.8 | 22 | 57 | 1500 | 1500 | 620 | |||||
65B | 20 | 650 | |||||||||||||
75A | 16 | 107 | 61 | 1600 | 1600 | 760 | |||||||||
75B | 20 | 790 | |||||||||||||
Orientabili avvitate con freno | CHJFNS (Plastica) CHJNSM (Nylon MC) | *50A | 16 | 74 | 28 | 23 | 7.9 | 25 | 65 | 1000 | 1000 | 430 | |||
*50B | 20 | 470 | |||||||||||||
65A | 16 | 93 | 38 | 30 | 5.8 | 22 | 67 | 1500 | 1500 | 680 | |||||
65B | 20 | 710 | |||||||||||||
75A | 16 | 107 | 1600 | 1600 | 830 | ||||||||||
75B | 20 | 860 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
CHJNM75A-40 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Finecorsa | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Diam. filettatura M | Diam. rotella D (Diam. sfera d) (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Cuscinetti rotella | Lunghezza filettatura ℓ (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.69 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 107 | 140.01–220.00 | Non fornito | 160 | [Nylon] MC Nylon | M16 | 75 | 38 | Fornito | 40 |
Loading...
Tipo ruota | A vite | Proprietà | Profilo basso | Caratteristiche rotella | Non fornito |
---|---|---|---|---|---|
Materiale raccordo | Acciaio | Categoria di carico | Carico leggero/medio |
Si trova sulla pagina di Ruote / Profilo basso, avvitate, il codice articolo è il seguente: CHJNM75A-40.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CHJNM75A-40.
Configura
Proprietà di base
Materiale bozzello
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Finecorsa
Carico ammesso(daN)
Diam. filettatura M
Diam. rotella D (Diam. sfera d)(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Cuscinetti rotella
Lunghezza filettatura ℓ(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CHJFN50B-80 |
CHJFN65A-40 |
CHJFN65A-80 |
CHJNM75A-80 |
CHJNM75B-40 |
CHJNM75B-80 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Finecorsa | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Diam. filettatura M | Diam. rotella D (Diam. sfera d) (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Cuscinetti rotella | Lunghezza filettatura ℓ (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.03 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 74 | 80.01–140.00 | Non fornito | 100 | [Tecnopolimero] Plastica speciale rinforzata | Attacco centrale - Lati superiore/inferiore invertiti (AZ) | 50 | 28 | Non fornito | 80 | |
36.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 93 | 140.01–220.00 | Non fornito | 150 | [Tecnopolimero] Plastica speciale rinforzata | M16 | 65 | 38 | Fornito | 40 | |
51.51 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 93 | 140.01–220.00 | Non fornito | 150 | [Tecnopolimero] Plastica speciale rinforzata | M16 | 65 | 38 | Fornito | 80 | |
72.79 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 107 | 140.01–220.00 | Non fornito | 160 | [Nylon] MC Nylon | M16 | 75 | 38 | Fornito | 80 | |
57.69 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 107 | 140.01–220.00 | Non fornito | 160 | [Nylon] MC Nylon | Attacco centrale - Lati superiore/inferiore invertiti (AZ) | 75 | 38 | Fornito | 40 | |
72.79 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 107 | 140.01–220.00 | Non fornito | 160 | [Nylon] MC Nylon | Attacco centrale - Lati superiore/inferiore invertiti (AZ) | 75 | 38 | Fornito | 80 |