Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CKZK65-P
Cod. comp. | Corpo principale | Rotella | Guarnizione | Cuscinetto | |||
Tipo | D | Materiale | Trattamento superficie | Materiale (Colore) | Materiale | Snodo | Rotella |
CKZJ CKZK | 50 | EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo) | Cromatura trivalente | Plastica rinforzata (Nero) Resina fenolica (Nero) Nylon MC (Blu) Nylon MC elettroconduttivo (Nero) | Polipropilene | Incorporato | Incorporato (Doppio cuscinetto a sfere) |
65, 75 | Incorporato (Cuscinetto ad aghi) | ||||||
CKZJ | 80, 100 | Nylon MC (Nero) |
Cod. comp. | - | Materiale rotella |
CSHN65 CKZJ65 | - - | N P |
Corpo principale | Cod. comp. | Materiale rotella | B | H | A | C | F | G | d | t | E | r | Carico ammesso (N) | Massa (g) | Prezzo unitario | ||||
Tipo | D | H | P | N | D | ||||||||||||||
Orientabili | CKZJ | 50 | H (Plastica rinforzata) P (Resina fenolica) N (Nylon MC) D (Nylon MC elettroconduttivo) | 38 | 79 | 84 | - | 64 | - | 8.5 | 3.2 | 12 | 47 | 4000 | 820 | ||||
65 | 48 | 97 | 100 | 78 | 10.5 | 4.5 | 14 | 54 | 5000 | 1540 | |||||||||
75 | 107 | 6000 | 1625 | ||||||||||||||||
*80 | 120 | 85 | 80 | 60 | 9 | 20 | 63 | 8000 | 1680 | - | - | - | |||||||
*100 | 140 | 150 | 110 | 121 | 59 | 13 | 72 | 9000 | 2160 | - | - | - | |||||||
Fisse | CKZK | 50 | 38 | 79 | 85 | 90 | 64 | - | 8.5 | 3.2 | - | - | 4000 | 550 | |||||
65 | 48 | 97 | 100 | 108 | 78 | 10.5 | 5000 | 1000 | |||||||||||
75 | 107 | 6000 | 1060 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
CKZK65-P |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Passo foro di montaggio, direzione lunga (mm) | Passo foro di montaggio, direzione corta (mm) | Lunghezza piastra (mm) | Larghezza piastra (mm) | Diam. rotella D (Diam. sfera d) (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.79 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra fissa | 97 | 485.01–750.00 | 500 | [Resina fenolica] Resina fenolica | Non fornito | 78 | 78 | 100 | 108 | 65 | 48 |
Loading...
Finecorsa | Non fornito | Materiale raccordo | Acciaio | Categoria di carico | Carico ultra pesante |
---|---|---|---|---|---|
Cuscinetti rotella | Fornito |
Si trova sulla pagina di Ruote / Carico super pesante / Orientabili, il codice articolo è il seguente: CKZK65-P.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CKZK65-P.
Configura
Proprietà di base
Materiale bozzello
Tipo
Tipo ruota
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Caratteristiche rotella
Passo foro di montaggio, direzione lunga(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta(mm)
Lunghezza piastra(mm)
Larghezza piastra(mm)
Diam. rotella D (Diam. sfera d)(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CKZJ50-N |
CKZJ50-P |
CKZJ65-D |
CKZK75-H |
CKZK75-N |
CKZK75-P |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Passo foro di montaggio, direzione lunga (mm) | Passo foro di montaggio, direzione corta (mm) | Lunghezza piastra (mm) | Larghezza piastra (mm) | Diam. rotella D (Diam. sfera d) (Ø) | Larghezza rotella B (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.70 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra girevole | 79 | 320.01–485.00 | 400 | [Nylon] MC Nylon | Non fornito | 64 | 64 | 84 | 84 | 50 | 38 | |
39.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra girevole | 79 | 320.01–485.00 | 400 | [Resina fenolica] Resina fenolica | Non fornito | 64 | 64 | 84 | 84 | 50 | 38 | |
105.29 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra girevole | 97 | 485.01–750.00 | 500 | [Nylon] Nylon MC conduttivo | Antistatici | 78 | 78 | 100 | 100 | 65 | 48 | |
33.00 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Piastra fissa | 107 | 485.01–750.00 | 600 | [Tecnopolimero] Plastica rinforzata | Non fornito | 78 | 78 | 100 | 108 | 75 | 48 | |
49.49 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra fissa | 107 | 485.01–750.00 | 600 | [Nylon] MC Nylon | Non fornito | 78 | 78 | 100 | 108 | 75 | 48 | |
40.05 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra fissa | 107 | 485.01–750.00 | 600 | [Resina fenolica] Resina fenolica | Non fornito | 78 | 78 | 100 | 108 | 75 | 48 |