Ruote in miniatura / Orientabili (Codici componente - Download CAD)

Ruote in miniatura / Orientabili
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] La ruota più leggera. -Per carrelli a piattaforma compatta. [Materiale]È conforme alla norma EN 1.0320 (avvolgimento a caldo).
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Ruote in miniatura/Orientabili:Immagine relativa
Corpo principaleRotellaCuscinetto
MaterialeTrattamento superficieMateriale (Colore)SnodoRotella
EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)Cromatura trivalenteGomma sintetica (Nero), Nylon (Bianco), Uretano (Marrone), EN-JL 1040 Equiv. (Grigio)IncorporatoAssente

Specifiche

Cod. comp.-Materiale rotella
CLGJ38-R
Corpo principaleCod. comp.Materiale rotellaHACF1F2dBrEtCarico ammesso (N)Massa (g)
TipoDRNUGRNUG
OrientabiliCLGJ25R (Gomma)
N (Nylon)
U (Uretano)
G (Pezzo fuso)
35353028234.2122181.68010010012035304053
3242383230241427101.612018018020050405068
3850463836285.31732121.6200280280300807580116
5065594746356.52042162300380380400140110119213
6580705855428.82553192.3400550550600245180195450
75902658500650650700290195215555
FisseCLGK2535361829-4.212--1.68010010012025233147
324220141.612018018020038304058
3850462536155.3171.6200280280300634852106
5065584045256.520230038038040013095110220
6580704755288.8252.3400550550600240175190395
759026500650650700290195215530
Orientabili con frenoCLGS5065594746356.52044162300380380500165135145420
6580705855428.82558192.3400550550600280215230485
75902658500650650700325230250590

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Finecorsa Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Passo foro di montaggio, direzione lunga
(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta
(mm)
Lunghezza piastra
(mm)
Larghezza piastra
(mm)
Diam. rotella D (Diam. sfera d)
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)

Loading...

Informazioni di base

Caratteristiche rotella Non fornito Materiale raccordo Acciaio Categoria di carico carico leggero
Cuscinetti rotella Non fornito

Prodotti complementari

Supporto tecnico