Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CLGJ25-U
Corpo principale | Rotella | Cuscinetto | ||
Materiale | Trattamento superficie | Materiale (Colore) | Snodo | Rotella |
EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo) | Cromatura trivalente | Gomma sintetica (Nero), Nylon (Bianco), Uretano (Marrone), EN-JL 1040 Equiv. (Grigio) | Incorporato | Assente |
Cod. comp. | - | Materiale rotella |
CLGJ38 | - | R |
Corpo principale | Cod. comp. | Materiale rotella | H | A | C | F1 | F2 | d | B | r | E | t | Carico ammesso (N) | Massa (g) | |||||||
Tipo | D | R | N | U | G | R | N | U | G | ||||||||||||
Orientabili | CLGJ | 25 | R (Gomma) N (Nylon) U (Uretano) G (Pezzo fuso) | 35 | 35 | 30 | 28 | 23 | 4.2 | 12 | 21 | 8 | 1.6 | 80 | 100 | 100 | 120 | 35 | 30 | 40 | 53 |
32 | 42 | 38 | 32 | 30 | 24 | 14 | 27 | 10 | 1.6 | 120 | 180 | 180 | 200 | 50 | 40 | 50 | 68 | ||||
38 | 50 | 46 | 38 | 36 | 28 | 5.3 | 17 | 32 | 12 | 1.6 | 200 | 280 | 280 | 300 | 80 | 75 | 80 | 116 | |||
50 | 65 | 59 | 47 | 46 | 35 | 6.5 | 20 | 42 | 16 | 2 | 300 | 380 | 380 | 400 | 140 | 110 | 119 | 213 | |||
65 | 80 | 70 | 58 | 55 | 42 | 8.8 | 25 | 53 | 19 | 2.3 | 400 | 550 | 550 | 600 | 245 | 180 | 195 | 450 | |||
75 | 90 | 26 | 58 | 500 | 650 | 650 | 700 | 290 | 195 | 215 | 555 | ||||||||||
Fisse | CLGK | 25 | 35 | 36 | 18 | 29 | - | 4.2 | 12 | - | - | 1.6 | 80 | 100 | 100 | 120 | 25 | 23 | 31 | 47 | |
32 | 42 | 20 | 14 | 1.6 | 120 | 180 | 180 | 200 | 38 | 30 | 40 | 58 | |||||||||
38 | 50 | 46 | 25 | 36 | 15 | 5.3 | 17 | 1.6 | 200 | 280 | 280 | 300 | 63 | 48 | 52 | 106 | |||||
50 | 65 | 58 | 40 | 45 | 25 | 6.5 | 20 | 2 | 300 | 380 | 380 | 400 | 130 | 95 | 110 | 220 | |||||
65 | 80 | 70 | 47 | 55 | 28 | 8.8 | 25 | 2.3 | 400 | 550 | 550 | 600 | 240 | 175 | 190 | 395 | |||||
75 | 90 | 26 | 500 | 650 | 650 | 700 | 290 | 195 | 215 | 530 | |||||||||||
Orientabili con freno | CLGS | 50 | 65 | 59 | 47 | 46 | 35 | 6.5 | 20 | 44 | 16 | 2 | 300 | 380 | 380 | 500 | 165 | 135 | 145 | 420 | |
65 | 80 | 70 | 58 | 55 | 42 | 8.8 | 25 | 58 | 19 | 2.3 | 400 | 550 | 550 | 600 | 280 | 215 | 230 | 485 | |||
75 | 90 | 26 | 58 | 500 | 650 | 650 | 700 | 325 | 230 | 250 | 590 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
CLGJ25-U |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Finecorsa | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Passo foro di montaggio, direzione lunga (mm) | Passo foro di montaggio, direzione corta (mm) | Lunghezza piastra (mm) | Larghezza piastra (mm) | Diam. rotella D (Diam. sfera d) (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra girevole | 35 | Fino a 35.00 | Non fornito | 10 | [uretano] Uretano (generico) | 28 | 23 | 35 | 30 | 25 | 12 |
Loading...
Caratteristiche rotella | Non fornito | Materiale raccordo | Acciaio | Categoria di carico | carico leggero |
---|---|---|---|---|---|
Cuscinetti rotella | Non fornito |
Si trova sulla pagina di Ruote in miniatura / Orientabili, il codice articolo è il seguente: CLGJ25-U.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CLGJ25-U.
Configura
Proprietà di base
Materiale bozzello
Tipo
Tipo ruota
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Finecorsa
Carico ammesso(daN)
Passo foro di montaggio, direzione lunga(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta(mm)
Lunghezza piastra(mm)
Larghezza piastra(mm)
Diam. rotella D (Diam. sfera d)(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CLGJ25-G |
CLGJ25-N |
CLGJ25-R |
CLGJ32-G |
CLGJ32-N |
CLGJ32-R |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Finecorsa | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Passo foro di montaggio, direzione lunga (mm) | Passo foro di montaggio, direzione corta (mm) | Lunghezza piastra (mm) | Larghezza piastra (mm) | Diam. rotella D (Diam. sfera d) (Ø) | Larghezza rotella B (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.26 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Piastra girevole | 35 | Fino a 35.00 | Non fornito | 12 | [Acciaio] fusione | 28 | 23 | 35 | 30 | 25 | 12 | |
1.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra girevole | 35 | Fino a 35.00 | Non fornito | 10 | [Nylon] Nylon (Generale) | 28 | 23 | 35 | 30 | 25 | 12 | |
1.62 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Piastra girevole | 35 | Fino a 35.00 | Non fornito | 8 | [Gomma sintetica] Gomma sintetica (Generale) | 28 | 23 | 35 | 30 | 25 | 12 | |
2.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra girevole | 42 | Fino a 35.00 | Non fornito | 20 | [Acciaio] fusione | 30 | 24 | 38 | 32 | 32 | 14 | |
1.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra girevole | 42 | Fino a 35.00 | Non fornito | 18 | [Nylon] Nylon (Generale) | 30 | 24 | 38 | 32 | 32 | 14 | |
1.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Piastra girevole | 42 | Fino a 35.00 | Non fornito | 12 | [Gomma sintetica] Gomma sintetica (Generale) | 30 | 24 | 38 | 32 | 32 | 14 |