Ruote in fusione / Orientabili (Codici componente - Download CAD)

Ruote in fusione / Orientabili

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Ruote in fusione / Orientabili
  • Ruote in fusione / Orientabili
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Una ruota in ghisa resistente per il trasporto all'aperto e altre applicazioni. -Sono disponibili il tipo standard e il tipo con trascinamento.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CPBK-B125-Z

Ruote in fusione/Orientabili:Immagine relativa
TipoCorpo principaleRotellaCuscinetto
MaterialeMateriale (Colore)SnodoRotella
CPBR, CPBKEN-JS 1040 Equiv. (Verniciatura)Gomma sintetica (Nero), Uretano (Rosso),
Ferro: EN-JS 1040 Equiv. (Verde)
Con cuscinetto a sfereAssente
CPBR-B, CPBK-BCon cuscinetto a sfereCon cuscinetto radiale
CPBRNCuscinetto radiale e reggispinta

Specifiche

Cod. comp.-Materiale rotella
CPBR100
CPBK-B150
-
-
R
Z
Corpo principaleCod. comp.Materiale rotellaB (Largh. rotella)HACF1F2G1G2dtErCarico ammesso (N)Massa (g)
TipoDR/Z
(Gomma)/(Pezzo fuso)
U
(Uretano)
RUZRUZ
OrientabiliCPBR
(Senza cuscinetto)
CPBR-B
(Con cuscinetto)
75R (Gomma)
U (Uretano)
Z (Pezzo fuso)
3230112.5919165-65-117257070014001400115013001350
1003533144999971713085100021001900165017501850
12538361751101108080835105150028002800295030503250
1504038198120120909040120180035003500365037504050
2004442250148148112112141050155220049004900530057006200
2504846300180180140140126019030006500650086001010010300
300504835020420416016065220350083008300116001390013000
FisseCPBK
(Senza cuscinetto)
CPBK-B
(Con cuscinetto)
753230112.5955775---118--7001400140085010001050
1003533144105708045100021001900145015501650
12538361751258110056150028002800230024002600
150403819813086180035003500290030003300
20044422501429311263149220049004900410045005000
2504846300190881606010300065006500570072007400
300504835020692175350083008300750098008900
Da traino, orientabiliCPBRN
(Con cuscinetto reggispinta)
1003533140112112719071901083585100021001900228026502750
150403819512912990105901051245120180035003500429049005400
2004442250146146112120112120955155220049004900651073007800
2504846300176176134144134144151065190300065006500110001230012400

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
CPBK-B125-Z
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Passo foro di montaggio, direzione lunga
(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta
(mm)
Lunghezza piastra
(mm)
Larghezza piastra
(mm)
Diam. rotella D (Diam. sfera d)
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Categoria di carico Cuscinetti rotella

34.75 €

1 Disponibile 10 giorni 10Piastra fissa175220.01–320.00280[Acciaio] EN-JS 1040 Equiv.100561258112538[Carico pesante] Carico medioFornito

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Ruote in fusione/Orientabili:Immagine relativa
Ruote in fusione/Orientabili:Immagine relativa
■Caratteristiche
∙ Eccellente durata rispetto alle ruote in ferro, utilizzabili per spostare oggetti pesanti in condizioni gravose.

■Ambiente d'esercizio
∙ Il lavaggio con acqua o l'immersione in acqua di mare possono causare la prematura ossidazione e corrosione.
∙ L'esposizione a sostanze acide, saline, alcaline o altre sostanze chimiche o olio può causare il deterioramento.
∙ Utilizzare entro le gamme di temperature tra -5 e 60°C.

■Attenzione
∙ Il carico massimo non può essere sostenuto se la superficie del terreno presenta forti irregolarità.
∙ Evitare la trazione motorizzata (eccetto per il tipo da traino).
∙ La ruota deve essere fissata saldamente per evitare crepitii.
Es.) Quando il diametro filettatura è M12, la coppia corretta è 220 ~ 500Kgf/cm.
∙ Il carico deve essere applicato verticalmente a una ruota.

Informazioni di base

Finecorsa Non fornito Caratteristiche rotella Non fornito Materiale raccordo Acciaio

Si trova sulla pagina di Ruote in fusione / Orientabili, il codice articolo è il seguente: CPBK-B125-Z.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CPBK-B125-Z.

Tipologia prodotto

Codice componente
CPBK-B100-Z
CPBK-B125-R
CPBK-B125-U
CPBK-B150-R
CPBK-B150-U
CPBK-B150-Z
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSTipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Passo foro di montaggio, direzione lunga
(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta
(mm)
Lunghezza piastra
(mm)
Larghezza piastra
(mm)
Diam. rotella D (Diam. sfera d)
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Categoria di carico Cuscinetti rotella

23.67 €

1 Disponibile 10 giorni 10Piastra fissa144140.01–220.00190[Acciaio] EN-JS 1040 Equiv.80451057010035[Carico pesante] Carico medioFornito

37.40 €

1 Disponibile 10 giorni 10Piastra fissa175140.01–220.00150[Gomma sintetica] Gomma sintetica (Generale)100561258112538[Carico pesante] Carico medioFornito

61.21 €

1 Disponibile 10 giorni 10Piastra fissa175220.01–320.00280[uretano] Uretano (generico)100561258112536[Carico pesante] Carico medioFornito

42.57 €

1 Disponibile 10 giorni 10Piastra fissa198140.01–220.00180[Gomma sintetica] Gomma sintetica (Generale)100561308615040[Carico pesante] Carico medioFornito

72.04 €

1 Disponibile 10 giorni 10Piastra fissa198320.01–485.00350[uretano] Uretano (generico)100561308615038[Carico ultra pesante] Carico ultra pesanteFornito

41.68 €

1 Disponibile 10 giorni 10Piastra fissa198320.01–485.00350[Acciaio] EN-JS 1040 Equiv.100561308615040[Carico ultra pesante] Carico ultra pesanteFornito

Prodotti complementari

Supporto tecnico