Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CPBK100-Z
Tipo | Corpo principale | Rotella | Cuscinetto | |
Materiale | Materiale (Colore) | Snodo | Rotella | |
CPBR, CPBK | EN-JS 1040 Equiv. (Verniciatura) | Gomma sintetica (Nero), Uretano (Rosso), Ferro: EN-JS 1040 Equiv. (Verde) | Con cuscinetto a sfere | Assente |
CPBR-B, CPBK-B | Con cuscinetto a sfere | Con cuscinetto radiale | ||
CPBRN | Cuscinetto radiale e reggispinta |
Cod. comp. | - | Materiale rotella |
CPBR100 CPBK-B150 | - - | R Z |
Corpo principale | Cod. comp. | Materiale rotella | B (Largh. rotella) | H | A | C | F1 | F2 | G1 | G2 | d | t | E | r | Carico ammesso (N) | Massa (g) | ||||||
Tipo | D | R/Z (Gomma)/(Pezzo fuso) | U (Uretano) | R | U | Z | R | U | Z | |||||||||||||
Orientabili | CPBR (Senza cuscinetto) CPBR-B (Con cuscinetto) | 75 | R (Gomma) U (Uretano) Z (Pezzo fuso) | 32 | 30 | 112.5 | 91 | 91 | 65 | - | 65 | - | 11 | 7 | 25 | 70 | 700 | 1400 | 1400 | 1150 | 1300 | 1350 |
100 | 35 | 33 | 144 | 99 | 99 | 71 | 71 | 30 | 85 | 1000 | 2100 | 1900 | 1650 | 1750 | 1850 | |||||||
125 | 38 | 36 | 175 | 110 | 110 | 80 | 80 | 8 | 35 | 105 | 1500 | 2800 | 2800 | 2950 | 3050 | 3250 | ||||||
150 | 40 | 38 | 198 | 120 | 120 | 90 | 90 | 40 | 120 | 1800 | 3500 | 3500 | 3650 | 3750 | 4050 | |||||||
200 | 44 | 42 | 250 | 148 | 148 | 112 | 112 | 14 | 10 | 50 | 155 | 2200 | 4900 | 4900 | 5300 | 5700 | 6200 | |||||
250 | 48 | 46 | 300 | 180 | 180 | 140 | 140 | 12 | 60 | 190 | 3000 | 6500 | 6500 | 8600 | 10100 | 10300 | ||||||
300 | 50 | 48 | 350 | 204 | 204 | 160 | 160 | 65 | 220 | 3500 | 8300 | 8300 | 11600 | 13900 | 13000 | |||||||
Fisse | CPBK (Senza cuscinetto) CPBK-B (Con cuscinetto) | 75 | 32 | 30 | 112.5 | 95 | 57 | 75 | - | - | - | 11 | 8 | - | - | 700 | 1400 | 1400 | 850 | 1000 | 1050 | |
100 | 35 | 33 | 144 | 105 | 70 | 80 | 45 | 1000 | 2100 | 1900 | 1450 | 1550 | 1650 | |||||||||
125 | 38 | 36 | 175 | 125 | 81 | 100 | 56 | 1500 | 2800 | 2800 | 2300 | 2400 | 2600 | |||||||||
150 | 40 | 38 | 198 | 130 | 86 | 1800 | 3500 | 3500 | 2900 | 3000 | 3300 | |||||||||||
200 | 44 | 42 | 250 | 142 | 93 | 112 | 63 | 14 | 9 | 2200 | 4900 | 4900 | 4100 | 4500 | 5000 | |||||||
250 | 48 | 46 | 300 | 190 | 88 | 160 | 60 | 10 | 3000 | 6500 | 6500 | 5700 | 7200 | 7400 | ||||||||
300 | 50 | 48 | 350 | 206 | 92 | 175 | 3500 | 8300 | 8300 | 7500 | 9800 | 8900 | ||||||||||
Da traino, orientabili | CPBRN (Con cuscinetto reggispinta) | 100 | 35 | 33 | 140 | 112 | 112 | 71 | 90 | 71 | 90 | 10 | 8 | 35 | 85 | 1000 | 2100 | 1900 | 2280 | 2650 | 2750 | |
150 | 40 | 38 | 195 | 129 | 129 | 90 | 105 | 90 | 105 | 12 | 45 | 120 | 1800 | 3500 | 3500 | 4290 | 4900 | 5400 | ||||
200 | 44 | 42 | 250 | 146 | 146 | 112 | 120 | 112 | 120 | 9 | 55 | 155 | 2200 | 4900 | 4900 | 6510 | 7300 | 7800 | ||||
250 | 48 | 46 | 300 | 176 | 176 | 134 | 144 | 134 | 144 | 15 | 10 | 65 | 190 | 3000 | 6500 | 6500 | 11000 | 12300 | 12400 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
CPBK100-Z |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Passo foro di montaggio, direzione lunga (mm) | Passo foro di montaggio, direzione corta (mm) | Lunghezza piastra (mm) | Larghezza piastra (mm) | Diam. rotella D (Diam. sfera d) (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Categoria di carico | Cuscinetti rotella | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.78 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Piastra fissa | 144 | 140.01–220.00 | 190 | [Acciaio] EN-JS 1040 Equiv. | 80 | 45 | 105 | 70 | 100 | 35 | [Carico pesante] Carico medio | Non fornito |
Loading...
Finecorsa | Non fornito | Caratteristiche rotella | Non fornito | Materiale raccordo | Acciaio |
---|
Si trova sulla pagina di Ruote in fusione / Orientabili, il codice articolo è il seguente: CPBK100-Z.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CPBK100-Z.
Configura
Proprietà di base
Materiale bozzello
Tipo
Tipo ruota
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Passo foro di montaggio, direzione lunga(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta(mm)
Lunghezza piastra(mm)
Larghezza piastra(mm)
Diam. rotella D (Diam. sfera d)(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Cuscinetti rotella
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CPBK-B125-R |
CPBK-B125-U |
CPBK-B125-Z |
CPBK125-R |
CPBK125-Z |
CPBK150-R |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Passo foro di montaggio, direzione lunga (mm) | Passo foro di montaggio, direzione corta (mm) | Lunghezza piastra (mm) | Larghezza piastra (mm) | Diam. rotella D (Diam. sfera d) (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Categoria di carico | Cuscinetti rotella |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.40 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Piastra fissa | 175 | 140.01–220.00 | 150 | [Gomma sintetica] Gomma sintetica (Generale) | 100 | 56 | 125 | 81 | 125 | 38 | [Carico pesante] Carico medio | Fornito | |
61.21 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Piastra fissa | 175 | 220.01–320.00 | 280 | [uretano] Uretano (generico) | 100 | 56 | 125 | 81 | 125 | 36 | [Carico pesante] Carico medio | Fornito | |
34.75 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Piastra fissa | 175 | 220.01–320.00 | 280 | [Acciaio] EN-JS 1040 Equiv. | 100 | 56 | 125 | 81 | 125 | 38 | [Carico pesante] Carico medio | Fornito | |
29.97 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Piastra fissa | 175 | 140.01–220.00 | 150 | [Gomma sintetica] Gomma sintetica (Generale) | 100 | 56 | 125 | 81 | 125 | 38 | [Carico pesante] Carico medio | Non fornito | |
29.97 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Piastra fissa | 175 | 220.01–320.00 | 280 | [Acciaio] EN-JS 1040 Equiv. | 100 | 56 | 125 | 81 | 125 | 38 | [Carico pesante] Carico medio | Non fornito | |
37.27 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Piastra fissa | 198 | 140.01–220.00 | 180 | [Gomma sintetica] Gomma sintetica (Generale) | 100 | 56 | 130 | 86 | 150 | 40 | [Carico pesante] Carico medio | Non fornito |