Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CSTBR125-U-50
Tipo | Corpo principale | Rotella | Cuscinetto | |
Materiale | Materiale (Colore) | Snodo | Rotella | |
CSTBR/CSTK | EN-JS 1040 Equiv. (Verniciatura) | Gomma sintetica (Nero), Uretano (Rosso), Ferro: EN-JS 1040 Equiv. (Verde) | Con cuscinetto a sfere | Con cuscinetto radiale |
Cod. comp. | - | Materiale rotella | - | Largh. |
CSTBR125 CSTK200 | - - | R U | - - | 50 75 |
Cod. comp. | Materiale rotella | B (Largh. rotella) | H | A | C | F | G | d | t | E | r | Massa (g) | |||||
Tipo | D | R | U | Z | R | U | Z | ||||||||||
CSTBR | 100 | R(Gomma) U(Uretano) Z(Pezzo fuso) | 50 | 50 | - | 145 | 136 | 136 | 104 | 104 | 11 | 10 | 40 | 94 | 3630 | 4170 | - |
65 | - | - | 4050 | - | - | ||||||||||||
125 | 50 | 50 | 50 | 178 | 142 | 142 | 110 | 110 | 45 | 110 | 5155 | 5705 | 5905 | ||||
65 | - | 65 | 5580 | - | 6280 | ||||||||||||
150 | 50 | 50 | 50 | 205 | 161 | 161 | 125 | 125 | 14 | 11 | 50 | 129 | 6105 | 6405 | 7255 | ||
65 | 65 | 65 | 6680 | 6930 | 7980 | ||||||||||||
75 | 75 | 75 | 7350 | 7650 | 8950 | ||||||||||||
200 | 50 | 50 | - | 260 | 172 | 172 | 136 | 136 | 60 | 164 | 8530 | 8800 | - | ||||
65 | 65 | - | 9360 | 9830 | - | ||||||||||||
75 | 75 | 75 | 9930 | 10450 | 11950 | ||||||||||||
90 | 90 | - | 11280 | 12050 | - | ||||||||||||
250 | 65 | 65 | 65 | 315 | 195 | 195 | 155 | 155 | 15 | 13 | 65 | 194 | 13740 | 14640 | 16140 | ||
75 | 75 | 75 | 14640 | 15340 | 17140 | ||||||||||||
90 | 90 | - | 16090 | 16390 | - | ||||||||||||
300 | 75 | 75 | 75 | 365(*360) | 210(![]() | 210(![]() | 170 | 170 | 16 | 14 | 75(![]() | 228 | 18590 | 20090 | 21790 | ||
90 | 90 | - | 19640 | 21740 | - | ||||||||||||
100 | 100 | - | 22780 | 25000 | - |
Cod. comp. | Materiale rotella | B (Largh. rotella) | H | Dimensioni di montaggio | d | t | Massa (g) | ||||||||||||||||
Tipo | D | R | U | Z | R | U | Z | R | U | Z | |||||||||||||
A | C | F | G | A | C | F | G | A | C | F | G | ||||||||||||
CSTK | 100 | R(Gomma) U(Uretano) Z(Pezzo fuso) | 50 | 50 | − | 145 | 150 | 99 | 124 | 64 | 150 | 99 | 124 | 64 | − | − | − | − | 11 | 8 | 2635 | 3175 | - |
65 | − | − | 150 | 103 | 125 | 78 | − | − | − | − | − | − | − | − | 11 | 8 | 3030 | - | - | ||||
125 | 50 | 50 | 50 | 178 | 166 | 90 | 140 | 64 | 166 | 90 | 140 | 64 | 166 | 90 | 140 | 64 | 11 | 9 | 3805 | 4355 | 4555 | ||
65 | − | 65 | 166 | 104 | 140 | 78 | − | − | − | − | 166 | 104 | 140 | 78 | 11 | 9 | 4240 | - | 4940 | ||||
150 | 50 | 50 | 50 | 205 | 188 | 98 | 152 | 64 | 188 | 98 | 152 | 64 | 188 | 98 | 152 | 64 | 14 | 10 | 4255 | 4555 | 5405 | ||
65 | 65 | 65 | 188 | 113 | 152 | 78 | 188 | 113 | 152 | 78 | 188 | 113 | 152 | 78 | 14 | 10 | 4940 | 5190 | 6240 | ||||
75 | 75 | 75 | 188 | 121 | 152 | 86 | 188 | 121 | 152 | 86 | 188 | 121 | 152 | 86 | 14 | 10 | 5600 | 5900 | 7200 | ||||
200 | 50 | 50 | − | 260 | 209 | 99 | 174 | 64 | 209 | 99 | 174 | 64 | − | − | − | − | 14 | 10 | 5915 | 6185 | - | ||
65 | 65 | − | 209 | 115 | 174 | 78 | 209 | 115 | 174 | 78 | − | − | − | − | 14 | 10 | 6570 | 7040 | - | ||||
75 | 75 | 75 | 209 | 120 | 174 | 86 | 209 | 120 | 174 | 86 | 209 | 120 | 174 | 86 | 14 | 10 | 7330 | 7850 | 9350 | ||||
90 | 90 | − | 209 | 136 | 174 | 100 | 209 | 136 | 174 | 100 | − | − | − | − | 14 | 10 | 8280 | 9050 | - | ||||
250 | 65 | 65 | 65 | 315 | 220 | 114 | 184 | 78 | 220 | 114 | 184 | 78 | 220 | 114 | 184 | 78 | 15 | 12 | 9690 | 10590 | 12090 | ||
75 | 75 | 75 | 220 | 122 | 184 | 86 | 220 | 122 | 184 | 86 | 220 | 122 | 184 | 86 | 15 | 12 | 10740 | 11440 | 13240 | ||||
90 | 90 | − | 220 | 138 | 184 | 102 | 220 | 138 | 184 | 102 | − | − | − | − | 15 | 12 | 11740 | 12040 | - | ||||
300 | 75 | 75 | 75 | 365(*360) | 230 | 123 | 194 | 86 | 230 | 123 | 194 | 86 | 230 | 123 | 194 | 86 | 16 | 12 | 12440 | 13940 | 15640 | ||
90 | 90 | − | 230 | 138 | 194 | 102 | 230 | 138 | 194 | 102 | − | − | − | − | 16 | 12 | 13640 | 15740 | - | ||||
100 | 100 | − | 232 | 192 | 192 | 151 | 232 | 192 | 192 | 151 | − | − | − | − | 16 | 12 | 18280 | 20500 | - |
Cod. comp. | Largh. B | Carico ammesso (N) | |||
Tipo | D | R | U | Z | |
CSTBR (Orientabili) CSTK (Fisse) | 100 | 50 | 1400 | 3400 | - |
65 | 1800 | - | - | ||
125 | 50 | 1800 | 4000 | 4000 | |
65 | 2200 | - | 4700 | ||
150 | 50 | 2000 | 4250 | 4250 | |
65 | 2500 | 5900 | 5900 | ||
75 | 3100 | 7200 | 7200 | ||
200 | 50 | 2700 | 6500 | - | |
65 | 3200 | 7200 | - | ||
75 | 3800 | 8800 | 8800 | ||
90 | 5000 | 10000 | - | ||
250 | 65 | 4000 | 9000 | 9000 | |
75 | 4700 | 10500 | 10500 | ||
90 | 5800 | 12500 | - | ||
300 | 75 | 5400 | 12100 | 12100 | |
90 | 6200 | 13500 | - | ||
100 | 9000 | 15000 | - |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
CSTBR125-U-50 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Passo foro di montaggio, direzione lunga (mm) | Passo foro di montaggio, direzione corta (mm) | Lunghezza piastra (mm) | Larghezza piastra (mm) | Diam. rotella D (Diam. sfera d) (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Categoria di carico | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92.07 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Piastra girevole | 178 | 320.01–485.00 | 400 | [uretano] Uretano (generico) | 110 | 110 | 142 | 142 | 125 | 50 | [Carico pesante] Carico pesante |
Loading...
Finecorsa | Non fornito | Caratteristiche rotella | Non fornito | Materiale raccordo | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Cuscinetti rotella | Fornito |
Si trova sulla pagina di Ruote in fusione / Per carico pesante / Orientabili, il codice articolo è il seguente: CSTBR125-U-50.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CSTBR125-U-50.
Configura
Proprietà di base
Materiale bozzello
Tipo
Tipo ruota
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Passo foro di montaggio, direzione lunga(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta(mm)
Lunghezza piastra(mm)
Larghezza piastra(mm)
Diam. rotella D (Diam. sfera d)(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CSTBR100-U-50 |
CSTBR125-R-50 |
CSTBR125-R-65 |
CSTBR125-Z-50 |
CSTBR125-Z-65 |
CSTBR150-R-50 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Passo foro di montaggio, direzione lunga (mm) | Passo foro di montaggio, direzione corta (mm) | Lunghezza piastra (mm) | Larghezza piastra (mm) | Diam. rotella D (Diam. sfera d) (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Categoria di carico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74.81 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Piastra girevole | 145 | 320.01–485.00 | 340 | [uretano] Uretano (generico) | 104 | 104 | 136 | 136 | 100 | 50 | [Carico pesante] Carico medio | |
79.59 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Piastra girevole | 178 | 140.01–220.00 | 180 | [Gomma sintetica] Gomma sintetica (Generale) | 110 | 110 | 142 | 142 | 125 | 50 | [Carico pesante] Carico pesante | |
85.01 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Piastra girevole | 178 | 140.01–220.00 | 220 | [Gomma sintetica] Gomma sintetica (Generale) | 110 | 110 | 142 | 142 | 125 | 65 | [Carico pesante] Carico pesante | |
77.96 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Piastra girevole | 178 | 320.01–485.00 | 400 | [Acciaio] EN-JS 1040 Equiv. | 110 | 110 | 142 | 142 | 125 | 50 | [Carico pesante] Carico pesante | |
83.50 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Piastra girevole | 178 | 320.01–485.00 | 470 | [Acciaio] EN-JS 1040 Equiv. | 110 | 110 | 142 | 142 | 125 | 65 | [Carico pesante] Carico pesante | |
92.70 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Piastra girevole | 205 | 140.01–220.00 | 200 | [Gomma sintetica] Gomma sintetica (Generale) | 125 | 125 | 161 | 161 | 150 | 50 | [Carico pesante] Carico pesante |