Ruote con piedi di livellamento / Carico pesante

Ruote con piedi di livellamento / Carico pesante
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Ruote con regolatore per impieghi gravosi. -Il materiale dei raccordi è acciaio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Ruote con piedi di livellamento/Carico pesante:Immagine relativa
TipoCorpo principaleRotellaPiede di livellamentoCuscinetto
(Ruota)
MaterialeTrattamento superficieMaterialeMateriale
CLANEN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)Cromatura trivalentePlastica speciale rinforzataGomma neoprenicaIncorporato
CLAMNylon MC

Specifiche

Cod. comp.
CLAN65
Cod. comp.BHS1S2Carico ammesso
N
Prezzo unitario
TipoDCLANCLAMCLANCLAM
CLAN
CLAM
654039921082942
7510615103923

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
CLAM65
CLAM75
CLAN65
CLAN75
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Diam. rotella D (Diam. sfera d)
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)

77.20 €

1 Disponibile 5 giorni 1092220.01–320.00294.2[Nylon] MC Nylon6539

94.46 €

1 Disponibile 5 giorni 10106320.01–485.00392.3[Nylon] MC Nylon7539

63.84 €

1 Disponibile 5 giorni 1092220.01–320.00294.2[Tecnopolimero] Plastica speciale rinforzata6540

66.88 €

1 Disponibile 5 giorni 10106320.01–485.00392.3[Tecnopolimero] Plastica speciale rinforzata7540

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Finecorsa Non fornito Materiale raccordo Acciaio Passo foro di montaggio, direzione lunga(mm) 71
Passo foro di montaggio, direzione corta(mm) 71 Lunghezza piastra(mm) 90 Larghezza piastra(mm) 90
Categoria di carico Carico pesante Cuscinetti rotella Fornito

Prodotti complementari

Supporto tecnico